ACB 기술 까다로운 작동 안정성이 요구되는 애플리케이션의 경우 파워 서플라이의 오류가 시스템 다운타임으로 이어지지 않도록 방지하는 이중화 전원 공급 솔루션이 필요합니다. QUINT ORING 액티브 이중화 모듈에는 ACB 기술이 적용되어 있습니다. ACB 기술은 파워 서플라이의 대칭 부하를 보장하여 이중화 시스템의 서비스 수명을 두 배로 늘립니다.

컨트롤 캐비닛 의 이중화 모듈

서비스 수명 극대화 및 에너지 절약

이중화 파워 서플라이는 세이프티 요구 사항이 높은 시스템에서 파워 서플라이의 오류가 다운타임을 발생시키지 않도록 합니다. ACB(Auto Current Balancing) 기술은 파워 서플라이를 균등하게 활용하여 이중화 파워 서플라이의 서비스 수명을 향상시킵니다.

부하 전류를 대칭적으로 분배하는 파워 서플라이

부하 전류의 대칭 분산

파워 서플라이의 대칭 부하

ACB 기술은 파워 서플라이를 균등하게 활용하여 이중화 작동
파워 서플라이의 서비스 수명을 향상시킵니다. 시스템 불균형으로 인해 하나의 파워 서플라이가 부하를 공급하고 다른 장치는 부하 없는 작동 상태에서 실행되는 경우가 자주 발생합니다. 이로 인해 해당 파워 서플라이에서 열 부하가 발생하고 에이징 속도가 빨라집니다. 현대적인 MOSFET 기술을 사용하면 발생하는 열 부하가 최대 70%까지 감소합니다. 낮은 수준의 열 손실은 모든 컨트롤 캐비닛 컴포넌트가 시원한 상태로 유지되고 이중화 시스템의 전체 서비스 수명을 두 배로 증가시킵니다.

  • 이중화 파워 서플라이를 위한 균등한 부하 분배
  • 두 파워 서플라이의 열 부하 감소
  • 이중화 솔루션의 서비스 수명이 두 배로 증가
파워 서플라이에 대칭적 활용 표시

장치에 대칭적 활용 표시

대칭적 활용 표시

막대 그래프는 파워 서플라이의 대칭 활용을 나타냅니다. 사용자는 입력 전압이 높아 부하가 높은 상태의 파워 서플라이를 한 번에 확인할 수 있습니다.

다양한 상태를 쉽게 확인할 수 있습니다. 문제를 신속하게 발견하여 해결할 수 있습니다. 이러한 표시 및 표현은 NAMUR 권장 사항에 따른 것입니다.

위험한 상태 발견 및 방지

QUINT ORING 모듈은 부하 전류를 모니터링하고 설정된 값을 초과하면 바로 경고를 발생합니다. 사용자가 추가 부하를 시스템 확장의 일부로 이중화 파워 서플라이에 연결하면 이중화 손실이 발생할 수 있습니다.

예를 들어, 각각 정격 전류가 5 A인 두 개의 이중화 파워 서플라이가 5 A가 필요한 컨트롤러에 전원을 공급하고 3 A의 추가 부하가 연결된 경우 이 부하는 파워 서플라이의 파워 리저브를 통해 전원이 공급됩니다. 전압 강하 없이 8 A의 필수 전류가 제공됩니다.

그러나 더 이상 전원 이중화가 되지 않을 때 즉, 두 파워 서플라이 중 하나에 오류가 발생할 경우 두 번째 장치는 더 이상 8 A를 제공할 수 없습니다. LED는 즉시 시스템 조작자에게 이중화를 더 이상 사용할 수 없다는 신호를 보냅니다.

QUINT ORING 모듈은 부하 전류를 모니터링합니다.

예 1: 이중화 OK, 예 2: 이중화 없음