개요로 돌아가기

Radioline

Radioline 스테이션  

Radioline 스테이션

Radioline은 대형 시스템을 위한 무선 시스템입니다. 프로그래밍할 필요 없이 간단히 썸휠을 돌려 입력과 출력을 손쉽게 할당할 수 있습니다. Trusted Wireless 2.0 기술이 적용된 Radioline은 산업 환경에서의 안정적 사용을 위한 이상적인 솔루션입니다.

이점

  • 프로그래밍할 필요 없이 간단히 썸휠을 돌려 무선 시스템을 손쉽게 스타트업
  • 새로운 트러스티드 무선 2.0 기술, AES 암호화, 주파수 홉핑 방법 및 동시 사용 관리를 통한 높은 수준의 안정성
  • 높은 리시버 감도 및 개별적으로 조정 가능한 데이터 속도로 인한 최대 32 km의 넓은 범위
  • 장치 수 감소: 통합 RS-232/RS-485 인터페이스가 적용된 단일 장치를 사용해 I/O 신호 또는 직렬 데이터 전송
  • DIN 레일 커넥터 및 핫 스왑 기능으로 인해 최대 32개의 I/O 모듈로 확장 가능

I/O 매핑

Radioline을 사용한 I/O 매핑

무선 시스템의 쉽고 빠른 스타트업

썸휠을 사용해 네트워크 내 각각의 I/O 모듈들을 할당하십시오. 서로 통신해야 하는 I/O 모듈을 같은 숫자로 설정하면 됩니다(예를 들어, 디지털 입력이 IO MAP 주소 12로 설정되고 할당된 디지털 출력도 IO MAP 주소 12로 설정됨). 신호가 시스템 전체에 걸쳐 올바르게 분배됩니다.

비디오 시작

일반 트러스티드 무선 네트워크 구조

포인트-투-포인트 연결, 스타 네트워크 및 메쉬 네트워크의 Radioline

포인트-투-포인트 연결, 스타 네트워크 및 메쉬 네트워크의 Radioline

하나의 장치 – 광범위한 적용 분야

I/O 신호 전송(전선 입력/전선 출력)  

I/O 신호 전송(전선 입력/전선 출력)

I/O 데이터 모드

Radioline를 사용하면 손쉽게 네트워크 전체에서 I/O 신호를 분배하고 다양한 네트워크 구조를 만들 수 있습니다(전달 상태). I/O 매핑으로 인해 대규모 시스템에서 신호 분배가 매우 단순해집니다.

간편하게 썸휠을 돌려 입력과 출력을 신속하게 할당하십시오. 이 방법으로 I/O 확장 모듈을 사용하여 네트워크에서 I/O 신호를 자유롭게 분배 및 증폭할 수 있고 프로그래밍이 전혀 필요하지 않습니다.

직렬 데이터 전송  

직렬 데이터 전송

직렬 데이터 모드

Radioline을 사용하면 무선 기술을 사용해 여러 컨트롤러 또는 직렬 I/O 장치를 쉽고 빠르게 네트워킹할 수 있습니다. 이를 통해 기존의 직렬 RS-232/RS-485 케이블을 대체할 수 있습니다.

I/O 스테이션에서 컨트롤러로 데이터 전송  

I/O 스테이션에서 컨트롤러로 데이터 전송

PLC/Modbus RTU 모드

Radioline을 사용하면 Modbus 프토토콜을 사용하는 무선 통신을 사용하여 통합 RS-232 및 RS-485 인터페이스를 통해 I/O 모듈을 컨트롤러에 직접 연결할 수 있습니다.

I/O 확장 모듈을 각 슬레이브 또는 리피터 슬레이브에 연결할 수 있습니다. I/O 신호는 마스터 무선 모듈의 통합 Modbus 레지스터에 저장되고 컨트롤러가 언제든지 액세스할 수 있습니다.

신호 외에도 무선 시스템의 지속적인 모니터링을 보장하기 위해 개별 장치의 무선 신호 품질과 같은 진단 파라미터가 Modbus 레지스터에서 제공됩니다.

I/O 신호 및 Modbus 데이터의 데이터 전송  

I/O 신호 및 Modbus 데이터의 데이터 전송

PLC/Modbus RTU 이중 모드

이 모드에는 “직렬 데이터 모드” 및 “PLC/Modbus RTU 모드”가 결합되어 있습니다. 이 모드에서 네트워크의 각 스테이션은 독립적인 Modbus 슬레이브로 작동합니다. I/O 확장 모듈을 네트워크의 각 스테이션에 연결할 수 있습니다. 프로세스 데이터는 각 스테이션의 Modbus 메모리 맵에 로컬로 저장됩니다. 이와 동시에 RS-232 또는 RS-485를 통해 추가 Modbus 슬레이브를 각 스테이션에 연결하고 해당 Modbus 주소를 통해 주소 지정할 수 있습니다.

무선 네트워크의 모든 진단 데이터를 Modbus를 통해 무선 마스터에서 읽을 수 있습니다.

Radioline 시스템을 사용한 적용 분야

Radioline 전면부 모듈의 제품 개요

RAD-868-IFS 무선 모듈RAD-900-IFS-... 무선 모듈RAD-2400-IFS-... 무선 모듈RAD-RS485-IFS 버스 커플러

RAD-868-IFS 무선 모듈

RAD-900-IFS-…
무선 모듈

RAD-2400-IFS-... 무선 모듈

RAD-RS485-IFS 버스 커플러

지역

유럽

북미/남미(RAD-900-IFS), 오스트레일리아/뉴질랜드(RAD-900-IFS-AU)

전세계(RAD-2400-IFS), 일본
(RAD-2400-IFS-JP)

전세계

주파수 대역

868 MHz

900 MHz

2.4 GHz

-

장애물이 없는 경우의 일반 범위

< 20 km(장애물이 있는 장거리에 적합)

< 32 km(장애물이 있는 장거리에 적합)

< 5 km

< 1.2 km(컨버터 또는 리피터와 함께 기존 2선 구리 케이블 이상 사용)

토폴로지

포인트-투-포인트, 스타, 메쉬

포인트-투-포인트, 스타, 메쉬

포인트-투-포인트, 스타, 메쉬

포인트-투-포인트, 라인

네트워크 장치 수

< 99

< 250

< 250

< 99

일반 전송 시간*(포인트-투-포인트, 양방향)

> 2 s
(I/O 모드)

> 390 ms
(직렬 모드)

> 200 ms
(I/O 모드)

> 25 ms
(직렬 모드)

> 200 ms
(I/O 모드)

> 25 ms
(직렬 모드)

> 80 ms
(I/O 모드)

* = 주파수 대역, 데이터 속도, 텔레그램 길이 및 네트워크 구조/크기에 따라 다름

Radioline 옥외 스위치기어 및 컨트롤기어 어셈블리의 제품 개요

옥외 스위치기어 및 컨트롤기어 어셈블리옥외 박스
RAD-RUGGED-BOX-CONF
옥외 스위치기어 및 컨트롤기어 어셈블리
RAD-900-DAIO6
옥외 박스
지역전세계북미 및 캐나다
주파수 대역868 MHz / 900 MHz / 2.4 GHz
(구성 가능)
900 MHz
입력/출력 신호RS-485
입력 및 출력 신호의 타입과 수를 구성 가능
2 x 디지털 입력/출력
1 x 아날로그 입력/출력
전원 공급100 V AC ... 240 V AC10.8 V DC ... 30.5 V DC 또는
100 V AC ... 240 V AC
주변 온도-25°C - +55°C-40°C ... +70°C(DC)
-40°C ... +65°C(AC)
보호 수준IP66NEMA 4X
치수300 mm x 240 mm x 150 mm220 mm x 120 mm x 90 mm

Radioline I/O 확장 모듈의 제품 개요

4-채널 디지털 I/O 모듈8-채널 디지털 I/O 모듈디지털/아날로그 I/O 모듈아날로그 I/O 모듈온도 I/O 모듈

4-채널 디지털 I/O 모듈

8-채널 디지털 I/O 모듈

디지털/아날로그 I/O 모듈

아날로그 I/O 모듈

온도 I/O 모듈

입력 신호(DI, NAMUR, AI, Pt 100)

4 x 0 … 250 V AC/DC

8 x 0 … 30.5 V DC

대체 가능

2 x 펄스 < 100 Hz, 32비트(PLC/Modbus RTU 또는 이중 모드에서만 사용 가능)

4 x NAMUR

2 x 0 … 250 V AC/DC

1 x
0/4 … 20 mA

4 x
0/4 … 20 mA

4 x
0 ... 5/10 V

4 x Pt 100(-50°C ... +250°C), 2/3선 연결

출력 신호(DOR, DO, AO)

4 x 250 V AC/DC, 5 A(릴레이 출력)

8 x 30.5 V DC, 200 mA(트랜지스터 출력)

2 x 0 … 250 V AC/DC

1 x
0/4 … 20 mA

4 x
0/4 … 20 mA,
0 … 10 V DC

-

I/O 모드에서 결합 가능한 모듈

RAD-DI4-IFS(입력)

RAD-NAM4-IFS(입력)

RAD-DOR4-IFS(출력)

RAD-DI8-IFS(입력)

RAD-DO8-IFS(출력)

RAD-DAIO6-IFS(입력/출력)

RAD-AI4-IFS(입력)

RAD-AI4-U-IFS(입력)

RAD-AO4-IFS(출력)

RAD-PT100-4-IFS(입력)

RAD-AO4-IFS(출력)

Trusted Wireless 2.0 기술이 적용된 Radioline 제품으로 이동하려면 이 링크를 클릭하십시오.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166