탁월한 탄소 균형을 이룬 충전소 Velocity Aachen은 Pion Technology 및 피닉스컨택트와 함께 특별한 생태학적 균형을 갖춘 하우징 시스템이 사용되는 충전 솔루션을 개발했습니다.

콘크리트로 제작된 하우징 기술이 적용된 E-Mobility용 충전 시스템

개요

  • E-Mobility의 충전 인프라는 광범위하고 기능적이어야 할뿐만 아니라 더 많은 생태학적 기준을 충족해야 합니다.
  • Velocity Aachen GmbH는 Pion Technology AG와 함께 충전소에 특별한 생태학적 균형을 갖춘 하우징 시스템이 사용되는 솔루션을 구현했습니다.
  • 피닉스컨택트의 수많은 컴포넌트와 함께 미세 먼지를 걸러내기 위해 콘크리트 원재료가 사용됩니다.
  • Aachen의 도시에서 최대 1,000대의 전기 자전거를 사용할 수 있게 될 것입니다.

고객 프로필

Velocity Aachen GmbH는 RWTH Aachen 대학 및 지역 산업 파트너와 협력하여 도시 인프라를 위한 임대 기반 모빌리티 시스템을 개발합니다. 이에 따라 아헨의 전기 자전거 및 전기차용 충전 인프라에서 복합 운송 허브가 등장할 것입니다. 전기차 운전자는 교통 체증을 피하기 위해 전기 자전거로 바꿔 탈 수도 있습니다.

컨트롤 박스의 피닉스컨택트 전원 공급 장치

컨트롤 박스의 피닉스컨택트 전원 공급 장치

애플리케이션

전기차는 에너지 혁명과 환경 보호에 중대한 공헌을 하고 있으며 시대의 흐름으로 자리잡았습니다. 그러나 필요한 충전 인프라를 구축하는 데 시간이 걸리고 높은 투자 비용과 긴 투자 비용 회수 기간이 요구된다는 점에서 많은 투자자들이 참여를 꺼리게 됩니다. 모든 충전 시스템을 지원하는 충전 인프라가 없다는 것은 전기차의 일상적인 운행에 부정적인 영향을 미치고 잠재적 사용자가 흥미를 잃게 만드는 원인이 됩니다. 하나우에서 Velocity Aachen과 Pion Technology AG가 수행한 프로젝트는 이러한 딜레마를 해결할 수 있는 방안을 제시했습니다.

표준 온라인 예약에서부터 통근자 및 여행객을 대상으로 하는 연간 정기 구독에 이르는 다양한 요금제는 특정 대상 그룹을 위한 차별화된 옵션 범위를 제공할 수 있었습니다. Velocity Aachen은 이를 통해 E-Mobility에 대한 두 가지 성공 기준인 지속 가능한 비즈니스 모델과 결합된 고가용성을 실현하고 있습니다. 이러한 목표를 달성하기 위해서는 시스템이 항상 주의 깊게 유지 관리되고 작동 준비가 되어 있어야 합니다.

전기차용 콘크리트 충전 지점

전기차용 콘크리트 충전 지점

솔루션

Velocity Aachen의 총괄 관리자인 Dennis Brinckmann은 "우리는 고객에게 이동성을 보장하겠다고 약속했으며 높은 시스템 가용성을 매우 중요하게 생각합니다."라고 설명합니다. 에너지 효율성은 우리에게 매우 중요하기 때문에 공급업체가 제공하는 기술을 포함하여 사용된 모든 기술은 주어진 역할을 다해야 합니다."라고 설명합니다.

콘크리트가 충전소의 하우징 소재로 사용되는 혁신적인 하우징 기술이 Pion Technology AG를 지원합니다. 광촉매 특성을 사용해 대기 중의 미세 먼지를 걸러냅니다.

따라서 충전소는 주변 환경을 개선하는 데 적극적인 역할을 합니다. 이 효과는 지속적이며 시간이 지남에 따라 줄어들지 않습니다. 콘크리트에 쌓인 미세 먼지는 비가 내리면 씻겨 나갑니다. Velocity 창립자들은 Pion의 또 다른 혁신적인 기술에 기대를 겁니다. Brinckmann은 "충전 기술에 사용되는 자체 적응형 하우징 장치는 높은 수준의 프로세스 신뢰성을 보장합니다."라고 말하며, "작동하는 냉각 부품이 고장에 취약하게 만드는 높은 충전 전력의 대상이 되지 않기 때문입니다."라고 설명합니다.

충전 컨트롤러

IEC 61851 모드 3을 준수하는 CHARX control basic 충전 컨트롤러

피닉스컨택트는 Pion의 충전 기술 시스템 공급업체이기도 합니다. Pion Technology AG의 전무 이사인 Edgar Klug는 "우리는 E-Mobility에 대한 포괄적인 전문 지식을 갖춘 제조업체를 찾고 있었고, 최종적으로 피닉스컨택트를 선택했습니다."라고 회상합니다. "피닉스컨택트는 컨트롤러와 충전 커넥터 모두를 지원합니다."

특히 Velocity Aachen용으로 개발된 전기 자전거용 솔루션 외에도, 하나우에 위치한 이 회사에서는 동일한 디자인의 전기차용 모드 3 충전소를 제공합니다. 이 컨트롤러는 IEC 61851 표준을 기반으로 하는 피닉스컨택트의 컴팩트 모드 3 컨트롤러인 CHARX control basic을 사용합니다. 이 컨트롤러는 공간을 절약하기 위해 충전소 베이스에 장착됩니다. 인프라 충전 소켓(IEC 61851 연결 케이스 B에 따름) 또는 영구적으로 연결된 케이블(연결 케이스 C)과 함께 충전소의 설계에 따라 해당 애플리케이션에 특별히 최적화된 PCB 솔루션이 사용됩니다. Pion은 피닉스컨택트의 통신 컴포넌트를 사용하여 충전소를 클라우드 기반 청구 시스템에 통합합니다.

요약

Klug는 콘크리트 조성에 대한 공식을 밝히지는 않았지만 모래, 시멘트 및 물을 사용한 건축 비용이 금속 또는 플라스틱으로 제작된 유사한 하우징 개념보다 훨씬 저렴합니다. 프로젝트 파트너인 Brinckmann과 Klug는 모빌리티 개념의 성공에 매우 기뻐하고 있으며 시장의 피드백 또한 매우 좋습니다. 기술의 결합이 성공의 열쇠입니다. 지속 가능한 비즈니스 모델, 확장 가능하고 경제적인 충전 인프라, 사용된 소재의 생태학적 균형은 E-Mobility의 매력과 채택 가능성을 높이는 데 도움이 되는 흥미로운 전체 개념을 형성합니다.

Kontakt (ko)
피닉스컨택트 주식회사
피닉스컨택트 주식회사
1899-2166