ELR W3/ 9-400 S
-
전원 전자 장치
2963569
전자 정역회전 부하 릴레이, 통합 소프트 스타터 있음, 3 x 8 A 부하 전류
제품의 세부 정보
제품 타입 | 무접점 컨택터 |
작동 모드 | 100% 작동 계수 |
단계 수 | 3 |
주전원 타입 | 3상 |
테스트 전압 (입력/출력) | 2.5 kV (50 Hz, 60 s) |
제어 | |
입력 이름 | 제어 입력 오른쪽/왼쪽 |
정격 공급 전압 | 24 V DC |
공급 전압 범위(UVN 참조) | 0.8 ... 1.2 |
공칭 입력 전압 UN | 24 V DC |
입력 전압 범위(UN 참조) | 0.8 ... 1.2 |
0.8 ... 1.2 | |
정동작 전류 | 85 mA |
일반 입력 전류(UN 시) | 5 mA |
정격 작동 전압 UC | 24 V DC |
트리거링 전압 범위 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
전압 범위(UC 참조) | 0.8 ... 1.2 |
0.8 ... 1.2 | |
정격 작동 전류 IC | 5 mA |
최대 스위치-온 지연 | < 35 ms |
최대 스위치-오프 지연 | < 25 ms |
보호 회로 | 극성 보호; 시리즈 극성 보호 다이오드 |
서지 보호 | |
작동 전압 표시 | 녹색 LED |
오류 표시 | 빨간색 LED |
상태 표시 | LED (노란색) |
전환 주파수 | < 2.5 Hz (cos φ = 0.5) |
AC 출력 | |
정격 작동 전압 Ue | 400 V AC |
작동 전압 범위 | 110 V AC ... 433 V AC |
최대 스위칭 전압 | 440 V AC (L1/T1) |
440 V AC (L2/T2) | |
440 V AC (L3/T3) | |
피크 오프 상태 전압 | 1000 V |
주 주파수 | 50 Hz |
60 Hz | |
연속 부하 전류 | 8 A (경감 곡선 참조) |
부하 전류 범위 | 150 mA ... 8 A (20 °C Tu, 경감 곡선 참조) |
누설 전류 | 5 mA (IL1, 스위치-오프 상태) |
3 mA (IL2, 스위치-오프 상태 ) | |
3 mA (IL3, 스위치-오프 상태) | |
잔류 전압 | 타입 1.5 V (IL용) |
서지 전류 | 230 A (tp = 10 ms, 25 °C) |
최대 부하 값 | 265 A2s |
보호 회로 | RC 부품; RC 부품 |
서지 보호 | |
서지 전압 보호 | > 690 V |
제어 회로 | |
연결 타입 | 스크류 연결 |
스트리핑 길이 | 8 mm |
스크류 스레드 | M3 |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 10 |
부하 회로 | |
연결 타입 | 스크류 연결 |
스트리핑 길이 | 8 mm |
스크류 스레드 | M3 |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 10 |
상태 표시 | LED (노란색) |
작동 전압 표시 | 녹색 LED |
오류 표시 | 빨간색 LED |
폭 | 62.5 mm |
높이 | 84.1 mm |
깊이 | 120 mm |
색상 | 녹색 (RAL 6021) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -20 °C ... 60 °C |
주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 70 °C |
표준/규정 | DIN EN 50178 |
표준/규정 | |
표준/규정 | EN 61000-6-2 |
EN 61000-6-4 |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
조립 참고 사항 | > 20 mm 간격으로 정렬 가능 |
마운팅 위치 | 수직(수평 DIN 레일) |
항목 번호 | 2963569 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DK7222 |
GTIN | 4017918922498 |
개당 중량(패키지 포함) | 789.5 g |
개당 중량(패키지 제외) | 663.72 g |
관세 번호 | 85364900 |
원산지 | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122333 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
이점
파라미터화는 디스플레이 및 키보드를 통해 장치에서 직접 수행됩니다.
키보드를 통해 드라이브를 로컬에서 제어할 수 있습니다.
시작 시간
마찰 시간
토크 시작
중지 시간
토크 중지
브레이크 토크