SM-7EPWN8AWA00 - 장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅
1605849

장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 직선, 스크류 잠금, M40, 핀 수: 4+3+PE, 접점 유형: 핀, 축방향 O-링, 차폐: 예, 플랜지 치수: 40 mm x 40 mm, 케이블 직경 범위: 0 mm ... 0 mm, 핀 수: 8, 연결 방법: 크림프 연결, 시리즈: SM, 이 제품은 2027년 1분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품