UL 승인됨
승인 ID: FILE E 118976정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V |
cUL Recognized
승인 ID: FILE E 118976정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V |
커넥터 후드, 적용: 센서/액추에이터 박스, 연결 방법: M8 소켓 금속, 슬롯 수: 10, 핀 수: 3, 슬롯 할당: 단일, 상태 표시: 아니오, 범용; 마스터 케이블 연결: 플러그타입 스크류 연결 180°, PUR/PVC, 케이블 길이: 15 m, 차폐: 아니오
정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V |
정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V |