산업용 무선 시스템의 가능성에 대해 알아보십시오.
오늘날 무선을 사용하지 않는 산업 분야를 찾아볼 수 없으며 무선 솔루션은 다양한 이점을 제공하고 있습니다. 시장에 제공되는 다양한 기술 및 시스템만큼 적용 분야도 광범위합니다.
이 분야의 개척자로서 피닉스컨택트는 10년 넘게 산업용 무선 시스템을 개발 및 사용한 경험을 갖고 있습니다. 이러한 경험을 바탕으로 다양한 기술과 이러한 기술의 주요 기능, 이점 및 적용 분야에 대한 통찰력을 고객에게 제공합니다.
Industrie 4.0 환경에서 자발적으로 조직화되는 유연한 생산을 실현하려면 네트워크 내의 통신이 필수적입니다. 산업용 무선 시스템은 생산 프로세스를 더 효율적이고 유연하게 만드는 수많은 가능성을 제공하므로 이러한 개념을 구현하는 데 있어 핵심적인 역할을 수행합니다.
무선으로 제어되는 자율 운송 시스템 및 창고 셔틀로 인해 시스템의 생산성이 향상될 뿐만 아니라 기계의 모니터링, 작동 및 원격 유지 관리를 위해 태블릿 및 스마트폰을 사용할 수 있는 경우가 많아집니다. 프로세스 및 인프라 적용 분야에서는 액세스가 불가능했던 원격 스테이션 및 필드 장치의 데이터를 산업용 무선 시스템을 통해 기록할 수 있습니다.
광범위한 제품: 모든 적용 분야에 적합한 시스템
산업용 무선 시스템은 유연하고 효율적인 자동화 솔루션을 위한 새로운 가능성을 열었습니다. 무선 시스템의 요구 사항은 산업 환경의 적용 분야만큼 다양합니다. 따라서 피닉스컨택트는 광범위한 제품과 기술을 제공합니다. 산업 무선 솔루션 분야에서 10년 넘게 쌓은 경험을 바탕으로 피닉스컨택트는 모든 적용 분야에 이상적인 솔루션을 개발했습니다.
피닉스컨택트의 시스템은 이미 수많은 산업 분야에서 수년 동안 사용되어 왔으며 가장 혹독한 조건에서 안정성이 검증되었습니다.
모든 산업 적용 분야가 표준 기반의 무선 기술에 적합한 것은 아닙니다. 피닉스컨택트는 이 문제에 대한 인식과 수년 간에 걸친 경험을 바탕으로 특히 산업 분야를 위한 독자적인 트러스티드 무선 2.0 무선 기술을 개발했습니다.
이 기술은 특히 센서 및 액추에이터 정보를 무선으로 전달하고 보통 또는 적은 양의 데이터를 전송하는 데 적합합니다. 시야가 확보되는 경우 수백 미터에서 수 킬로미터까지의 무선 장치 간 거리를 지원할 수 있습니다.
따라서 트러스티드 무선 2.0은 센서 네트워크를 위한 특수 기술인 WirelessHART와 Wireless LAN 고속 기술 간의 간격을 메워줍니다. 이 기술은 피닉스컨택트의 Radioline 무선 시스템에 사용됩니다.