썸휠을 사용해 네트워크 내 각각의 I/O 모듈들을 할당하십시오. 서로 통신해야 하는 I/O 모듈을 같은 숫자로 설정하면 됩니다(예를 들어, 디지털 입력이 IO MAP 주소 12로 설정되고 할당된 디지털 출력도 IO MAP 주소 12로 설정됨). 신호가 시스템 전체에 걸쳐 올바르게 분배됩니다.
PLC/Modbus RTU 모드
Radioline을 사용하면 Modbus 프토토콜을 사용하는 무선 통신을 사용하여 통합 RS-232 및 RS-485 인터페이스를 통해 I/O 모듈을 컨트롤러에 직접 연결할 수 있습니다.
I/O 확장 모듈을 각 슬레이브 또는 리피터 슬레이브에 연결할 수 있습니다. I/O 신호는 마스터 무선 모듈의 통합 Modbus 레지스터에 저장되고 컨트롤러가 언제든지 액세스할 수 있습니다.
신호 외에도 무선 시스템의 지속적인 모니터링을 보장하기 위해 개별 장치의 무선 신호 품질과 같은 진단 파라미터가 Modbus 레지스터에서 제공됩니다.
PLC/Modbus RTU 이중 모드
이 모드에는 “직렬 데이터 모드” 및 “PLC/Modbus RTU 모드”가 결합되어 있습니다. 이 모드에서 네트워크의 각 스테이션은 독립적인 Modbus 슬레이브로 작동합니다. I/O 확장 모듈을 네트워크의 각 스테이션에 연결할 수 있습니다. 프로세스 데이터는 각 스테이션의 Modbus 메모리 맵에 로컬로 저장됩니다. 이와 동시에 RS-232 또는 RS-485를 통해 추가 Modbus 슬레이브를 각 스테이션에 연결하고 해당 Modbus 주소를 통해 주소 지정할 수 있습니다.
무선 네트워크의 모든 진단 데이터를 Modbus를 통해 무선 마스터에서 읽을 수 있습니다.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
RAD-868-IFS 무선 모듈 |
RAD-900-IFS-… |
RAD-2400-IFS-... 무선 모듈 |
RAD-RS485-IFS 버스 커플러 | |
---|---|---|---|---|
지역 |
유럽 |
북미/남미(RAD-900-IFS), 오스트레일리아/뉴질랜드(RAD-900-IFS-AU) |
전세계(RAD-2400-IFS), 일본 | 전세계 |
주파수 대역 |
868 MHz |
900 MHz |
2.4 GHz | - |
장애물이 없는 경우의 일반 범위 |
< 20 km(장애물이 있는 장거리에 적합) |
< 32 km(장애물이 있는 장거리에 적합) |
< 5 km |
< 1.2 km(컨버터 또는 리피터와 함께 기존 2선 구리 케이블 이상 사용) |
토폴로지 |
포인트-투-포인트, 스타, 메쉬 |
포인트-투-포인트, 스타, 메쉬 |
포인트-투-포인트, 스타, 메쉬 |
포인트-투-포인트, 라인 |
네트워크 장치 수 |
< 99 |
< 250 |
< 250 |
< 99 |
일반 전송 시간*(포인트-투-포인트, 양방향) |
> 2 s > 390 ms |
> 200 ms > 25 ms |
> 200 ms (직렬 모드) |
> 80 ms |
* = 주파수 대역, 데이터 속도, 텔레그램 길이 및 네트워크 구조/크기에 따라 다름
RAD-RUGGED-BOX-CONF 옥외 스위치기어 및 컨트롤기어 어셈블리 | RAD-900-DAIO6 옥외 박스 | |
---|---|---|
지역 | 전세계 | 북미 및 캐나다 |
주파수 대역 | 868 MHz / 900 MHz / 2.4 GHz (구성 가능) | 900 MHz |
입력/출력 신호 | RS-485 입력 및 출력 신호의 타입과 수를 구성 가능 | 2 x 디지털 입력/출력 1 x 아날로그 입력/출력 |
전원 공급 | 100 V AC ... 240 V AC | 10.8 V DC ... 30.5 V DC 또는 100 V AC ... 240 V AC |
주변 온도 | -25°C - +55°C | -40°C ... +70°C(DC) -40°C ... +65°C(AC) |
보호 수준 | IP66 | NEMA 4X |
치수 | 300 mm x 240 mm x 150 mm | 220 mm x 120 mm x 90 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
4-채널 디지털 I/O 모듈 |
8-채널 디지털 I/O 모듈 |
디지털/아날로그 I/O 모듈 |
아날로그 I/O 모듈 |
온도 I/O 모듈 | |
---|---|---|---|---|---|
입력 신호(DI, NAMUR, AI, Pt 100) |
4 x 0 … 250 V AC/DC |
8 x 0 … 30.5 V DC 대체 가능 2 x 펄스 < 100 Hz, 32비트(PLC/Modbus RTU 또는 이중 모드에서만 사용 가능) 4 x NAMUR |
2 x 0 … 250 V AC/DC 1 x |
4 x 4 x |
4 x Pt 100(-50°C ... +250°C), 2/3선 연결 |
출력 신호(DOR, DO, AO) |
4 x 250 V AC/DC, 5 A(릴레이 출력) |
8 x 30.5 V DC, 200 mA(트랜지스터 출력) |
2 x 0 … 250 V AC/DC 1 x |
4 x | - |
I/O 모드에서 결합 가능한 모듈 |
RAD-DI4-IFS(입력) RAD-NAM4-IFS(입력) RAD-DOR4-IFS(출력) |
RAD-DI8-IFS(입력) RAD-DO8-IFS(출력) |
RAD-DAIO6-IFS(입력/출력) |
RAD-AI4-IFS(입력) RAD-AI4-U-IFS(입력) RAD-AO4-IFS(출력) |
RAD-PT100-4-IFS(입력) RAD-AO4-IFS(출력) |