Lebegő hordalékok eltávolítása

Lebegő hordalékok eltávolítása

Energiahatékony berendezések

Rögzítse a lényeges mért értékeket, és szabályozza az adagolóegységet az átfolyó víz mennyiségétől függően.

A víztisztításnál homokszűrőket használnak a zavarosságot okozó anyagok kiszűrésére, és az utána következő aktívszenes szűrő megvédésére. A vízben levő kolloidokat és finoman szuszpendált anyagokat pelyhesítő szerek adagolt hozzáadásával kötik meg, majd szűrik ki.

A Phoenix  Contact megoldásaival az adagolóegységet az átfolyó víz mennyiségétől függően szabályozhatja, és rögzíthet minden lényeges mért értéket, pl. a zavarosság mértékét.

Előnyei

  • Az energiaköltségek csökkenthetők a moduláris energetikai adatgyűjtésnek köszönhető megtakarítási lehetőségek felismerése révén
  • A berendezések terhelésének optimalizálása a berendezésrészek intelligens kapcsolása segítségével
  • A csúcsterhelések csökkentése az előrelátó trendszámításnak köszönhetően

A szűrőfokozatok moduláris vezérlése

Dobszitás berendezés  

A szűrés megbízható vezérlése

A felszíni víz kezelésének első üteme egy dobszitás berendezésben zajlik le.

A 300-as osztály moduláris vezérléstechnikája lehetővé teszi a szűrés megbízható vezérlését a legkülönbözőbb közkedvelt interfészeken keresztül begyűjtött mért értékek alapján.

Moduláris energetikai adatgyűjtés

Kapcsolószekrény az energetikai adatgyűjtő összetevőkkel  

Energetikai adatok gyűjtése a moduláris Inline teljesítménymérő modullal

A tömörítőben a pelyhek méretét a bevitt energia vezérli. Ezt a fordulatszám-szabályozással lehet elérni.

A motorokba bejuttatott energia felügyelete lehetőséget ad az energiafelhasználás optimalizálására. Gyűjtse az energetikai adatokat a moduláris Inline teljesítménymérő modullal.

Rugalmas Ethernet hálózatok

Nyitott szűrőfokozat  

A vezérlő egyszerű integrálása PROFINET-en keresztül

A nyitott szűrőfokozat elárasztásos elven működik, mivel a víz tartózkodási ideje az egységben nagy befolyással van a szűrési teljesítményre.

Integrálja a csappantyúk és a hajtástechnika biztonsági vezérlését egyszerű módon PROFINET-en keresztül a hálózatba.

A tömörítő energetikailag optimalizált üzemeltetése

A tömörítés energiahatékony vezérlése révén jelentős költségmegtakarítás érhető el. Felügyelje az energia bevezetését és vezérelje energetikailag optimalizált módon a keverőmű fordulatszámát.

Az energetikai adatokat egy moduláris teljesítménymérő modul gyűjti, és továbbítja a vezérlőközpontba. A moduláris teljesítménymérő modul 5 A-ig méri a váltakozó áramokat, beleértve a nullavezető áramát és a külső vezetők feszültségét 400 V AC-ig.

Topológia: a tömörítő energetikailag optimalizált üzemeltetése

Ismerje fel a megtakarítási lehetőségeket azáltal, hogy az energetikai adatokat a moduláris Inline teljesítménymérő modullal gyűjti.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás