Távoli vízellátó állomások megbízható rádiós összekapcsolása az irányítóközponttal

Áttekintés

Ober-Mörlen emelt víztárolója  

Ober-Mörlen emelt víztárolójától vezérlik a mély kutakat

  • A németországi Hochtaunus járással határos Ober-Mörlen község a csatlakoztatott fogyasztókat főként a saját talajvízkészleteiből látja el vízzel.
  • Az alállomások vezérlése nagyrészt egy távvezérlő hálózaton keresztül történik, amelynek a kábelei az évek során nagyon elöregedtek.
  • Ezért mostantól a Radioline rádiós rendszer köti megbízhatóan össze a külső építményeket az irányító rendszerrel.
  • A rádiós átviteli szakasz az első naptól kezdve stabilan működik, ezért a rendszerintegrátor a Radioline rendszert további projekteknél is alkalmazni fogja.

Ügyfélprofil

Kilátás Ober-Mörlen községre  

Ober-Mörlen község Hochtaunus járással határos

A Frankfurt/Main városától északra, kb. 35 kilométer távolságra található Ober-Mörlen község kereken 5800 lakosát általában saját talajvízkészleteiből látja el vízzel.

Az ellátó hálózat összesített hossza kb. 60 kilométer, évente 250000 köbméter víz szállítására van méretezve.

Alkalmazás

A rádióhálózat áttekintése  

A rádióhálózat két emelt víztárolót és három mély kútberendezést foglal magában

A kutakat, emelt víztárolókat és szivattyúállomásokat a múltban fix vezetékek kötötték össze a városházán elhelyezett vezérlőközponttal, felügyeletük is innen történt. Az évek során az elöregedett fix vezetékeket fokozatosan GSM/GPRS modemekkel váltották ki.

Amennyiben a mobiltelefonos hálózat kiesne, úgy az összes állomás elérhetetlenné válna. Ebben az esetben a vízellátás összeomolna, mivel az emelt víztárolók vezérlői nem tudnák önállóan vezérelni a mély kutak szivattyúit. Ezért a község egy párhuzamos rádiós hálózat kialakítása mellett döntött, amely bármely szolgáltatótól függetlenül működik.

Ez a döntés annak a ténynek a következménye, hogy az alállomások bekötése csak korlátozottan lehetséges. A földkábelek javítása vagy újrafektetése nem valósítható meg a rendelkezésre álló költségvetésből, hiszen a költsége általában elérheti a méterenkénti 100 eurót. Ezért az egyes külső építményeket irányított rádiós összeköttetéssel kell a megfelelő emelt víztárolóval hálózatba kapcsolni.

Megoldás

Radioline modulok a kapcsolószekrényben  

A rádiós hálózat kiépítéséhez 2,4 GHz-es és 868 MHz-es készülékeket használtak fel

A Phoenix Contact wireless csapata először rádiós lefedhetőségi felmérést végzett az irodai számítógéppel. Ezen a módon szerezhetők meg az első tapasztalatok a rádiós átviteli szakasz megvalósíthatóságáról. Ezután a kritikusnak tartott rádiós átviteli szakaszok megbízható működését helyszíni tesztettel bizonyítottuk be. A község két mély kút és a hozzájuk közel fekvő emelt víztároló összekötésére 2,4 GHz-es modulokat használ. Az állomások közötti távolság rálátás mellett 700 méter. Ezenkívül van egy további, 868 MHz-es készülékekkel megvalósított rádiós hálózat is, mivel a külső állomások között több akadály is található, amelyeken az alacsonyabb frekvencia könnyebben áthatol. Így a kb. 700  méter távolságra, egy domb mögött lévő harmadik mély kutat is közvetlenül össze lehet kötni a többi emelt víztárolóval.

Egy több, mint 2,7 kilométer távolságra levő szivattyúállomást nem lehetett közvetlenül bekötni a hálózatba, mivel a két állomás közötti magasságkülönbség közel 100 méter. Továbbá a domb és a fák által okozott csillapítás még a 868 MHz-es modulok számára is túl nagy. Ezért a dombon egy átjátszó állomást kellett jelismétlőként (repeater) elhelyezni. Innen mind az emelt víztárolóval, mind a szivattyúállomással optimális rádiós kapcsolat hozható létre.

A vezeték nélküli komponensek az alállomások többnyire digitális jeleit továbbítják az emelt víztárolók vezérlőihez, amelyek feldolgozzák azokat. Többek között zavar- és riasztó jelzések, valamint átfolyó mennyiségek és töltési szintek rögzítése és elemzése történik. Ezen információk alapján szükség esetén a vezérlő bekapcsolja a szivattyúkat a víz szállítására és így az emelt víztárolók feltöltésére. A vezérlőközpont számítógépei GSM/GPRS modemeken keresztül férnek hozzá az emelt víztárolók vezérlőihez, és ennek alapján jelenítik meg a mindenkori üzemállapotot. Ezen kívül dokumentálják a be- és kifolyó mennyiségeket és statisztikailag kiértékelik a vízszállítást. Ha zavar keletkezik az alállomásokban, akkor a rendszer értesíti a készenlétet.

Összegzés

Projektcsapat a rádiós megoldás megvalósítására  

Steffen Rehde és Karlheinz König, valamint Thomas Pfeiffer (balról jobbra) meggyőzőnek találta a Radioline rádiós rendszert

„A Radioline rendszerrel szerzett pozitív tapasztalatok és a jó szervizellátás alapján a jövőben gyakrabban fogjuk alkalmazni a Phoenix Contact rádiós rendszereit”, vonja le a következtetést Thomas Pfeiffer, az automatizálásárt felelős Pfeiffer Electronic GmbH ügyvezetője.

Karlheinz König, Ober-Mörlen község vízellátási felelőse hozzáteszi: „a rádiós átviteli szakaszok az első naptól stabilan működnek, egyetlen egyszer sem estek ki”. A Radioline rendszer tehát egyszerű, rugalmas és robusztus megoldást kínál. Ezt a max. 250 állomás jeleinek recézett élkerékkel történő elosztása mellett a szoftver nélkül elvégezhető üzembe helyezés és a rádiós hálózat moduljainak cserélhetősége teszi lehetővé.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

További információk

Referrer:

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás