A hatékony programozás megoldása a Waterworx funkcióblokk-könyvtárral

Áttekintés

Waterworx szoftverkönyvtár  

Waterworx szoftverkönyvtár

  • A Waterworx rendszerrel a Phoenix Contact szektorspecifikus folyamatautomatizálási könyvtárat kínál az ivóvízkezeléshez és szennyvíztisztításhoz.
  • Minimalizálja Ön is a programozással kapcsolatos tervezési költségeit az előre gyártott mérés-, vezérlés-, szabályozás- és hajtástechnikai funkcióblokkok használatával.
  • A funkcióblokk-könyvtárat folyamatosan továbbfejlesztjük annak érdekében, hogy alkalmas legyen a jelenlegi és jövőbeli technológiákhoz egyaránt.

Alkalmazás

SCADA megjelenítés a vezérlőközpontban  

Megoldások az egységes folyamat-áttekintés érdekében

A vízgazdálkodás technológiáit és eljárásait folyamatosan továbbfejlesztik és adaptálják. A változó peremfeltételek miatt a feldolgozórendszerek állandó változásoknak vannak kitéve.

Ez a meglevő rendszerek optimalizálását és adaptálását követeli meg annak érdekében, hogy megvalósítható legyen a lehető legjobb ellátás és az üzemeltetés gazdaságossága. Egy korszerű és hatékony megoldási kezdeményezéssel Ön is megfelelhet ezeknek a követelményeknek.

Megoldás

Vízgazdálkodási megoldások a terepi szinttől az irányítás szintjéig  

Egységes koncepciók a terepi szinttől a SCADA szintjéig

A Phoenix Contact speciálisan a vízgazdálkodás számára kifejlesztett funkcióblokk-könyvtárat kínál. A könyvtár tartalma a legegyszerűbb alkalmazások alapfunkcióitól a bonyolult hajtás-, szelep- és mérőmodulokon keresztül a SCADA rendszerhez való csatlakozásra szolgáló funkcióblokkokig terjed.

A legkülönbözőbb technológiák, például a PROFIBUS, a PROFINET, a Modbus és a HART teszik lehetővé a felhasználó számára a meglevő és az új terepi készülékek problémamentes bekötését a teljes rendszerbe. A vízgazdálkodásban tipikusan használt terepi készülékek gyártóival folytatott szoros együttműködés révén a felhasználó megvalósíthatja a terepi készülékek letesztelt és hatékony integrálását.

A Waterworx funkcióblokk-könyvtár folyamatos továbbfejlesztése állandóan bővíti a csatlakozási lehetőségeket.

Előnyei

  • Szektorspecifikus folyamatautomatizálási könyvtár ivóvízkezeléshez és szennyvíztisztításhoz
  • Minimalizált fejlesztési költségek a programozás során az előre gyártott funkcióblokkok révén
  • A mérés- és szabályozástechnika egyszerűen beköthető az előre programozott funkcióblokkokkal
  • A berendezések egységes programozásával csökkenthetők a karbantartási ráfordítások
  • A felhasználók számára könnyen érthető funkcióblokkok, programok és támogatás

Termékek

MegnevezésTípusCikkszám
Waterworx Process Library szoftverkönyvtárWATERWORX2400180
   
Licenc  
Program- és konfigurációs memória, 512 MBSD FLASH 512MB APPLIC A2701799
Program- és konfigurációs memória, 2 GBSD FLASH 2GB APPLIC A2701190
Program- és konfigurációs memória, 256 MBCF FLASH 256MB APPLIC A2988793
Program- és konfigurációs memória, 2 GBCF FLASH 2GB APPLIC A2701189
   
Kompatibilitás a következő vezérlőkkel:  
Nagyteljesítményű moduláris vezérlőAXC 30502700989
Moduláris kisvezérlőAXC 10502700988
Nagyteljesítményű moduláris vezérlő integrált PROFIsafe biztonsági vezérlővelRFC 470S PN 3TX2916794
Nagyteljesítményű moduláris vezérlőRFC 470 PN 3TX2916600
Nagyteljesítményű moduláris vezérlőILC 390 PN 2TX-IB2985314
Nagyteljesítményű moduláris vezérlőILC 350 PN2876928
Moduláris kisvezérlőILC 191 ETH 2TX2700976
Moduláris kisvezérlőILC 171 ETH 2TX2700975
Moduláris kisvezérlőILC 151 ETH2700974
Moduláris kisvezérlő GSM modemmelILC 151 GSM / GPRS2700977
Moduláris kisvezérlőILC 131 ETH2700973
MegnevezésTípusCikkszám
Waterworx Process Library szoftverkönyvtárWATERWORX
   
Licenc  
Program- és konfigurációs memória, 512 MBSD FLASH 512MB APPLIC A
Program- és konfigurációs memória, 2 GBSD FLASH 2GB APPLIC A
Program- és konfigurációs memória, 256 MBCF FLASH 256MB APPLIC A
Program- és konfigurációs memória, 2 GBCF FLASH 2GB APPLIC A
   
Kompatibilitás a következő vezérlőkkel:  
Nagyteljesítményű moduláris vezérlőAXC 3050
Moduláris kisvezérlőAXC 1050
Nagyteljesítményű moduláris vezérlő integrált PROFIsafe biztonsági vezérlővelRFC 470S PN 3TX
Nagyteljesítményű moduláris vezérlőRFC 470 PN 3TX
Nagyteljesítményű moduláris vezérlőILC 390 PN 2TX-IB
Nagyteljesítményű moduláris vezérlőILC 350 PN
Moduláris kisvezérlőILC 191 ETH 2TX
Moduláris kisvezérlőILC 171 ETH 2TX
Moduláris kisvezérlőILC 151 ETH
Moduláris kisvezérlő GSM modemmelILC 151 GSM / GPRS
Moduláris kisvezérlőILC 131 ETH

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
Referrer:

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás