Mechanikai előtisztítás

Mechanikai előtisztítás

Hatékony előtisztítás

Bízza megbízható megoldásokra a mechanikai előtisztítás zökkenőmentes elvégzését.

A mechanikai előtisztítás során gereblyék és homokfogók távolítják el a durva szennyezéseket és az ásványi eredetű szilárd anyagokat, pl. a köveket vagy az üvegszilánkokat. Ez megakadályozza a dugulásokat, és előkészíti az optimális biológiai tisztítási folyamatot. A derítőberendezés kevés karbantartást igénylő üzemeltetéséhez megbízható vezérlőre és a ventilátorok, motorok és szelepek felügyeletére van szükség.

A Phoenix Contact olyan megbízható megoldásokat kínál, amelyek kielégítik a környezeti feltételek által támasztott követelményeket, és lehetővé teszik a folyamatok zökkenőmentes végrehajtását. Ezek közé tartoznak a moduláris vezérlési megoldások, a gyújtószikramentes be- és kimeneti modulok, valamint a kommunikációs megoldások.

Előnyei

  • Megbízható berendezés-felügyelet komplett megoldásokkal, sokféle jelhez
  • Kommunikációs megoldások bármilyen infrastruktúrához, az Ex területeken alkalmazható technikával
  • Nagy rendelkezésre állású hajtástechnika a frekvenciaváltók PROFINET hálózatba való szabványosított bekötése révén

Gyújtószikramentes jelérzékelés

I/O-k a gyújtószikramentes jelérzékeléshez  

Biztonságos jelérzékelés Ex területeken

Az Ex területeken, például a durva és finom gereblyéző berendezésben szükség van a biztonságos jelérzékelésre. Ehhez a Phoenix Contact átfogó termékválasztékot kínál a robbanásveszélyes területekhez.

Az I/O állomását installálja a 2. zónában, a szenzorokat és aktorokat pedig igény szerint a 0, 1 vagy 2 jelű zónában.

Megbízható vezeték nélküli kommunikáció

A vezeték nélküli kommunikáció rádiós modulja a derítőberendezésben  

Megbízható kommunikáció Trusted Wireless 2.0-n keresztül

A Phoenix Contact megoldásokat kínál a mozgó berendezésrészek, pl a homokfogó vezeték nélküli vezérléséhez, pl. nagy teljesítőképességű, Trusted Wireless 2.0 technológiájú rádiós összeköttetésekkel.

Használja ki a programozás nélküli gyors és egyszerű üzembe helyezés előnyeit, amelyek a be- és kimeneti modulok egyszerű címhozzárendelésének köszönhetők.

A frekvenciaváltók szabványosított bekötése PROFINET-en keresztül

Homok- és zsírfogó  

A frekvenciaváltó bekötése PROFINET-en keresztül

A homok- és zsírfogónál a hajtástechnika nagyfokú rendelkezésre állása nagy jelentőséggel bír, mivel a kompresszoroknak a folyási sebesség állandó értéken tartásához megszakítás nélkül működniük kell. Csak így lehet a szilárd anyagokat leülepíteni.

A frekvenciaváltónak a jövő technológiájával, a PROFINET-tel történő bekötése lehetővé teszi a szabványosított és megbízható integrációt az automatizálási rendszerbe.

Adatgyűjtés Ex és nem Ex területekről

Az összes decentralizált egység, pl. a homok- és zsírfogó egyszerű integrálását a létesítményhálózatba a PROFINET teszi lehetővé.

A robbanásveszélyes területekről, pl. a gereblyéző épületből jövő jeleket gyújtószikramentes be- és kimeneti modulok segítségével lehet összegyűjteni, és megbízhatóan az irányítóközpontba továbbítani.

Topológia: adatgyűjtés Ex és nem Ex területekről

Kapcsolja a decentralizált berendezésrészeket PROFINET-en keresztül az irányítástechnikához

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás