Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Smart Water A vízgazdálkodási létesítmények és folyamatok hatékonyabbá és biztonságosabbá tétele – az értékes vízkészlet védelme érdekében.

Tanácsadó megbeszélés, vízgazdálkodási ipar

Világszerte munkálkodó csapatunkkal és ágazati partnereinkkel együttműködve intelligens megoldásokat fejlesztünk ki annak érdekében, hogy a komponenseket, a berendezésrészeket és az embereket hálózatba kössük a környezettel és a vízkörforgással.

Industry Management Water and Wastewater
Industry Management Water and Wastewater

Az intelligens vízgazdálkodás kezelési területei

Fedezze fel ügyfélspecifikus és azonnali használatra kész (ready to use), nyílt rendszeren és nyílt interfészen alapuló víz- és szennyvízkezelési megoldásainkat. Az új digitális módszerekkel lehetővé tesszük az összes fontos adat, például a vízminőség vagy az energiafelhasználás elérését. Jövőbe mutató automatizálási, kommunikációs és távvezérlési koncepcióinkat már ma a gyakorlatban is megvalósítjuk. Az eredmény egy intelligens hálózatba kötött vízkezelés, a létesítmény minden szintjén.

Légi felvétel egy szennyvíztisztítóról

Szennyvízkezelés Szennyvíztisztítók automatizálási megoldásai

Az emberek által létrehozott összes szennyvíznek még mindig kereken 80%-a tisztítatlanul kerül a folyókba és óceánokba. Az ökoszisztémára gyakorolt hatásokon kívül a tisztítóberendezések üzemeltetői új kihívásokkal szembesülnek, ilyen például egy negyedik tisztítási fokozat szükségessége vagy a víz mikroműanyag-tartalmának felügyelete.

A Phoenix Contact olyan funkciókat és komponenseket kínál, amelyek teljesítik a szennyvízkezelés szigorú követelményeit, és lehetővé teszik a folyamatok zökkenőmentes végrehajtását. A speciális fejlesztésű kapcsolószekrény- és szoftvermegoldások csökkentik az energiafelhasználást, és biztosítják az előírások betartását.

A fenntarthatósági célok elérése érdekében alkalmazza Ön is velünk a nagyon hatékony és egységes technológiákat. A Smart Water rendszerekkel már ma készen állhat a holnap kihívásaira.

Ivóvíz a víztisztító berendezésben

Ivóvízellátás Az ivóvíz kezelésének és előállításának megoldásai

A globális ivóvízellátás sokféle kihívással szembesül. A klímaváltozás időszakában a viharok és az aszályos időszakok szélsőségesebb módon érintik a világ számos régióját, mint korábban bármikor. A törvényi előírásoknak megfelelő vízminőség és a tiszta vízhez való hozzáférés nem magától értetődő.

A Phoenix Contact innovatív ivóvízellátási projekteket valósít meg, és intelligens automatizálási rendszerekkel korszerűsíti a meglevő létesítményeket. A víztisztítástól az elosztáson keresztül egészen a felhőalapú folyamatoptimalizálásig gondoskodunk a biztonságos vízellátásról.

A Smart Water rendszerek esélyt nyújtanak a klimatikus hatások miatti vízhiány hosszú távú csökkentésére. Ez a környezet és a jövő generáció javát is szolgálja.

 A vízgazdálkodás és szennyvízkezelés digitalizálása

IoT-alapú víztechnológia A vízkörforgás digitalizálási megoldásai

A korszerű vízkezelő rendszerekben nemcsak víz, hanem nagy mennyiségű adat is áramlik. A kihívást a digitális információk jól érthető megjelenítése és a bonyolult kapcsolatban létrejövő különböző adatok logikus összekapcsolása jelenti.

A dolgok internetének (Internet of Things, IoT) struktúrái lehetőséget teremtenek az információk külső számítógéphálózatban történő tárolásához és feldolgozásához. A döntések előkészítéséhez a legkülönbözőbb adatokat lehet bevonni, például a csapadékmennyiséget. Emellett mindig, mindenhol és minden készüléken lehetőség van a rendszer valós idejű áttekintésre.

A szektorral és technológiákkal kapcsolatos tapasztalatával a Phoenix Contact Ön mellett áll a Smart Water igényes és egyre növekvő piacán. Élvezze Ön is az IoT struktúrákkal, a velük összekapcsolt számítási teljesítménnyel és szolgáltatásokkal kapcsolatos előnyöket, amelyekkel a jövőben a teljes vízgazdálkodási körforgás folyamatait és alkalmazásait átláthatóbbá és erőforrás-kímélőbbé teheti.

Elérhetőség

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager, Urban Infrastructure
Szívesen támogatom Önt abban, hogy létesítményeit és folyamatait átláthatóbbá és erőforrás-hatékonyabbá tegye.
Tabletet kezelő személy egy kapcsolószekrény előtt

Még nem találta meg a megfelelő terméket?

Forduljon hozzánk bizalommal. Tanácsot adunk Önnek, és együtt találjuk meg az optimális megoldást.