Hajózási kitérők

Hajózási kitérők

Zavarmentes hajózás

Nyugodtan hagyatkozhat a berendezések állapotának felügyeletére és a jelzések kapcsolására szolgáló kipróbált megoldásainkra.

Vissza ide: Víziutak

Kategóriák

  • Víziutak állapotra alapozott karbantartása

    A víziutak jelzéseinek üzemeltetésével és felszerelésével foglalkozó vállalatok azzal kihívással szembesülnek, hogy az alkalmazást kiesésbiztosan kell vezérelni, és lehetővé kell tenni a tartós üzemelést.

A hajózó csatornákon a vízijárművek nem mindig találkozhatnak minden megfontolás nélkül. A kitérőhelyeken, az úgynevezett kitérőknél nagy rendelkezésre állású jelzőberendezések gondoskodnak a zavarmentes üzemelésről.

A Phoenix  Contact megoldásaival a berendezések állapotát távvezérlés-technika segítségével felügyelni lehet, és a jelzők biztonságosan kapcsolhatók. A tengeri környezet mostoha környezeti feltételeihez kialakított, jó hatásfokú LED-es jelzőlámpák alkalmazása garantálja a hajók zökkenőmentes közlekedését.

Előnyei

  • Biztonságos távvezérlési megoldások az irányítástechnikába való integráláshoz
  • Gyors telepítés az előre konfekcionált installációs rendszer révén
  • Egyszerű üzembe helyezés az előre elkészített funkciók és példaprojektek segítségével

Jelzés

Hajózási kitérők jelzései  

Jó hatásfokú LED-es jelzőlámpák

A Phoenix Contact nagy rendelkezésre állású LED-es jelzőlámpákat kínál a világító jelzőberendezésekhez. A moduláris vezérlők közvetlenül a lámpával kommunikálnak.

Pl. a fényerő szabályozása vagy az összeköttetés megszakadásakor tanúsítandó viselkedés meghatározása céljából a lámpák PROFINET hálózaton keresztül össze vannak kötve az irányító központtal. A kitérő irányító központjában a felhasználó számos diagnosztikai és állapotinformációhoz férhet hozzá.

Távvezérlés-technika decentralizált jelzőberendezésekhez

Távvezérlés-technika decentralizált jelzőberendezésekhez  

Moduláris távvezérlési megoldások jelzőberendezésekhez

Legyen szó mobiltelefonos hálózatról, kábelről, rádiós technológiáról vagy DSL-ről – a Phoenix Contact moduláris távvezérlési megoldásokat kínál a létesítményekhez. A különböző átviteli utak szabad kombinálási lehetőségei lehetővé teszik az optimális illesztést a rendszerstruktúrához.

Előre programozott funkcióblokk-könyvtárak segítségével az adatokat szabványosított protokollokon keresztül, biztonságosan át lehet vinni a decentralizált állomásoktól a vezérlőközpontba.

Webalapú karbantartás

Webes karbantartás táblagépen keresztül  

Helyfüggetlen karbantartás távoli eléréssel

A vezérlőkben elhelyezett integrált webkiszolgálók lehetővé teszik a hozzáférést az alkalmazás adataihoz akár mobil eszközökről is. Húzzon hasznot Ön is a karbantartásnál és az üzembe helyezésnél a rendszerspecifikus megjelenítő felületek alkalmazásából.

Áttekinthetőbbé válik a kitérők jelzéseinek rendelkezésre állása, mivel a karbantartásokat a szükségleteknek megfelelően lehet elvégezni.

Távvezérlési megoldások hajózási útvonalakhoz

A hajózási utakon nagy távolságok vannak. A GSM-alapú vezérlő lehetővé teszi az adatcserét a szabványosított protokollok alapján. A vezérlő beépített mobilhálózati modemje révén ideálisan alkalmas a távvezérlésre és a távkarbantartásra.

Topológia: távvezérlési megoldások hajózási útvonalakhoz  

Távvzérlési és a távkarbantartási megoldások szabványosított protokollok alapján

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás