Rádiós alkalmazások a közlekedéstechnikában

Áttekintés

Nagy teljesítőképességű közlekedési infrastruktúra  

Nagy teljesítőképességű közlekedési infrastruktúra

  • A nagy teljesítőképességű közlekedési infrastruktúra a pozitív gazdasági fejlődés szükséges előfeltétele.
  • A Phoenix Contact korszerű, egymáshoz hangolt kommunikációs és automatizálási megoldásokat kínál az utak és víziutak magas fokú rendelkezésre állásának érdekében.
  • A Phoenix Contact beépített átjátszó funkciókkal ellátott és nem engedélyköteles rádiós rendszerei különösen alkalmasak vonalas és hálós struktúrájú rendszerek felépítésére.

Alkalmazás

Az Erasmus-híd Rotterdamban  

Mozgatható hidak

A közlekedési infrastruktúrában (közlekedési utak, kikötők, pályaudvarok, mérnöki létesítmények, zsilipek vagy kikötők) gyakran van szükség nagy távolságok áthidalására pl. közlekedési vagy parkolási rendszereknek a vezérlőközponttal való összekötéséhez. Az építkezések kijelző- és tájékoztató tábláit gyakran csak ideiglenesen és nagy ráfordítás nélkül kell hálózatba kötni.

A korszerű és egymáshoz illesztett kommunikációs koncepciók az egyszerű és gyors installálás mellett a rendszerek megbízható működésének és magas fokú rendelkezésre állásának megvalósítása miatt is nélkülözhetetlenek.

Megoldás

A Phoenix Contact sok éve kompetens szállító a közlekedési infrastruktúra megoldásai és termékei terén. Az összes interfész, akár egyszerű I/O-jelek, akár soros adatok vagy terepibusz-protokollok kábelen vagy kábel nélkül vihetők át sok kilométeres távolságra.

A Phoenix Contact rádiós rendszereivel az ipari kommunikációs infrastruktúrával szemben támasztott számos kihívás egyszerűen és hatékonyan legyőzhető.

A Phoenix Contact Radioline rendszerével akár I/O-jelek, akár soros adatok is átvihetők. A rádiós rendszer sokoldalúan alkalmazható, és a Trusted Wireless 2.0 rádiós technológia mostoha ipari környezetben is garantálja a megbízható átvitelt, a protokoll típusától függetlenül. Kösse össze vezérlőjét a soros terepi készülékekkel rádión keresztül teljesen egyszerűen: az egyszerű pont-pont átviteltől a nagy teljesítőképességű, hurkolt hálózatokig.

A slave résztvevők csatlakoztatása közvetlenül átjátszó − slave közbenső állomásokon keresztül történik. A rádiós átviteli szakasz megnövelése vagy több átjátszó slave integrálása céljából akár 250 átjátszó slave is egymás után kapcsolható. Az átjátszó − slave köztes állomásokhoz soros perifériakészülékek is csatlakoztathatók. A hálózaton belüli valamely összeköttetés kiesése esetén az információk továbbítása más hálózati csomópontokon keresztül történik (roaming). A hálózat az önszerveződés és öngyógyítás révén stabil marad. Minden készülék több kommunikációs úttal van ellátva.

Alkalmazás hurkolt hálózatként (mesh)  

Alkalmazás hurkolt hálózatként (mesh)

Előnyei

  • Rugalmasság, egyszerűbb installálás és költségmegtakarítás a kábeles megoldásokhoz képest
  • Akadályok leküzdése
  • Alternatíva a kopásnak kitett csúszógyűrűk és kábelkötegek kiváltására mobil készülékeken
  • A karbantartási költségek csökkentése
  • Engedélymentes – nincsenek állandó költségek

További információk

Itt találhat további információkat Radioline termékeinkről.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás