Automatizálási megoldások protokolloktól független csatlakoztatása az irányító központhoz.

Áttekintés

Vezérlőközpont  

A vezérlőközpontban összefut az összes lényeges információ

  • A közlekedési infrastruktúrában a legkülönbözőbb résztvevőket kell a legkülönbözőbb protokollokon keresztül az irányító rendszerekbe integrálni.
  • A Phoenix Contact olyan rendszereket kínál, amelyek interfészei számos manapság használatos automatizálási protokollt támogatnak, és különféle adatátviteli hordozókat használnak.
  • A decentralizált berendezésrészek hatékony integrálásához interfész-átalakítók, protokollkonverterek és adatkoncentrátorok állnak rendelkezésére.

Alkalmazás

Resygate protokollkonverter  

Protokollkonverterek a decentralizált berendezésrészek hatékony integrálásához

A közlekedési infrastruktúra terén a legtöbb alkalmazásnál olyan megnövekedett struktúrákkal lehet találkozni, amelyeket az évek során többször korszerűsítettek és bővítettek.

Emiatt az egyes összetevők vagy rendszerek szállítói újra meg újra meghatározott kommunikációs protokollokkal kapcsolatos kérdésekkel találkoznak. Hiszen a kommunikáció lényeges szempontja egy közös irányító rendszerbe vagy vezérlőközpontba való integrálás, amely jellemzően meghatározott protokollokat vagy mechanizmusokat feltételez.

Megoldás

TC Mobile I/O X200  

Egyszerű távkarbantartás mobilhálózaton keresztül

A Phoenix Contact termékei és rendszerei a szokásosnál is több lehetőséget kínálnak az automatizálási megoldások vezérlőközponthoz való csatlakoztatásához. A vezérléstechnika alkalmazási protokollokat és mechanizmusokat kínál a felhasználók számára mind a klasszikus automatizálás, mind az információtechnológia választékából.

A vezérlőközpontokban és irányító rendszerekben zajló kommunikációhoz ezen túlmenően minden hordozót támogatni kell. A Phoenix Contact ezért számos összetevőt kínál a vezetékes és a vezeték nélküli kommunikációhoz, valamint a saját és a nyilvános hálózatokhoz. Az üzemeltetők valós időben megkapják a terepi alkalmazástól származó összes lényeges adatot az irányító rendszertől.

Skálázható és pontosan illeszkedő megoldások az Ön alkalmazásához
Az egyes terepi készülékek egyszerű integrálásától kezdve egészen az elősűrítést végző PC-alapú átjárókig a Phoenix Contact mindig a pontosan illesztett megodást kínálja. A termékskála és az irányító rendszer kommunikációs alkalmazásának ennek révén rendelkezésre álló sávszélessége egyedülálló a maga nemében. Az intelligens funkciók és részegységek segítségével az adatokat szükség esetén köztes módon tárolni, helyileg menteni, meghatározott időpontokban elküldeni lehet, vagy ciklikusan le lehet szállítani. A több száz ügyféprojektben szerzett több évtizedes tapasztalat folyamatosan megjelenik az összetevők és rendszerek továbbfejlesztésében.

Topológia: csatlakoztatás a vezérlőközponthoz  

Átfogó integrálás a vezetési szinten

Előnyei

  • Megoldások minden komunikációs útvonalhoz a saját és nyilvános hálózatokhoz, wireless stb. rendszerekhez való széles termékkínálat révén
  • A skálázható szoftverfunkciók révén kiválóan illeszkedik a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz és rendszerméretekhez
  • Optimális integrálás a meglevő rendszerekbe a szabványosított Ethernet és távkarbantartási protokolloknak köszönhetően
  • Ágazatokon átívelő kompetencia a távoli kommunikáció terén − számos, mindenféle nagyságrendű és sokféle alkalmazásra kiterjedő ügyfélprojekttel a hátunk mögött

Termékek

MegnevezésTípusCikkszám
Program-/konfigurációs memória SQL-adatbázishoz való csatlakoztatással, távoli kommunikációval stb.SD FLASH 2GB APPLIC A2701190
Protokollkonverterpl. RESYGATE 30002400129
Irányító rendszer szoftverACRON2400115
Távvezérlő alállomásokAX ODP SERVER 5FU2700391
MegnevezésTípusCikkszám
Program-/konfigurációs memória SQL-adatbázishoz való csatlakoztatással, távoli kommunikációval stb.SD FLASH 2GB APPLIC A
Protokollkonverterpl. RESYGATE 3000
Irányító rendszer szoftverACRON
Távvezérlő alállomásokAX ODP SERVER 5FU

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
Referrer:

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás