Üzembiztonság a hidak átfogó redundáns koncepcióinak köszönhetően

Áttekintés

Mozgatható híd  

A mozgatható hidak megbízható üzemeltetése

  • A mozgatható hidak üzemeltetői, tervezői és szerelői azzal a kihívással szembesülnek, hogy az alkalmazást a helyzetektől függetlenül kiesésbiztosan kell vezérelni.
  • A Phoenix Contact a vezérléstechnikát, a hálózati infrastruktúrát és a terepi szint bekötését egy kézből kínálja.
  • A létesítmény méretétől és bonyolultságától függően a redundáns rendszereket vagy egy alkalmazásra szabott kisvezérlővel, vagy egy nagy teljesítőképességű vezérlővel lehet megvalósítani.

Alkalmazás

Redundáns vezérlők  

Redundáns automatizálástechnika a maximális rendelkezésre állásért

A víziutak keresztezésénél sok esetben mozgatható hidakat alkalmaznak. Az úthálózat részeként ezeknek zökkenőmentesen kell működniük. A háttérben ezért nagy rendelkezésre állású automatizálástechnikának kell gondoskodni a hidak megbízható nyitásáról és zárásáról. Ez azt jelenti, hogy a hálózati technikát, a vezérléstechnikát és szükség esetén az I/O szintjét redundánsan kell kialakítani.

Noha a hidakat önálló automatizálási megoldásnak kell tekinteni, mégis tipikusan be vannak kötve egy fölérendelt hálózatba vagy irányító rendszerbe. Az Ethernet-alapú kommunikáció az irányítástechnika felé kötelező előfeltétel, de az a híd irányába történő kommunikációhoz is felhasználható. A rádiós technológiák sok esetben szükséges alkalmazásához kiválóan használható mind a WLAN, mind a Bluetooth az ipari Ethernet vezetékeinek helyettesítésére.

Megoldás

Kapcsolószekrény redundáns automatizálási rendszerrel  

Redundáns automatizálási rendszer integrált biztonsági funkcióval

A Phoenix Contact maximális rendelkezésre állású termékeket és rendszereket kínál a különböző méretű redundáns berendezésekhez. A hiba esetén szükséges gyors újrakonfiguráláshoz különböző lehetőségeket kínáló hálózati technika képezi a hidak automatizálási megoldásainak alapját. A hálózati technika zökkenőmentesen beköthető a helyi vagy a fölérendelt automatizálási rendszerbe.

A hídkommunikáció központi funkciója a vezérléstechnika. A redundáns vezérléstechnika az alkalmazás követelményeihez igazítva, skálázható módon valósítható meg. A Phoenix Contact az alkalmazások egyedülálló sokféleségét kínálja az összes rendszermérethez, amelyeket választható módon vezérlő hardverre vagy applikációs megoldásra épít. Ez lehetővé teszi a vezérlési funkciónak a közlekedési útvonal jelentősége szerinti kialakítását és illesztését.

A kisebb alkalmazásoknál a nagy rendelkezésre állású rendszert az applikációs rendszerredundanciának köszönhetően már egy moduláris Axiocontrol kisvezérlővel meg lehet valósítani. Ebben az esetben a vezérlőt egy funkcióblokk segítségével lehet a redundancia funkciójával bővíteni. A vezérlő a szintén skálázható hálózati infrastruktúrával együtt képezi a nagy rendelkezésre állású rendszerek és alkalmazások alapját.

A nagyobb rendszerekhez a Phoenix Contact a nagy teljesítőképességű RFC sorozatú vezérlőkkel kínálja a megfelelő megoldást. Ezek lehetővé teszik például a teljes hálózat rendkívül gyors újrakonfigurálását. A vezérlők közötti összekötő vezeték segítségével akár 80 kilométer távolságot is át lehet hidalni.

Redundáns megoldás kisvezérlővel  

Az árérzékeny alkalmazásokhoz kisvezérlőkkel és applikációs rendszerredundanciával megvalósítható megoldás kínálkozik.

Előnyei

  • Applikációs rendszerredundancia többletköltségek nélkül az ingyenesen rendelkezésre álló funkcióblokkoknak köszönhetően
  • Nagy rendelkezésre állású alkalmazások és rövid újrakonfigurálási idők a rendszerek skálázhatósága révén
  • Integrálás a meglevő irányító rendszerekbe szabványosított Ethernet-protokollokkal
  • Tökéletesen összehangolt megoldás az egy kézből beszerezhető termékeknek és rendszereknek köszönhetően

Termékek

MegnevezésTípusCikkszám
Axiocontrol kisvezérlőAXC 10502700988
Inline nagy teljesítőképességű vezérlőILC 370 PN2876915
Redundáns kompakt vezérlőRFC 460R PN2700784
Ipari Ethernet switchFL SWITCH SMN 8TX-PN2989501
FunkcióblokkRedundancy_ASR V1.00 
MegnevezésTípusCikkszám
Axiocontrol kisvezérlőAXC 1050
Inline nagy teljesítőképességű vezérlőILC 370 PN
Redundáns kompakt vezérlőRFC 460R PN
Ipari Ethernet switchFL SWITCH SMN 8TX-PN
FunkcióblokkRedundancy_ASR V1.00 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
Referrer:

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás