Víziutak megnövekedett rendelkezésre állása az állapotra alapozott karbantartás révén

Áttekintés

Hajózási kitérők  

Optimális közlekedés a víziutak szűkületeinél

  • A víziutak jelzéseinek üzemeltetésével és felszerelésével foglalkozó vállalatok azzal kihívással szembesülnek, hogy az alkalmazást kiesésbiztosan kell vezérelni, és lehetővé kell tenni a tartós üzemelést.
  • A Phoenix Contact olyan olyan rendszereket kínál, amelyek összetevői mélyen integrálhatók a vezérlési környezetbe, és amelyeket különböző kommunikációs utakon keresztül be lehet kötni a fölérendelt architektúrákba.
  • A skálázhatóságnak köszönhetően a megoldást rugalmasan illeszteni lehet a legkülönbözőbb követelményekhez, a webes diagnosztika pedig gondoskodik a maximális megbízhatóságról.

Alkalmazás

Oszlop jelzőlámpákkal  

LED-es jelzőlámpák fényjelző berendezésekhez

Sok víziúton a nagy hajók nem találkozhatnak egymással mindenhol, mert nem minden szakaszon lehet betartani köztük az áthaladáskor a biztonsági távolságot. Annak érdekében, hogy ezek az átjárók a nap 24 órájában mégis mindkét irányban hajózhatók legyenek, kitérőket kell létrehozni, vagy egyirányú közlekedési szabályozást kell kialakítani. Az ilyen helyeken a közlekedés szabályozására jelzéseket alkalmaznak, amelyek állapotjelentéseket küldenek a hajóvezetők számára.

A világ legforgalmasabb víziutain gyakran napi 100-nál is több áthaladás történik. A jelzéstechnika kiesése és az ezzel együtt járó lezárás messzeható gazdasági következményekkel járna.

Megoldás

Kapcsolószekrény  

Kapcsolószekrény a víziutak automatizálásához és jelzéséhez

A Phoenix Contact az összes alkalmazási területhez kínál termékeket és rendszereket. Ezeknél az összetevők integrálva vannak a vezérléstechnikába annak érdekében, hogy a készülékek állapotát felügyelni és ábrázolni lehessen. A víziutak jelzéseihez való alkalmazáshoz a kapcsolószekrény közvetlenül a jelzőberendezésre van felszerelve. A berendezések szünetmentes tápegységgel vannak ellátva a 24 volt feszültségszintű betáplálásnál. Az előre programozott funkcióblokkal az állapotinformációkat (pl. az akkumulátorokról) egyszerűen be lehet tervezni az alkalmazásprogramba. Ezáltal az információkat a megjelenítő szoftver is azonnal megkapja, azokat a hálózat minden pontján le lehet hívni.

A szabadtéri berendezéseknél a túlfeszültség-védelem kötelező. Ehhez a „klaszikus” alkalmazáshoz is mélyen integrálni lehet az intelligens túlfeszültség-védelmet az alkalmazásprogramba. A Plugtrab IQ segítségével az üzemeltető lehetőséget kap az előretekintő karbantartás megvalósítására. Ez az egyetlen rendszer a piacon, amely kettőnél több állapotot felismer és megjelenít. A zöld (minden rendben) és a piros (a készülék meghibásodott) állapotjelzésen kívül egy további üzemállapot is rendelkezése áll sárga színnel. Ez az intelligens résztvevők kritikus értékét jelzi, és megmutatja az üzemeltető számára, hogy az elemet a következő lehetőségnél ki kell cserélni.

Webes vizualizáció  

Minden csatlakoztatott összetevő webes karbantartása

Skálázható és integrálható a maximális rendelkezésre állás és az előretekintő diagnosztika érdekében

Az intelligens készülékek és a Phoenix Contact összetevőinek rendelkezésre álló interfészei teljesen új lehetőségeket teremtenek az üzemeltetők és karbantartók számára.

Az összetevőkbe már integrálva van a diagnosztika, ezért helyben használhatók. Alternatívaként a felhasználó számos előre programozott funkcióblokk közül választhat, és bekötheti a készülékeket az alkalmazásprogramba.

A jelzőberendezések és a vezérlő kapcsolószekrények webes karbantartással vannak ellátva, amely különböző hordozókon keresztül használható. A kapcsolat helyileg is létrehozható, de akár mobiltelefonos hálózaton vagy saját SHDSL-összeköttetéseken keresztül is. A rendszer skálázhatósága lehetővé teszi az üzemeltető követelményeihez való optimális illesztést, egy kedvező költségű megoldás keretében. Egyidejűleg a berendezések maximális rendelkezésre állása és ezzel a víziutak megbízható üzemeltetése is megvalósítható.

Előnyei

  • Minden összetevő egyszerű, gyors és mély integrációja a készre programozott funkcióblokkoknak köszönhetően
  • Megbízható megoldás az alkalmazás előre programozott és letesztelt funkciói révén
  • Integrálás a meglevő irányító rendszerekbe szabványosított Ethernet-protokollokkal
  • Rugalmasan hozzáigazítható az alkalmazás követelményeihez a skálázható vezérlő hardvernek köszönhetően

Termékek

MegnevezésTípusCikkszám
Program-/konfigurációs memóriaSD FLASH 2GB APPLIC A2701190
Szünetmentes tápegységekpl. QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/102320225
Túlfeszültség-védelmi készülékekpl. PT-IQ-1X2-24DC-UT2800976
Energiamérő készülékekpl. EEM-MA2502901363
MegnevezésTípusCikkszám
Program-/konfigurációs memóriaSD FLASH 2GB APPLIC A
Szünetmentes tápegységekpl. QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10
Túlfeszültség-védelmi készülékekpl. PT-IQ-1X2-24DC-UT
Energiamérő készülékekpl. EEM-MA250

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
Referrer:

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás