Túlfeszültség-védelem a Saaser-alagútban

A Saaser-alagút Svájcban  

A Saaser-alagút Svájcban

Svájcban, Davos felé a 28-as főút a legfontosabb közlekedési útvonal, amelynek forgalma különösen télen jelentős. Az alagutat ‒ amely a Prättigau völgyében fekvő község alatt vezeti el a főutat ‒ a saasi kerülőút projektjében építették.

Az alagút megépítéséig a forgalmat a Saas községen keresztül vezető úton bonyolították le, amely most az alagút elkészültével jelentősen tehermentesült.

A Saaser-alagút adatai:

  • helye: Graubünden kanton, Svájc
  • hossza: 2,58 km
  • építés módja: 10,0 T (egy főjárat kétirányú forgalommal, menetirányonként egy sávval, valamint egy a főjárattal párhuzamos biztonsági járattal)
  • átadás: 2011 októberében
  • beruházó: Graubünden mélyépítési hivatala / svájci úthivatal
  • forgalom: naponta mintegy 15 400 jármű

 

Alkalmazás

A Saaser-alagútban levő főelosztó sematikus ábrája  

A Saaser-alagút főelosztója: 1. betáplálás, 2. UPS, 3. vezérlés

A főelosztót transzformátoron keresztül táplálják. Mivel a vezetékek az alagút védendő területén kívülről, tehát 0A villámvédelmi zónából jönnek, az alagút betáplálását védeni kell.

A többi rendszert, amelyeket áramkimaradás esetén is üzemeltetni kell, szünetmentes tápegységeken keresztül látják el. Ide tartozik a vezérlés is, hiszen vész esetén ez szabályozza a forgalmat és végzi a közlekedők megfelelő tájékoztatását.

Az alagút műszaki felszereltsége:

  • videokamerák
  • GSM-antennák és sugárzó kábel a rádiózáshoz
  • világítás, tűzjelző lámpák
  • füst- és tűzjelzés
  • CO, szél és látótávolság mérése
  • fényjelzések, tűzcsappantyúk

 

Megoldás

VALVETRAB compact túlfeszültség-levezető az UPS-elosztón  

VALVETRAB compact túlfeszültség-levezető az UPS-elosztón

Graubünden mélyépítési hivatala a Saaser-alagút főelosztóját a Phoenix Contact T1-es FLASHTRAB compact PLUS (FLT-CP-PLUS) villámáram-levezetőjével védi. Ezt közvetlenül a főelosztóba szerelték és káresetkor a villámáramot közvetlenül a földbe vezeti.

A szünetmentes tápegységek túlfeszültség elleni védelmét T2-es VALVETRAB compact (VAL-CP) készülékek látják el. Ezeket közvetlenül arra a helyre szerelték, ahol a vezetékek az alagútból az elosztóba belépnek. Mivel minden rendszer külön UPS-vezetékkel rendelkezik, így minden vezetéket T2-es készülékkel védenek túlfeszültség ellen.

Összegzés

Az energiaellátás védelme az alagút használhatóságát jelentősen növeli. A vészhelyzeti rendszerek a túlfeszültség-védelemnek köszönhetően tranziensek ellen is megbízhatóan védettek, így veszély esetén a bent tartózkodók önmentését, illetve a mentést végzőket is támogatják.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
Referrer:

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás