Az I/O modulok hibamentes és gyors csatlakoztatása

Áttekintés

Az Osman Gazi híd  

A most elkészült Osman Gazi híd a viág negyedik legnagyobb függőhídja

  • Az Osman Gazi híd az Isztambul és Izmir között tervezett, 420 km hosszú autópályás összeköttetés központi eleme.
  • A hídba beszerelt kb. 4500 I/O jelet az S7-300/ET 200M vezérlők I/O moduljaikon keresztül dolgozzák fel.
  • A Phoenix Contact rendszerkábelezése hibamentesen és gyorsan köti össze a modulokat a terepi kábelezéssel.

Ügyfélprofil

Alper Arifoǧlu projektmenedzser  

A Siemens projektmenedzsere, Alper Arifoǧlu felelt az elektromos alkatrészek kiválasztásáért

A híd megépítésével megbízott japán IHI Corporation vállalatcsoport a különböző részmunkákat alvállalkozóknak adta ki.

A folyamatok számítógépes felügyeletét és vezérlését ellátó SCADA (supervisory control and data acquisition) megoldást, valamint a híd feszültségellátó rendszerét a Siemens AG valósította meg.

Alkalmazás

Konténer kapcsolószekrényekkel  

Egy fedélzeti szegmens metszeti modellje a kezelői szint kapcsolószekrény-konténereivel

A híd északi és déli végénél egy-egy fő ellátó épület található, ezekben van elhelyezve a nagy-, közép- és kisfeszültségű hálózat. A két részrendszer redundáns módon össze van egymással kötve, ami megakadályozza a rendszer kiesését.

A jelfeldolgozás a híd kezelői szintjein folyik. Ehhez ezen a szinten speciális konténerek vannak elhelyezve az egyes kapcsolószekrények befogadására. A konténerekben futnak össze az adatgyűjtés különböző jelvezetékei, mivel a híd infrastruktúrájának épségben tartásához a struktúrát folyamatosan felügyelni kell.

Ezenkívül a hídon mindig fenn kell tartani a megfelelő világítást, valamint a jelzéseket a közúti, repülő és hajóközlekedés számára. A részrendszerek jeleit az S7-300/ET 200M vezérlők I/O moduljaikon keresztül értékelik ki. A modulok bekötésére a Siemens a Phoenix Contact rendszerkábelezési megoldását alkalmazza.

Megoldás

A VIP Power homlokadapter  

VIP Power homlokadapter az egyszerű és gyors csatlakoztatáshoz

A VIP-Power Cabling termékcsalád segítségével az S7-300 vezérlő egyes I/O moduljait a plug and play koncepció révén gyorsan és egyszerű módon egy dugaszolható sorkapcson keresztül lehet összekötni. Az időrabló hagyományos erenkénti vezetékezésre és a jelek helyes rendezését ellenőrző funkcionális I/O tesztre tehát nincs szükség. Az előre konfekcionált VIP adapterek előnye többek között abban áll, hogy a gyártási folyamat után nagyfeszültségű vizsgálatnak vetjük alá őket. Egyidejűleg ellenőrizzük az erek helyes bekötését a homlokadapter és a sorkapcsok dugaszolható csatlakozói között. Így a felhasználó hibamentes és biztonságos összeköttetéseket kap. A kétemeletes direkt rugós sorkapcsokkal kombinálva a vezérlő 40 kapocspontját mindössze 70 mm beépítési szélességgel rendezni lehet.

Alper Arifoǧlu projektmenedzser szerint a felelős vezetőket különösen a hely- és időmegtakarítás győzte meg, amely a rendszerkábelezésből és a sorkapcsok direkt dugaszolási technikájából adódik. Egy-egy rendezőszinttel ellátott nagy kapcsolószekrényhez (amilyenek ehhez az alkalmazáshoz szükségesek) általában kereken tíz munkanappal kell számolni. A munkatársaknak egy munkanapra van szükségük a szekrény mechanikai megmunkálásához, a többi kilenc nap az alkatrészek elektromos szerelése és a Field Acceptance Test (FAT, terepi átvételi teszt) elvégzésével telik el. „A kapcsolószekrények elkészítése az elején valóságos időproblémát okozott", mondja Alper Arifoǧlu. „A rendszerkábelezés alkalmazásával a kapcsolószekrények gyártója az elektromos alkatrészek szerelési igényét két napra rövidítette, ami támogatott bennünket az időterv betartásában".

Összegzés

A VIP-Power Cabling termékcsalád melletti további döntési kritérium az egyszerű kezelhetőségből adódik. Csak 20 vagy 40 pólusú változatok kaphatók, amelyek alkalmasak az ET 200M összes I/O moduljához. Ebben az esetben mindegy, hogy analóg modulról vagy relés kimeneti kártyáról van szó. A nagy vezetékkeresztmetszet miatt a sorkapcsos dugaszolható csatlakozók mind a kis kapcsolójeleket, mind a max. 250 V AC és 6 A terheléseket képesek rendezni. Összességében az izmiti Osman Gazi híd projektjében 24 kapcsolószekrényt vezetékeztek a Phoenix Contact rendszerkábelezése segítségével.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
Referrer:

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás