Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Smart Traffic A közlekedés hatékonyabbá és átláthatóbbá tétele – az alacsony széndioxid-kibocsátású és kevésbé energiaigényes közlekedési infrastruktúra érdekében.

Személy okostelefonnal és táblagéppel egy vízi út előtt

A közlekedés a digitális technikával és az intelligens automatizálási megoldásokkal járul hozzá a klímacélok eléréséhez. Alakítsuk együtt a Smart Traffic rendszert világszerte.

Jörg Nolte , Az Infrastructure elnökhelyettese
Jörg Nolte
Közúti közlekedés hálózattal

Az adatok megváltoztatják mobilitásunkat

A mobilitás minősége gyakran közvetlen összefüggésben van egy adott város és régió vonzerejével. A közlekedési szolgáltatások egyre bonyolultabb struktúrákban megvalósuló növekedése minden eddiginél jobban követel intelligens koncepciókat az utakra és vízi utakra.
A mobilitás hatékonyabbá tétele céljából a digitalizálást és a mesterséges intelligenciát használják a jobb, innovatív információgyűjtés és forgalomirányítás érdekében. A közlekedési infrastruktúra adatalapú vezérlése és hálózatba kapcsolása nemcsak a közlekedési módok energiahatékonyságának növeléséhez vezet, hanem javítja a mobilitás kényelmét és a közúti biztonságot is.

Érjük el, hogy a közlekedési infrastruktúra velünk gondolkodjon

A klímaváltozás és a globális hálózatba kötés idején a közlekedési infrastruktúra nagy kihívások előtt áll. A Phoenix Contact nyitott és biztonságos rendszereket fejleszt a forgalomirányítás, az alagútépítés és a forgalomtechnikai berendezések számára. A cél egy olyan közlekedési infrastruktúra, amely velünk együtt gondolkodik – a mobilitás optimalizálása, a levegőminőség javítása, a környezet védelme és a balesetek elkerülése érdekében.

Alkalmazási területek


Megvilágított utca egy éjszakai városban
Városi közlekedés
Megvilágított alagút
Két ember beszélgetése egy jelzőberendezéssel ellátott zsilip előtt
Megvilágított utca egy éjszakai városban

A meglévő világítási infrastruktúrának új műszaki és gazdasági kihívásokkal kell szembenéznie. A középpontban az utcák és terek biztonságának és vonzerejének fokozása áll. A várostervezők az energiával és az erőforrásokkal takarékosan bánó megoldásokat részesítik előnyben.

Az intelligens világításvezérlés hatalmas energiahatékonysági lehetőségeket kínál, valamint gondoskodik a világítótestek zökkenőmentes és egyedileg illeszthető üzemeltetéséről. A termékválaszték az elektromechanikus alkatrészektől a beépített távvezérlés-technikájú vezérlő és kommunikációs részegységeken át egészen a városi alkalmazások felhőalapú világításmenedzselő rendszereiig terjed.

További információk az intelligens útvilágításról
Városi közlekedés

A CO₂-kibocsátás, a zaj és a gyakori közlekedési dugók messze ható következményekkel járnak az ember és a természet számára. A jövőben elkerülhetetlen lesz a közlekedési és környezeti adatok felhasználásával működő intelligens forgalomirányítás. A forgalomáramlás digitális optimalizálása nemcsak megnöveli a közlekedési eszközök energetikai hatásfokát, hanem javítja a városi közlekedés biztonságát is.

A Phoenix Contact olyan intelligens közlekedési rendszereket hoz létre, amelyek lehetővé teszik a közlekedés automatikus vezérlését. Az érzékelők használata, valamint az elemző, előrejelző és információs rendszerek révén az utcát egy kommunikációs hálózaton keresztül össze lehet kötni a forgalomirányítással.

Bővebben a közlekedés intelligens irányításáról
Megvilágított alagút

A közutak, vasutak és metróalagutak fontos szerepet játszanak a hatékony és időtálló mobilitási rendszer fejlesztésében. A közlekedési teljesítmények egyre bonyolultabb struktúrákban megvalósuló növekedése okos automatizálási megoldásokat követel meg. A városi mobilitás és a közlekedés résztvevőinek biztonsága áll a középpontban.

A Phoenix Contact az Ön megbízható és tapasztalt partnere az igényes alagút-automatizálási projektek megvalósításában – a vezérléstechnika szenzorokhoz és aktorokhoz kapcsolt központi elemétől kezdve a túlfeszültség-védelmen keresztül egészen az átfogó biztonsági koncepcióig.

További információ a digitális alagutakról
Két ember beszélgetése egy jelzőberendezéssel ellátott zsilip előtt

A világszerte megtalálható vízi útvonalak mostoha környezeti feltételek között is megbízható jelzéseket, a gépekről szóló EU irányelvnek megfelelő biztonságos vezérlést és intelligens hálózatba kötött rendszereket követelnek meg. A Smart Traffic megoldásaival a vízi utak üzemeltetése és kiépítése átláthatóbbá, hatékonyabbá és ügyfélbarátabbá válik.

A Phoenix Contact termékeket és rendszereket kínál a vízi utak jelzéseinek átfogó automatizálásához. A termékválaszték az igényes környezetekben alkalmazott egyes LED-lámpától a teljes megoldásig terjed. Az intelligens víziforgalom-irányítással biztosítható a biztonságos folyamatos üzem, és csökkenthetők a működtetési költségek.

Bővebben a vízi utak biztonságos jelzőberendezéseiről