Átviteli közegek és kommunikációs protokollok

Átviteli közegek és kommunikációs protokollok

Távvezérlés-technika minden alkalmazáshoz

Kapcsolja össze a protokollokat hatékonyan irányítástechnikájával.

Távvezérlés, riasztás és hálózatba kötés – az alkalmazástól függően megfelelő megoldásokat kínálunk kihívásához. A kínálat sokoldalú, kábelhez kötött és vezeték nélküli átviteli közegekkel megvalósított kommunikációs lehetőségekből, illetve kommunikációs protokollokból áll. Tekintse át ajánlatunk lehetőségeit és előnyeit.

Távvezérlő protokollok

Kábelhez kötött rendszerekMobiltelefon-hálózati rendszerekRádiós rendszerek
IEC 60870-5-101
IEC 60870-5-104
IEEE 1815 – DNP3
ODP – Open Data Port

Terepi busz protokollok

Kábelhez kötött rendszerekMobiltelefon-hálózati rendszerekRádiós rendszerek
Modbus RTU
Modbus TCP
PROFIBUS-
PROFINET-

Távvezérlés-technika az irányító rendszertől a terepi szintig

A modern irányító rendszerek különböző távvezérlés-technikai interfészekkel rendelkeznek, mint pl. IEC 60870-5-104 vagy DNP3. A Phoenix Contact kommunikációs infrastruktúrát kínál ezen protokolloknak az Ön irányatástechnikájához való hatékony csatolására. A moduláris távvezérlő állomások az Ön alkalmazására hangolva valósítják meg az adatátvitelt pl. az energia-, víz-, gáz- és távhőellátásban.

Az irányító rendszertől a terepi szintre vezető kommunikációs útvonalak áttekintése  

Az irányító rendszertől a terepi szintre vezető kommunikációs útvonalak áttekintése

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás