Ipari távközlés

Világméretű hozzáférés a gépekhez és rendszerekhez - biztonságos, rugalmas és a jövőre nézve hálózatba kapcsolt.
Személy a táblagéppel a távoli elérés során

A távoli hálózatokkal kapcsolatos kompetens partnerként átfogó megoldásokat kínálunk Önnek a távkarbantartás és a távvezérlés-technika területén. Széles termékportfóliónk lehetővé teszi a gépekhez és rendszerekhez való vezetékes és vezeték nélküli hozzáférést - világszerte és biztonságosan. Az ipari 5G-vel rugalmas és jövőbiztos hálózati kapcsolatot hozunk létre az Ön ipari kommunikációjához.

Jövőálló hálózatok

A gépek és berendezések gyakran egymástól nagy távolságokra vannak elhelyezve. A decentralizált állomások biztonságos összekötése a vezérlőközponttal a távközlés sokoldalú lehetőségeinek használatával valósul meg. Ez lehetővé teszi a hozzáférést és a folyamatadatok állandó felügyeletét egy központi helyről. A Phoenix Contact erre a célra a vezeték nélküli és vezetékes távoli eléréshez szükséges termékek széles választékát kínálja.

Ismerje meg a különböző lehetőségeket, amelyekkel a távolból hozzáférhet a berendezéseihez:

  • Távkarbantartás: A karbantartási és szervizmunkák gyorsan és hatékonyan elvégezhetők a vezérlőegységekhez és az Ethernet-hálózatokhoz való közvetlen, világméretű hozzáféréssel.
  • Távvezérlés: A folyamatadatok biztonságos és folyamatos továbbítása a központba lehetővé teszi a távoli külső állomások és alállomások felügyeletét és szabályozását is.
  • Távvezérlés és felügyelet: Az SMS-ben vagy e-mailben küldött proaktív és pontos korai figyelmeztető üzenetekkel a hibák gyorsan elháríthatók, és a termelés leállása minimálisra csökkenthető.
Ipari hálózat

Távközlés az ipari 5G-n keresztül

Távoli elérés 5G-n keresztül

Az 5G új mobiltelefon-szabványként jelentősen kibővíti az ipari kommunikáció lehetőségeit. A nagy adatátviteli sebességen kívül nagyobb résztvevőszámok és alacsony késleltetési idők is lehetségesek, nagy megbízhatóság mellett. A hagyományos távkarbantartási és távvezérlési alkalmazásokban gyakran van szükség nagy távolságokat áthidaló kommunikációra. Itt jut szerephez a nyilvános mobiltelefon-hálózat, hiszen az világszerte elérhető, és még távoli helyeken is lehetővé teszi az internet-hozzáférést.

Az ipari 5G segítségével pl. magánhálózatokat is meg lehet valósítani, így a mobil vagy rendkívül rugalmas alkalmazások flexibilis és jövőálló hálózatba kötésének minden előfeltétele teljesíthető. A magánhálózatok előnyei abban foglalhatók össze, hogy a vállalatok tetszés szerint követhetik, elemezhetik és rugalmasan konfigurálhatják az adatforgalmat. Szívesen adunk tanácsot Önnek az 5G új lehetőségeiről!

Biztonságos távoli elérés az ICS-hez
Szakcikk

Ez a szakcikk bemutatja, hogyan lehet biztonságosan és rugalmasan megvalósítani az ipari automatizálási rendszerek távoli elérését. Rávilágít a tipikus biztonsági kockázatokra, foglalkozik a gyakorlati követelményekkel, és konkrét ajánlásokat tesz a legjobb gyakorlatokra. Tudja meg, hogyan valósíthatja meg sikeresen a távoli elérés kihívásait vállalatánál.

Ingyenes letöltés most
Szervizszemélyzet a távkarbantartáshoz
LinkedIn logó

LinkedIn: Industrial Communication and Cyber Security Legyen most a közösségünk tagja!

Az ipari kommunikációs hálózatok lehetővé teszik számunkra a terepi adatoknak a vezérlés szintjén keresztül egészen a felhőig való megbízható átvitelét. Industrial Communication and Cyber Security című LinkedIn oldalunkon Ön érdekes információkat találhat a hálózatok rendelkezésre állása, a kiberbiztonság és a távkarbantartás témáiról, valamint sok minden másról. Legyen Ön is a közösségünk tagja!