Távvezérlés PROFICLOUD-dal

Távvezérlés PROFICLOUD-dal

Nyitottan a világra és biztosan a siker felé

Már ma állítsa a váltókat a jövő irányába − jöjjön velünk a Proficloud világába.

A nyitott, méretezhető Proficloud IoT platform intelligens Proficloud kommunikációt, hálózatba kötött vezérléstechnikát, intelligens felhőalapú szolgáltatásokat, átfogó adatelemzést és maximális biztonságot kínál Önnek.

Használja ki Ön is a felhőalapú megoldások korlátlan lehetőségeit a folyamatadatok vezérlőközpontba való megszakítás nélküli átvitelére. A Proficloud segítségével egyszerűen és biztonságosan kötheti hálózatba decentralizált terepi készülékeit. Így globális állapotfelügyeletet és adatkezelést valósíthat meg.

Előnyei

  • Maximális rugalmasság és rendelkezésre állás a helytől függetlenül, az interneten keresztül megvalósított határtalan automatizálásnak köszönhetően
  • Egyszerű tervezés, mert a decentralizált résztvevők a helyi hálózatban jelennek meg
  • Hatékony automatizálás előre konfigurált és előre programozott Proficloud termékekkel
  • Biztonságos és tanúsított kommunikáció a TLS titkosításnak köszönhetően

Felhőalapú megoldások az ipar számára

Felhőalapú automatizálás  

Felhőalapú automatizálás – gyors és biztonságos

Hatékony távvezérlés

A Proficloud és a hozzá tartozó komponensek révén a legrövidebb időn belül rendelkezésre áll a hatékony távvezérléshez szükséges biztonságos kapcsolat.

A Proficloud csatolót vezérlőközpontjának helyi hálózatába integrálhatja. A csatoló a felhőn keresztül a globálisan hálózatba kötött összes készüléket helyi hálózati résztvevőként jeleníti meg. A decentralizált telephelyen levő vezérlő interneten keresztül csatlakozik a Proficloudhoz. A vezérlő ekkor helyi résztvevőként jelenik meg a hálózatban, és minden további konfigurálás nélkül azonnal használható. A decentralizált vezérlőre csatlakozó I/O komponensek üzembe helyezése automatikusan megtörténik.

Adatelemzés vízgazdálkodási és szennyvízkezelési példán keresztül

Távvezérlés-technika decentralizált szennyvízszivattyú-művekhez  

Távvezérlés-technika decentralizált szennyvízszivattyú-művekhez

A Proficloudban a decentralizált infrastruktúra aktuális üzemi adatai (pl. szint, átfolyás vagy energiafogyasztás) elemzésen esnek át és más jellemző értékekkel összehasonlíthatóvá válnak. Így például hatékonyan és az igényeknek megfelelően üzemeltethető egy szennyvízszivattyúmű.

Az állapot- és üzemi jelzések vezérlőközpontba való továbbítása internetkapcsolaton keresztül történik. A Proficloud az optimális működés érdekében további fontos információk szolgáltatására képes, ilyenek pl. az optimális üzemre vonatkozó időjárási adatok. Emellett például életciklus- vagy energiamenedzsment céljából összefoghatók a szivattyúk üzemi adatai, így azok az előrelátó karbantartáshoz rendelkezésre állnak.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás