Távvezérlés rádiós rendszerekkel

Távvezérlés rádiós rendszerekkel

Vezeték nélküli és nagy teljesítményű

Fedezze fel a lehetőségeket: a Bluetooth-tól a WLAN-ig, a soros adatoktól és az I/O jelekig!

A Radioline rádiós rendszerrel több kilométeres távolságokra is átvihetők adatok és jelek. Az új kábelek telepítésével összehasonlítva ez megbízható, kedvező árú távvezérlés-technika, különösen új berendezésrészek létesítésekor vagy ha a meghibásodott kábeleket szeretné lecserélni. A rádiós modulok különféle interfészekkel rendelkeznek és a helyi állomás szenzorai és aktorai, valamint a vezérlőközpont között átjáróként is működtethetők.

Előnyei

  • Gyors és egyszerű üzembe helyezés programozás nélkül
  • Egyszerű pont-pont, illetve csillag- vagy hurkolt topológiás hálózati kapcsolatok
  • Állomásonként akár 32 I/O modullal T-BUS-on keresztül (működés közben cserélhető)
  • A rádiós interfészek adatátviteli sebessége állítható
  • 128 bites adattitkosítás (AES)

A Radioline rendszer előnyei:

  • Gyors és egyszerű üzembe helyezés programozás nélkül
  • Egyszerű pont-pont, illetve vonal-, csillag- vagy hurkolt topológiás hálózati kapcsolatok
  • Moduláris állomásfelépítés állomásonként akár 32 I/O modullal T-BUS-on keresztül
  • I/O jelek és soros adatok átvitele
  • Trusted Wireless rádiós technológia
  • Kombinálható az RS-485-ös állomásokkal

Az I/O bővítőmodulok előnyei:

  • Egyszerű I/O-Mapping a recézett gombbal, programozás nélkül
  • Egyszerű modulcsere működés közben is (Hot Swap)
  • Galvanikus leválasztás a csatornák között
  • Bővített hőmérséklet-tartomány: -40 °C ... +70 °C
Jelelosztás a hálózatban (I/O-Mapping)  

Jelelosztás a hálózatban (I/O-Mapping)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás