Távvezérlés a mobiltelefon-hálózaton

Távvezérlés a mobiltelefon-hálózaton

Vezeték nélkül a nagyvilágban

A globális mobiltelefon-hálózatokon keresztül bárhol és bármikor hozzáférhet gépeihez és rendszereihez.

Folyamatadatainak állandó rögzítéséhez a Phoenix Contact olyan mobiltelefon-készülékeket kínál, amelyek az SMS szövegektől a GPRS/EDGE (2G), UMTS/HSPA (3G) és LTE (4G) adatkommunikációig minden átviteli technológiát támogatnak. A világszerte rendelkezésre álló mobiltelefon-hálózattal a készülékek megbízható kommunikációs eszközökké válnak gyenge infrastruktúrájú területeken is.

A legkisebb kültéri állomások és teljes berendezésparkok, pl. távoli szivattyúállomások is összeköthetők a vezérlőközponttal a kommunikáció igényeinek megfelelően adatszegény távvezérlő protokollokon keresztül SMS üzenetekkel vagy akár szélessávú VPN kapcsolatttal.

Előnyei

  • Helytől független a világszerte kiépített mobiltelefon-hálózat révén
  • Méretezhető a karcsú IP távvezérlő protokollokon keresztüli SMS üzenetektől a szélessávú LTE összeköttetésig
  • Teljes hálózatbiztonság a privát APN, tűzfal és VPN révén
  • Mobiltelefon-routerek kibővített hőmérséklet-tartománnyal minden infrastruktúra-alkalmazáshoz
  • Kompakt mobiltelefon-modul a legkisebb berendezésrészek gazdaságos csatlakoztatásához

Széles sávú kapcsolat decentralizált berendezésekhez

Rugalmas Ethernet kapcsolat minden alkalmazáshoz  

Rugalmas Ethernet kapcsolat minden alkalmazáshoz

A nagy adatáteresztő képességet igénylő alkalmazásokhoz a mobiltelefon-technológia biztonságos kommunikációs megoldást kínál. Az LTE hálózatban világszerte a vezérlőközpont rendelkezésére állnak a felügyeleti képek és a szerverfunkciók.

A VPN funkcióval elátott routerek zárt kommunikációt tesznek lehetővé az interneten keresztül. Az adatforgalom VPN-en keresztül közvetlenül továbbítható a vezérlőközpontba. Így lehetséges pl. szélerőművek kameraalkalmazásokon keresztüli rugalmas csatlakoztatása, vagy egy tisztítómű hálózatához való kapcsolódás.

Eseményvezérelt kommunikáció

Az SMS üzenetekkel a technikusok irányító rendszerként férhetnek hozzá a folyamatokhoz.  

Az SMS üzenetekkel a technikusok irányító rendszerként férhetnek hozzá a folyamatokhoz.

A SMS-technológia kevés kapcsolási művelethez, vagy sok különböző működtetőhöz megfelelő. Egy feltöltőkártyával szerződéses kötelezettség nélkül SMS-üzenetek segítségével lehetséges a beavatkozás a távoli folyamatokba.

A TC MOBILE I/O X200 távvezérlő rendszer SMS változatával egyszerű mobiltelefonon keresztül valósítható meg a beléptetés az ajtózár aktiválásával, vagy berendezések újraengedélyezése hiba esetén. A mobiltelefon-routerek meglevő szoftverinterfészén keresztül SMS használatával köthetők be egy vezérlő I/O-i, vagy inicializálható a VPN alagút az igényeknek megfelelően.

Privát hálózat mobilhálózaton keresztül

Biztonságos távközlés privát APN-en keresztül  

Biztonságos távközlés privát APN-en keresztül

Kritikus alkalmazásokra, pl. víz, gáz, olaj és áram elosztására speciális biztonsági előírások vonatkoznak. Ilyenkor a nyilvános hálózatokon keresztüli kommunikáció gyakran teljesen kizárt.

Sok szolgáltató kínál SIM kártyákat, amelyek privát APN-t (Access Point Name) használnak. Ezzel az eljárással mobiltelefon-interfészen keresztül is felépíthető egy privát hálózat, és így egy decentralizált LAN (Local Area Network) hálózat hozható létre. A nyilvános mobiltelefon-hálózattal ellentétben fix IP-címekkel lehet dolgozni, és közvetlen kommunikáció lehetséges az alárendelt állomások között. Így kritikus alkalmazások internetről indított támadásai lehetetlenné válnak.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás