Távvezérlés üzemi tulajdonú vezetékeken

Távvezérlés üzemi tulajdonú vezetékeken

Rézalapú és üvegszálas megoldások

A távoli résztvevőket egyszerűen, már meglévő vezetékekkel is hálózatba kötheti.

A kommunikáció távoli résztvevőit egyszerűen és hatékonyan csatlakoztathatja tetszőleges 2-eres vezetékeken keresztül Ethernet, PROFIBUS vagy RS-232/422/485-ös kommunikációhoz használjon például meglevő telefon- vagy gerinckábeleket és valósítsa meg különösen gazdaságosan a hálózatba kötést.

Használjon Ethernet vagy PROFIBUS kábeleket a bővítőkkel kombinálva, és növelje az átvitel hatótávolságát a megfelelő standard értékeken túl akár bővítőszegmensenként 20 km-ig.

Előnyei

  • Ethernet, PROFIBUS, RS-232/422/485 kommunikáció tetszőleges 2-eres vezetékeken keresztül akár 20 km-ig
  • Költségmegtakarítás meglevő rézvezetékek használatának köszönhetően
  • Időmegtakarítás az egyszerű, gyors, részben Plug-and-Play üzembe helyezés révén
  • Nagy kiesés elleni biztonság a szakaszredundanciának köszönhetően: pont-pont közötti 4-vezetékes, vagy részben gyűrűs redundancia

PROFIBUS/soros bővítő

Terepibusz-kommunikáció meglévő telefon- vagy gerinckábelen keresztül  

Terepibusz-kommunikáció meglévő telefon- vagy gerinckábelen keresztül

Használati útmutató

Kösse hálózatba távoli, soros terepi busz résztvevőit egyszerűen, hatékonyan és olcsón meglevő vezetékek használatával.

Használjon standard kábeleket a bővítőkkel kombinálva, és növelje az átvitel hatótávolságát a megfelelő standard értékeken túl akár bővítőszegmensenként 20 km-ig.

Hatótávolságok

Kommunikációs szabványbővítővelbővítő nélkül
RS-23220 km15 m
RS-42220 km1200 m
RS-48520 km1200 m
PROFIBUS20 km1200 m

Soros terepibusz-kommunikáció tetszőleges 2-eres vezetékeken 20 km-ig

Soros terepibusz-kommunikáció topológiája  

PROFIBUS/soros bővítő hatásos és hatékony modernizáláshoz

PROFIBUS bővítők

  • Tipikus PROFIBUS adatátviteli sebesség 1,5 Mbit/s kb. 1,5 km esetén
  • 1 PROFIBUS port

Soros bővítők

  • Választhatóan RS-232, RS-422 vagy RS-485
  • RS-232 maximum 230,4 kbit/s-ig (automatikus DTE/DCE átkapcsolás)
  • RS-422/RS-485 maximum 2000 kbit/s-ig
  • Lezáróellenállás, rá-/lekapcsolható (RS-485 W2)

Intelligens Ethernet bővítők

IP-hálózat  

Ethernet kommunikáció tetszőleges 2-eres vezetékeken keresztül 20 km-ig

Használati útmutató

Az Ethernet bővítőkkel nemcsak egyszerű pont-pont közötti Ethernet alkalmazások csatlakoztathatók, hanem kiterjedt IP hálózatok is 20 km-ig – egyedülállóan egyszerűen, Plug-and-Play módszerrel.

A hálózatba kötéshez tetszőleges, meglevő kéteres vezetékek használhatók. A rendszer működés közben visszahatásmentesen bővíthető. A topológia és az adatátviteli sebesség automatikus felismerése időt és pénzt takarít meg, már az üzembe helyezés során.

Kiterjedt IP-hálózatok egyszerű csatlakoztatása és felügyelete

Kiterjedt IP-hálózatok  

Gyűrű - csillag topológiájú IP-hálózatok is létrehozhatók

A készülékek bővítő rendszerként nemcsak egyszerű pont-pont közötti Ethernet-alkalmazásokat kötnek össze, hanem kiterjedt IP-hálózatokat is.

Mindössze egy menedzselhető készülék használatával miden bővítő szakasz és résztvevő egyszerűen távfelügyelhető.

Menedzselhető Ethernet bővítők

  • Minden rendszeresemény riasztása SNMP-n keresztül
  • Távdiagnosztika IP-vel: webalapú vagy SNMP
  • Cserélhető SHDSL túlfeszültség-védelem
    (állapotfelügyelet SNMP-n keresztül)

IP kommunkáció tetszőleges kéteres vezetékeken keresztül 20 kilométerig

IP kommunkáció kéteres vezetékeken keresztül  

IP kommunkáció meglevő kéteres vezetékeken keresztül

A hálózatba kötéshez a meglevő kéteres vezetékek használhatók. A rendszer működés közben visszahatásmentesen bővíthető.

A Plug-and-Play üzembe helyezés alapvető jellemzői

  • Nincs szükség konfigurálásra
  • A topológia és az adatátviteli sebesség automatikus felismerése időt és pénzt takarít meg
  • Rugalmas használat pont-pont közötti, vonalas és gyűrűs topológiákban

Nem menedzselhető Ethernet bővítő

  • Nincs saját IP-cím (nincs IP-cím és hálózatkonfigurálás)
  • Az összes szabványos Ethernet protokoll transzparens átvitele: EtherNet/ IP, Modbus/TCP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT, KNX und BACnet/IP

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás