A folyamatadatok folyamatos rögzítéséhez a Phoenix Contact olyan mobiltelefon-készülékeket kínál, amelyek támogatják az összes technológiai szabványt (5G, 4G, 3G és 2G). A világszerte elérhető mobiltelefon-hálózatnak köszönhetően a készülékek még a gyenge infrastruktúrájú területeken is elősegítik a megbízható kommunikációt.
A kis távoli állomások és a teljes berendezésparkok, pl. távoli szivattyúállomások egyaránt összeköthetők a vezérlőközponttal a kommunikáció igényeinek megfelelően adatszegény távvezérlő protokollokon keresztül, SMS üzenetekkel vagy akár szélessávú VPN kapcsolattal.
Távvezérlés-technika minden esethez Az irányító rendszertől a terepi szintig
Melyik átviteli közeg felel meg az Ön alkalmazásának? Ha nagy távolságokat kíván áthidalni, akkor az optikai kábel a jó választás. Kommunikációs vezetékek hiányában a meglevő mobiltelefon-hálózatok jelentik a jó alternatívát. A Phoenix Contact minden átviteli közeghez megfelelő összetevőket kínál: az optikai kábeles médiaátalakítóktól a (mobil) rádiós modulokon keresztül a megfelelő csatlakozókig, kábelekig és antennákig.
Távvezérlés-technika különböző médiumokon keresztül
Az átviteli médiumok tulajdonságai
A távvezérlő rendszerek médiumainak összehasonlítása
Távvezérlési megoldások
A Proficloud.io nyílt, méretezhető IIoT platformként intelligens kommunikációt, hálózatba kötött komponenseket, vezérléstechnikát (PLC), Smart Services szolgáltatásokat, átfogó adatelemzést és mindezek mellé a biztonság legmagasabb fokát nyújtja Önnek.
Használja ki Ön is a felhőalapú megoldás korlátlan lehetőségeit az adatok folyamatos átvitelére. A Proficloud.io segítségével Ön is egyszerűen és biztonságosan kötheti hálózatba decentralizált terepi készülékeit.
A bővítőkkel az Ethernet hálózatok ill. soros terepi buszok nagy távolságot áthidalva, kis költséggel kapcsolhatók össze. Itt a gigabites alkalmazások és az akár 20 km-es távolságok is lehetségesek. Használja Ön is a meglévő kábeleket a szigorú követelményeket támasztó hálózati installációkhoz, és csökkentse a minimumra a beruházási költségeket. Találja meg itt az alkalmazásának megfelelő bővítőt.
Az optikai kábeles médiaátalakítókkal az Ethernet és a terepi busz rézvezetékes interfészeit zavarbiztos optikai kábelekkel lehet helyettesíteni, a túlfeszültség-védelem, az árnyékolás és a potenciálkiegyenlítés ráfordítás-igényes megoldásai nélkül. Az optikai adatátvitel másik előnye, hogy pont-pont kapcsolat esetén a maximális hatótávolság akár 80 km-re is megnövelhető.
A vezeték nélküli rendszerekkel még a távoli és nehezen megközelíthető területeken mért adatokat is és a rendszeradatokat is egyszerűen elérheti és továbbíthatja a központhoz. A kábeles átvitellel összehasonlítva ez megbízható és kedvező árú távvezérlés-technikát jelent, különösen új berendezésrészek létesítésekor, vagy ha meghibásodott kábeleket kell lecserélni. A rádiós modulok különféle interfészekkel vannak ellátva, és átjáróként is működtethetők a helyi állomás szenzorai és aktorai, valamint a vezérlőközpont között.
Hivatkozások és letöltések
LinkedIn: Industrial Communication and Cyber Security Legyen most a közösségünk tagja!
Az ipari kommunikációs hálózatok lehetővé teszik számunkra a terepi adatoknak a vezérlés szintjén keresztül egészen a felhőig való megbízható átvitelét. Industrial Communication and Cyber Security című LinkedIn oldalunkon Ön érdekes információkat találhat a hálózatok rendelkezésre állása, a kiberbiztonság és a távkarbantartás témáiról, valamint sok minden másról. Legyen Ön is a közösségünk tagja!