Funkcionális biztonság

Funkcionális biztonság

A biztonságtechnika egyszerű integrálása

Valósítsa meg gyorsan és gazdaságosan biztonságtechnikai alkalmazásait.

A gépgyártásban roppant nagy jelentősége van a biztonságtechnikának. Ez akadályozza meg a személyzet veszélyeztetését és a gépek károsodását. A gépekről szóló irányelv teljesítésére vonatkozó EN ISO 13849-1 szabvány nemcsak a biztonsági funkciók megvalósításával szemben támaszt magasabb követelményeket, hanem egyúttal új lehetőségeket is kínál a gépgyártók számára.

A Phoenix Contact biztonságtechnikai komponenseinek alkalmazásával Ön mindig a biztonságos oldalon állhat. Nálunk Ön az érintés nélküli biztonsági kapcsolóktól kezdve a biztonsági kapcsolókészülékeken át egészen a hálózatképes biztonsági megoldásokig a gépgyártáshoz szükséges biztonságtechnikai megoldások széleskörű portfolióját találja meg.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás