Üzemi adatok gyűjtése és megjelenítése Az üzemi adatok gyűjtése lehetővé teszi a termelési folyamatok optimalizálását a gép- és berendezésadatok gyűjtésével és kiértékelésével. Ezek az adatok képezik a gépek és a gyártási folyamatok célzott fejlesztésének döntéshozatali alapját. Az olyan értékek pontos rögzítésével, mint az átáramló mennyiségek, az áramok vagy a hőmérsékletek, azonosíthatók a szűk keresztmetszetek, és elvégezhető az előrejelző karbantartás. A termelési adatok gyűjtése hozzájárul a gép teljesítményének növeléséhez és a gépleállások csökkentéséhez.

Egy gyártócsarnokban álló férfi a gépek adatait nézi táblagépen

A gépgyártás üzemi adatai gyűjtésének áttekintése

Interaktív kép: A gépgyártás üzemi és folyamatadatainak gyűjtése
Okos adatok – azonosítás és kiértékelés
Nem az a cél, hogy a lehető legtöbb gép- és termelési adatot lehessen összegyűjteni. Sokkal inkább az a fontos, hogy megfelelő mérőszámokat lehessen azonosítani, meghatározni és kiértékelni. Csak így lehet értelmes következtetéseket levonni a gyártással kapcsolatban. Ezek teszik lehetővé a gépi és termelési folyamatok optimalizálását.
Okos adatok – azonosítás és kiértékelés
Minden lényeges adat – bármikor és egyetlen pillantással áttekinthetően
A gépek és berendezések adatai képezik a gépek és gyártási folyamatok optimalizálásának döntési alapját.
Minden lényeges adat – bármikor és egyetlen pillantással áttekinthetően