Energiatárolók

Kiváló együttműködés

Optimális táplálás

Az UPS és az energiatároló közötti folyamatos kommunikáció gondoskodik a maximális rendelkezésre állásról.

Vissza ide: UPS AC alkalmazásokhoz

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Energiatárolók

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A szünetmentes áramforrások új, moduláris rendszerével Ön mindig a megfelelő megoldást kapja a berendezések maximális rendelkezésre állása érdekében. A különböző tárolóközegeket nagyon különböző tulajdonságok jellemzik: nagy élettartam vagy nagyon hosszú áthidalási idő, karbantartás-mentesség vagy szélsőséges környezeti hőmérsékletek melletti alkalmazhatóság. Mindegy, hogy milyen követelményt támaszt, nálunk Ön megkapja a megfelelő energiatárolót.

Előnyei

  • Nagy rugalmasság a moduláris rendszer révén
  • Gyorsan telepíthető: az energiatároló automatikus felismerése
  • Folyamatos információ: a csatlakoztatott energiatároló kommunikál a szünetmentes tápegységgel
  • Maximális élettartam: a technológiának és a hőmérsékletnek megfelelően optimalizált töltőáram

Intelligens minden kombinációban

Megfelelő energiatárolók  

Energiatárolók minden alkalmazáshoz

Döntsön a minőség és a megbízhatóság mellett az energiatárolóknál. Válassza a követelményeihez illeszkedő tárolási technológiát:

  • Az ólomakkumulátorok 8 órás áthidalási időt tesznek lehetővé 15 éves élettartam, valamint -40 °C és +60 °C közötti környezeti hőmérsékletek mellett.
  • Ha a lényeg a maximális élettartam, akkor a CAP energiatárolók a legmegfelelőbbek. Az áthidalási idejük 20 A töltőáram esetén 30 másodperc, vagy 1 A esetén 12 perc. Teljesen karbantartásmentesen több mint 20 évig működnek, és több mint 500 000 töltési ciklust viselnek el.
  • A lítium-vasfoszfát technológiájú akkumulátorok egyesítik a hosszú élettartamot és a nagy áthidalási időket. Az áthidalási idejük max. 40 perc lehet, 15 éves élettartam és 7000 töltési ciklus mellett.

Energiatároló a QUINT UPS számára

Maximális rendelkezésre állás a QUINT UPS egységgel folytatott állandó kommunikáció révén  

A tárolóközegekre nagyon különböző tulajdonságok jellemzők

A különböző tárolóközegeket nagyon különböző tulajdonságok jellemzik: nagy élettartam vagy nagyon hosszú áthidalási idő, karbantartás-mentesség vagy szélsőséges környezeti hőmérsékletek melletti alkalmazhatóság.

  • Automatikus felismerés a QUINT UPS által, szerszám nélküli csere üzemelés közben.
  • Maximális rendelkezésre állás a QUINT UPS egységgel való állandó kommunikáció révén, ami lehetővé teszi a folyamatos felügyeletet és az intelligens menedzselést.
  • Rendkívül hosszú élettartam a technológiának és a környezeti feltételeknek megfelelő optimális töltési jelleggörbének köszönhetően.
  • Azonnali rendelkezésre állás, mivel minden energiatároló teljesen feltöltött állapotban hagyja el raktárunkat.

Energiatárolók TRIO UPS, MINI UPS és STEP UPS készülékekhez

MINI UPS tápegység  

MINI UPS energiatárolóval

A VRLA technológiájú, karbantartásmentes, 1,3 − 12 Ah kapacitású energiatárolók a TRIO UPS egységgel kombinálva max. 2 órás áthidalási időt tesznek lehetővé 5 A terhelőáram mellett.

A MINI UPS-hez illő MINI BAT energiatárolók 24 V DC és 12 V DC kivitelben állnak rendelkezésre.

A beépített energiatárolóval ellátott QUINT UPS és STEP UPS egységekhez tartalék akkumulátorokat is rendelhet.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Tápegységek és szünetmentes tápegységek

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás