Napelemes string felügyelet

Szoláráram hatékony felhasználása

Szoláráram hatékony felhasználása

A SOLARCHECK megbízhatóan tájékoztat a napelemes berendezés teljesítményéről. Így felismerhetők a zavarok és azok célzott intézkedésekkel elháríthatók.

Vissza ide: Fotovillamos berendezések kezelése

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Napelemes string felügyelet

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Hibafelismerés – hatékonyságnövelés: a fotovillamos berendezéseknek a lehető legrövidebb idő alatt maximális energiahozamot kell megcélozniuk. A SOLARCHECK segítségével Ön azonnal reagálhat az egyes ágak teljesítményveszteségére, amelynek panelsérülés, érintkezési vagy kábelezési hiba lehet az oka.

Előnyei

  • Kevesebb költség- és vezetékezési ráfordítás, mivel nincs szükség további tápegységre a készülékcsatlakozó dobozban
  • Egyszerű és biztonságos árammérés – a vezetékek megszakítása nélkül a Hall érzékelők révén
  • Helytakarékos telepítés a kompakt felépítésnek köszönhetően
  • Egyszerű integrálás felügyeleti rendszerekbe a Modbus/RTU kommunikáció révén
  • Távjelző érintkezők felügyelete kiegészítő digitális bemenettel
  • Rugalmas bővítés a választható feszültségmérés révén 1500 V DC-ig

SOLARCHECK – mérés és kommunikáció

Termékáttekintés: SOLARCHECK fotovillamos ágáram-felügyelet  

SOLARCHECK - a moduláris ágáram-felügyeleti rendszer

A moduláris Solarcheck felügyeleti rendszer különböző áram- és feszültségmérő készülékekből és a hozzájuk tartozó kommunikációs modulból áll.

Kommunikációs modul:

  • Maximum nyolc mérőmodul csatlakoztatásához és mért adatainak begyűjtéséhez
  • Az adatok rendelkezésre bocsátása a fölérendelt vezérlők számára
  • A csatlakoztatott mérőmodulok tápellátása

Árammérő modul:

  • 8-csatornás árammérés 20 A DC-ig
  • Visszáramok felismerése -1 A-ig
  • 4-csatornás kiegészítő modulok 20 A DC-re
  • Digitális bemenet pl. túlfeszültség-védelmi modulok távjelző érintkezőinek felügyeletére
  • Tápellátás a kommunikációs modulon keresztül

Feszültségmérő modul

  • Feszültségmérés 1500 V DC-ig tetszőleges földelésű napelemes rendszerekben
  • A csatlakozás és a tápellátás rendszerint a 8-csatornás Solarcheck árammérő modul e célra szolgáló analóg bemenetén keresztül történik
  • A mért feszültségérték kiadása analóg jel formájában
  • Választhatóan leválasztható a Solarcheck kapcsolatról is és külön is használható

Egyszerű integrálás felügyeleti rendszerekbe

Nagy hálózatok felügyelete  

SOLARCHECK hálózat fotovillamos ágak felügyeletére

A kommunikációs modul összegyűjti az árammérő modulok mérési értékeit és ezeket az RS485-ös MODBUS-on keresztül továbbítja a fölérendelt vezérlőnek.

  • Egy árammérő modullal maximum nyolc ill. négy ágáram mérhető.
  • Egy kommunikációs modulra maximum nyolc tetszőleges típusú árammérő modul csatlakoztatható.
  • A 2-eres kommunikációs vezeték egyúttal a mérőmodulok tápellátására is szolgál. Ennek köszönhetően nincs szükség terepi áramellátásra.
  • A feszültségmérő modul csatlakoztatása és tápellátása rendszerint a 8-csatornás árammérő modul e célra szolgáló analóg bemenetén keresztül történik.
  • Egy nyitott regiszteren keresztül a kommunikációs modulból minden mérési érték kiolvasható.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás