Automatizálástechnika a Niagara Framework számára
PLC-k (vezérlők) és I/O
Találjon megfelelő, IP20 és IP65/67 védettségű PLC-ket (vezérlőket) és I/O-kat akár önálló rendszerként, akár távoli I/O állomásokként a legkülönbözőbb Ethernet hálózatokhoz. Programozzon az IEC 61131-3 szerint vagy magas szintű nyelveken, és tegye a berendezését jövőbiztossá. A PLCnext Technology alkalmazásával például már ma megvalósíthatja a legújabb trendeket, mint amilyen a mesterséges intelligencia, vagy okossá teheti a napenergiás ágazat fenntartható megoldásait.
Nyitottság a jövőre
Az automatizálás világa átalakulóban van. A gazdasági és műszaki rendszerek digitalizálása, hálózatba kötése és globalizálása új piaci követelményeket teremt. A jövőálló automatizálási rendszerek gyártóinak meg kell adniuk a lehetőséget a vevőik számára a korszerű IoT alkalmazások szabványainak való megfeleléshez. Emiatt a Phoenix Contact jövőbe mutató PLC-ket, I/O rendszereket és PLC-szoftvereket kínál Önnek. A komponenstől a rendszerig, kapcsolószekrényekbe és terepi installáláshoz. Az Ön rendszereinek professzionális automatizálása: a decentralizált vízellátástól a rendkívül összetett járműipari fényező gyártósorig.
PLCnext Technology − enhance your automation thinking
A PLCnext Technology összeköti az IT és az OT világát Készítse fel Ön is alkalmazását az IIoT és az Ipar 4.0 korszakára
A PLCnext Technology az ipari automatizálás ökoszisztémája, amelynek összetevői a nyílt hardver, a moduláris műszaki tervező szoftver, a globális közösség és a digitális szoftver-piactér. A digitalizálás és globalizáció új követelményeket támaszt az ipari automatizálással szemben. A nyílt automatizálási rendszer jól illeszkedően pontos tervezése éppen olyan fontos, mint a rugalmas és moduláris bővíthetőség.
A PLC-k IEC 61131-3 szabvány szerinti programozása mellett a PLCnext Control használatával lehetőség van valós időben a párhuzamos programozásra és az olyan programozási nyelvek kombinálására is, mint a C/C++, C# vagy a MATLAB® Simulink®. Gyorsítsa fel alkalmazásfejlesztését a PLCnext Engineer ingyenes alapverziójával. Vagy használja a megszokott programozási környezetét – Öné a választás!
Az egyszerű felhőintegráció, a nyílt forráskódú szoftverek használatának lehetősége, valamint a PLCnext Community állandóan növekvő tudása révén Ön hasznot húzhat az együttműködés új formáiból. Az ebből származó megoldás-alkalmazások, szoftvermodulok, futtatási rendszerek és funkcióbővítések rendelkezésre állnak a PLCnext Store áruházban, és hatalmas idő- és költségmegtakarítást tesznek lehetővé az alkalmazások létrehozása során. A PLCnext Technology optimális ökoszisztéma a korszerű automatizálás Önnel szemben támasztott követelményeihez.
PLC-k, PLC-bővítők, I/O rendszerek és szoftverek a PLCnext Technology számára
Automatizálástechnika a PLCnext Technology számára
Használja ki Ön is PLC-kből, funkcionális PLC-bővítőkből, I/O rendszerekből és szoftverekből álló széles automatizálástechnikai kínálatunkat arra, hogy a PLCnext Technology alkalmazásával felkészítse a berendezéseit az IIoT és az Ipar 4.0 követelményeire. Ez a nyílt ökoszisztéma lehetővé teszi, hogy Ön a szabadalommal védett rendszerek korlátozásai nélkül valósíthasson meg automatizálási projekteket. Integráljon nyílt forráskódú programokat és alkalmazásokat, vagy felhőkapcsolatokon keresztül kapcsolódjon hálózatba a PLCnext Control vezérlőkkel.
A PLCnext Technology jól bevált szoftvereszközök alapján teszi lehetővé a párhuzamos programozást. Ezek a Visual Studio, az Eclipse, a Matlab Simulink és a PLCnext Engineer, valamint a létrehozott programkódok szabadon választható összekapcsolása. Így Ön kombinálhat pl. IEC 61131-3 szerint programozott szabadon választható funkciókat C/C++, C# vagy Matlab® Simulink® rutinokkal, és ezeket a funkciókat teljes rendszerré olvaszthatja össze.
A Phoenix Contact ehhez IP20 védettségű méretezhető PLC-ket kínál. A kisebb alkalmazásokhoz való moduláris vezérlőktől kezdve a központilag irányított nagyteljesítményű vezérlőkön keresztül egészen a PC-alapú edge devices eszközökig − ez a termékcsalád mindig az Ön projektjéhez illeszkedő megoldást kínálja. A moduláris vezérlőkkel Ön nagyon rugalmasan alakíthatja ki állomásait. Válasszon az I/O-k széles kínálatából, vagy bővítse a vezérlő funkcióit úgy, hogy a bal oldalon funkciómodulokat ad hozzá. A nyílt Linux-magnak köszönhetően olyan új technológiákat is integrálni lehet, mint az OPC UA, a TSN és az 5G. Ezáltal a PLCnext Control a lehető legnagyobb jövőállóságot kínálja.
Virtual PLCnext Control: A rugalmas és költséghatékony ipari automatizálás jövője
Az új Virtual PLCnext Control termékportfólió innovatív megoldást kínál a modern ipari automatizáláshoz. Ez a technológia lehetővé teszi, hogy a vezérlési feladatokat elvegyük a fizikai eszközöktől, és nagy teljesítményű számítógépes architektúrákon hajtsuk végre, ami rugalmasságot, skálázhatóságot és költséghatékonyságot kínál. A virtuális PLCnext Control egy OCI konténer formájú szoftverkódcsomag, amely a hardveralapú PLCnext Controlból is ismert funkciókkal, kezelési és programozási lehetőségekkel rendelkező, ismerős környezetet kínál. Ez a megoldás lehetővé teszi a meglévő rendszerekbe való zökkenőmentes integrációt, egyesíti az OT és IT biztonságot, és a több PLC példány konszolidálásával optimalizálja a költségeket. Az egyszerű karbantartás és frissítés, valamint az alkalmazások különböző hardverplatformok közötti zökkenőmentes mozgatásának lehetősége a modern ipari automatizálási feladatok időtálló és költséghatékony megoldásává teszi a Virtual PLCnext Controlt.
Az Axioline termékcsalád távoli I/O rendszerei kapcsolószekrényekhez és terepi installációhoz
Távoli I/O rendszerek kapcsolószekrényekhez és terepi installációhoz
Válasszon a kapcsolószekrényhez való távoli I/O rendszerek széles kínálatából, a különösen gyors adatkommunikációhoz is. Így pl. biztonsági alkalmazásokat valósíthat meg PROFIsafe moduljainkkal, vagy akár teljesen biztonsági vezérlő nélkül, a SafetyBridge technológiával. I/O rendszereink ideálisan kombinálhatók a Phoenix Contact valamennyi programozható logikai vezérlőjével.
A kapcsolószekrény nélküli decentralizált automatizáláshoz használjon Ön is blokkos felépítésű, sok funkciót megvalósító és különösen robusztus kialakítású I/O modulokat a mostoha ipari környezetben. A digitális IO-k, valamint IO-Link master és a megfelelő IO-Link eszközök alkalmazásával kibővítheti alkalmazása funkcióit.
Hagyományos PLC-k az IEC 61131 szerint
Az IEC 61131-3 szerint programozható hagyományos PLC-k minden teljesítményosztályban
A Phoenix Contact széles PLC-választékot kínál minden követelményhez. Ön választhat: a kínálat a kis és közepes rendszerekhez való tárolt programú vezérléstechnika megfelelő I/O-kkal felszerelt PLC-itől kezdve egészen a nagy igényeket támasztó automatizálási feladatokhoz való nagy teljesítőképességű PLC-kig terjed.
Az Axiocontrol sorozat moduláris vezérlőit a maximális teljesítményre, az egyszerű kezelhetőségre és az ipari környezet mostoha feltételei közötti alkalmazásra alakítottuk ki. Ennek alapja a különösen robusztus készülékház és a kiváló elektromágneses összeférhetőség.
A nagy rendelkezésre állású decentralizált automatizáláshoz
az IEC-61131 szerinti vezérlési intelligenciával, redundancia-technológiával és hálózati csatlakozással ellátott nagy teljesítőképességű PLC-k jelentik
az ideális megoldást. Az optikaikábel-alapú integrált redundancia-funkció megszakításmentes folyamatot
tesz lehetővé egy PLC kiesése vagy cseréje esetén. Az RFC vezérlések PROFINET alapon működnek, és az AutoSync technológiának köszönhetően automatikusan felépítik a redundáns rendszert.
Automatizálástechnika a Niagara Framework® számára
Találja meg a megfelelő automatizálástechnikát az épületfunkciók felügyeletéhez, vezérléséhez és optimalizálásához. Használja ehhez vezérlőegységeink széles választékát, épületmenedzselő rendszerünket és a felhőben működő elemzőszoftverünket.
Vezérlők az elektromobilitás töltőhálózataihoz
A CHARX control AC és DC töltésvezérlők alkotják az Ön hálózatba kapcsolt töltőállomásai intelligenciáját. Méretezhetőségüknek, teljes körű csatlakoztathatóságuknak, rugalmas konfigurálhatóságuknak és integrált terhelésmenedzsmentjüknek köszönhetően alkalmasak magán-, kereskedelmi és nyilvános töltőpontokhoz egyaránt − a fali dobozoktól a parkolóházakig.