Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

PLC-k (vezérlők) és I/O − intelligens automatizálás

PLC-k (vezérlők) és I/O

Találjon megfelelő, IP20 és IP65/67 védettségű PLC-ket (vezérlőket) és I/O-kat akár önálló rendszerként, akár távoli I/O állomásokként a legkülönbözőbb Ethernet hálózatokhoz. Programozzon az IEC 61131-3 szerint vagy magas szintű nyelveken, és tegye a berendezését jövőbiztossá. A PLCnext Technology alkalmazásával például már ma megvalósíthatja a legújabb trendeket, mint amilyen a mesterséges intelligencia, vagy okossá teheti a napenergiás ágazat fenntartható megoldásait.

Nyitottság a jövőre

Az automatizálás világa átalakulóban van. A gazdasági és műszaki rendszerek digitalizálása, hálózatba kötése és globalizálása új piaci követelményeket teremt. A jövőálló automatizálási rendszerek gyártóinak meg kell adniuk a lehetőséget a vevőik számára a korszerű IoT alkalmazások szabványainak való megfeleléshez. Emiatt a Phoenix Contact jövőbe mutató PLC-ket, I/O rendszereket és PLC-szoftvereket kínál Önnek. A komponenstől a rendszerig, kapcsolószekrényekbe és terepi installáláshoz. Az Ön rendszereinek professzionális automatizálása: a decentralizált vízellátástól a rendkívül összetett járműipari fényező gyártósorig.

PLCnext Technology ökoszisztéma

PLCnext Technology − enhance your automation thinking

A PLCnext Technology összeköti az IT és az OT világát Készítse fel Ön is alkalmazását az IIoT és az Ipar 4.0 korszakára

A PLCnext Technology az ipari automatizálás ökoszisztémája, amelynek összetevői a nyílt hardver, a moduláris műszaki tervező szoftver, a globális közösség és a digitális szoftver-piactér. A digitalizálás és globalizáció új követelményeket támaszt az ipari automatizálással szemben. A nyílt automatizálási rendszer jól illeszkedően pontos tervezése éppen olyan fontos, mint a rugalmas és moduláris bővíthetőség.

A PLC-k IEC 61131-3 szabvány szerinti programozása mellett a PLCnext Control használatával lehetőség van valós időben a párhuzamos programozásra és az olyan programozási nyelvek kombinálására is, mint a C/C++, C# vagy a MATLAB® Simulink®. Gyorsítsa fel alkalmazásfejlesztését a PLCnext Engineer ingyenes alapverziójával. Vagy használja a megszokott programozási környezetét – Öné a választás!

Az egyszerű felhőintegráció, a nyílt forráskódú szoftverek használatának lehetősége, valamint a PLCnext Community állandóan növekvő tudása révén Ön hasznot húzhat az együttműködés új formáiból. Az ebből származó megoldás-alkalmazások, szoftvermodulok, futtatási rendszerek és funkcióbővítések rendelkezésre állnak a PLCnext Store áruházban, és hatalmas idő- és költségmegtakarítást tesznek lehetővé az alkalmazások létrehozása során. A PLCnext Technology optimális ökoszisztéma a korszerű automatizálás Önnel szemben támasztott követelményeihez.

Automatizálástechnika a PLCnext Technology számára

PLC-k, PLC-bővítők, I/O rendszerek és szoftverek a PLCnext Technology számára

Automatizálástechnika a PLCnext Technology számára

Használja ki Ön is PLC-kből, funkcionális PLC-bővítőkből, I/O rendszerekből és szoftverekből álló széles automatizálástechnikai kínálatunkat arra, hogy a PLCnext Technology alkalmazásával felkészítse a berendezéseit az IIoT és az Ipar 4.0 követelményeire. Ez a nyílt ökoszisztéma lehetővé teszi, hogy Ön a szabadalommal védett rendszerek korlátozásai nélkül valósíthasson meg automatizálási projekteket. Integráljon nyílt forráskódú programokat és alkalmazásokat, vagy felhőkapcsolatokon keresztül kapcsolódjon hálózatba a PLCnext Control vezérlőkkel.

A PLCnext Technology jól bevált szoftvereszközök alapján teszi lehetővé a párhuzamos programozást. Ezek a Visual Studio, az Eclipse, a Matlab Simulink és a PLCnext Engineer, valamint a létrehozott programkódok szabadon választható összekapcsolása. Így Ön kombinálhat pl. IEC 61131-3 szerint programozott szabadon választható funkciókat C/C++, C# vagy Matlab® Simulink® rutinokkal, és ezeket a funkciókat teljes rendszerré olvaszthatja össze.

A Phoenix Contact ehhez IP20 védettségű méretezhető PLC-ket kínál. A kisebb alkalmazásokhoz való moduláris vezérlőktől kezdve a központilag irányított nagyteljesítményű vezérlőkön keresztül egészen a PC-alapú edge devices eszközökig − ez a termékcsalád mindig az Ön projektjéhez illeszkedő megoldást kínálja. A moduláris vezérlőkkel Ön nagyon rugalmasan alakíthatja ki állomásait. Válasszon az I/O-k széles kínálatából, vagy bővítse a vezérlő funkcióit úgy, hogy a bal oldalon funkciómodulokat ad hozzá. A nyílt Linux-magnak köszönhetően olyan új technológiákat is integrálni lehet, mint az OPC UA, a TSN és az 5G. Ezáltal a PLCnext Control a lehető legnagyobb jövőállóságot kínálja.

A Virtual PLC illusztrációja felhővel és termékekkel

Virtual PLCnext Control: A rugalmas és költséghatékony ipari automatizálás jövője

Az új Virtual PLCnext Control termékportfólió innovatív megoldást kínál a modern ipari automatizáláshoz. Ez a technológia lehetővé teszi, hogy a vezérlési feladatokat elvegyük a fizikai eszközöktől, és nagy teljesítményű számítógépes architektúrákon hajtsuk végre, ami rugalmasságot, skálázhatóságot és költséghatékonyságot kínál. A virtuális PLCnext Control egy OCI konténer formájú szoftverkódcsomag, amely a hardveralapú PLCnext Controlból is ismert funkciókkal, kezelési és programozási lehetőségekkel rendelkező, ismerős környezetet kínál. Ez a megoldás lehetővé teszi a meglévő rendszerekbe való zökkenőmentes integrációt, egyesíti az OT és IT biztonságot, és a több PLC példány konszolidálásával optimalizálja a költségeket. Az egyszerű karbantartás és frissítés, valamint az alkalmazások különböző hardverplatformok közötti zökkenőmentes mozgatásának lehetősége a modern ipari automatizálási feladatok időtálló és költséghatékony megoldásává teszi a Virtual PLCnext Controlt.

E-cikk
Új PLCnext Technology e-cikk

A PLCnext Technologyról szóló első interaktív e-cikkben Ön minden szükséges információt egy helyen talál meg.
Ebben az e-cikkben további interakciókat lehetővé tevő gombok találhatók. Szerezzen inspirációt izgalmas felhasználási esetekből. Vegye szemügyre hardverünket alaposabban 3D képekkel. Tájékozódjon a termékekről webshopunkban, vagy ismerje meg az ökoszisztéma mind a négy részét. Rengeteg továbbvezető hivatkozást és beágyazott videót is talál a kedvenc témáiról.

Ugrás az e-cikkhez
PLCnext Technology e-cikk
Távoli I/O rendszerek

Az Axioline termékcsalád távoli I/O rendszerei kapcsolószekrényekhez és terepi installációhoz

Távoli I/O rendszerek kapcsolószekrényekhez és terepi installációhoz

Válasszon a kapcsolószekrényhez való távoli I/O rendszerek széles kínálatából, a különösen gyors adatkommunikációhoz is. Így pl. biztonsági alkalmazásokat valósíthat meg PROFIsafe moduljainkkal, vagy akár teljesen biztonsági vezérlő nélkül, a SafetyBridge technológiával. I/O rendszereink ideálisan kombinálhatók a Phoenix Contact valamennyi programozható logikai vezérlőjével.

A kapcsolószekrény nélküli decentralizált automatizáláshoz használjon Ön is blokkos felépítésű, sok funkciót megvalósító és különösen robusztus kialakítású I/O modulokat a mostoha ipari környezetben. A digitális IO-k, valamint IO-Link master és a megfelelő IO-Link eszközök alkalmazásával kibővítheti alkalmazása funkcióit.

Épületvezérlők az épületmenedzselő rendszer műszerfala előtt

Automatizálástechnika a Niagara Framework® számára

Találja meg a megfelelő automatizálástechnikát az épületfunkciók felügyeletéhez, vezérléséhez és optimalizálásához. Használja ehhez vezérlőegységeink széles választékát, épületmenedzselő rendszerünket és a felhőben működő elemzőszoftverünket.

Vezérlők a töltőhálózatokhoz

Vezérlők az elektromobilitás töltőhálózataihoz

A CHARX control AC és DC töltésvezérlők alkotják az Ön hálózatba kapcsolt töltőállomásai intelligenciáját. Méretezhetőségüknek, teljes körű csatlakoztathatóságuknak, rugalmas konfigurálhatóságuknak és integrált terhelésmenedzsmentjüknek köszönhetően alkalmasak magán-, kereskedelmi és nyilvános töltőpontokhoz egyaránt − a fali dobozoktól a parkolóházakig.