Elektronikus kapcsolókészülékek és motorvezérlők

Elektronikus kapcsolókészülékek és motorvezérlők

Okos kapcsolás, védelem és mérés

A kapcsolóberendezések és motorvezérlők egyet jelentenek az egyszerű kezeléssel, idő- és helymegtakarítással, valamint a berendezések nagy rendelkezésre állásával.

Vissza ide: Termékek

Kategóriák

  • Energiaelosztó tábla
    Energiaelosztó tábla hibrid motorindítókhoz

    Motorindítók felépítése, moduláris és funkcionális megoldások megvalósítása az energiaelosztó táblával.

  • Félvezető kontaktorok
    Félvezető kontaktorok

    Gyakori és kopásmentes kapcsolás a robusztus 1 vagy 3 fázisú félvezető kontaktorokkal.

  • Motor- és gépmenedzsment
    Hálózatba kapcsolható hibrid motorindítók

    Motormenedzser a motorok és berendezések védelmére, elektronikus gépmenedzsment a motorok és gépek felügyeletéhez

  • Motorindítók
    Motorindítók

    A hibrid motorindítók termékválasztéka közvetlen és irányváltó indítókat tartalmaz, amelyek különböző funkciókkal (mint pl. vészleállítás és motorvédelem) kaphatók.

Keresés a következő helyen: Elektronikus kapcsolókészülékek és motorvezérlők

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Számos ipari alkalmazásban elektromotorok gondoskodnak a mozgatásról. A motorok indítását és irányváltását nagyon gyakran hagyományos, mechanikus védőkapcsolók végzik. Ezek azonban sok helyet és vezetékezést igényelnek. A készülékek élettartama is korlátozott. A fontos motor- és folyamatadatok méréséhez gyakran komoly érzékelőrendszer szükséges.

A termelési és üzemi költségek, a karbantartás és az energiamenedzsment optimalizálásához profitáljon Ön is a Phoenix Contact elektronikus kapcsolóberendezéseinek, gazdaságos motor- és gépmenedzselő rendszereinek, valamint moduláris energiaelosztó tábláinak széles választékából. Az Industrie 4.0 és a digitalizálás keretében támogatjuk Önt a kihívások megoldásában.

Előnyei

  • A berendezések megbízható rendelkezésre állása a hibrid technológia által elért 10-szer nagyobb élettartamnak köszönhetően
  • Rugalmas és egyszerű terepibusz-csatlakozás illeszkedő átjáró segítségével
  • Gyors vezetékezés a beépített reteszelő kapcsolásnak és terheléskábelezésnek köszönhetően
  • Egyszerű csoportos lekapcsolás a kalapsín-buszcsatlakozón keresztül a VÉSZLEÁLLÍTÁS után, az elé kapcsolt biztonsági relékkel
  • Az értékes berendezésrészek szabadon paraméterezhető jelzési és kapcsolási küszöbbel védhetők
  • Az üzemi és energetikai adatok bonyolult érzékelőrendszer nélkül is rögzíthetők
  • T-BUS interfész folyamatadatok közvetlen csatlakoztatásához és átviteléhez

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/hu/pxc/content_pages/!ut/p/z1/3ZbJcuIwEIafZQ4-2pIXeZmbMUzAxGEbA_bF5UV4Cd5kOQaefkQ4TVUC56CDSq3qX62vu0ot4IM98KvwI09DmtdVeGS256uB9CJCcaqIzsJBI7gSR0tHNiRnMRHBFngj4HmwU20T7O5567YG_PuH3fTwm2HCR3qP6bVvHVwV7D5yPAC3qknJ4DbAB_7OcoKVO1kzbRof8wR4VgHn1qoYKq2QRusxMdezzpza76fyUutoPF8sndmlVWdFohh_jICqr6cxtu3BIG_SfLJtLwdM8u37i7ux5qdBCc32bzsxX4dgiEfXiE18jYJCbGCsRzzUYpFXpIPE64qCeBEiAxmynMiiDKbwERP6cUz3gUT1yYBYCZ8MSHo2IPnJgIxnq5Dx8ypkP-pVrLPmRdv6JvDjuqL4RME-67OegwOOOFiGecXBhtRJH9OOg10fxSHFaU3OQROmmG1l54jkSVDWtCYdDQnFpGNW0h9DEjQ8lNiN2MxBOYw0ZEgqj8TwwCsQJnwkiQYvS7KsI0PVMGKv7hXwQff-dLjTnjdZH0zdYLm3pu41A3lUCkNcClBoTrHwiVnR2_Wv_GYVyXoKfIJZ3jEResI-HBmlTfebgywPwyCkdZ0eMZOWHPxKktUdy9v_nqApq3POe3ZxOWRpuXy7LUvL02X0pe1H6lp3KPLMX_8AB4zcRg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?gclid=Cj0KCQjwn7j2BRDrARIsAHJkxmzo85DKOPMIzq6Ijd49F9_t6LxDeJJw9rN2KEVqzferiVkGUSCKxw4aAqTqEALw_wcB

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás