Töltésvezérlők az elektromobilitás számára

Töltésvezérlők

Áramtankolás – biztonságosan, rugalmasan

Töltésvezérlőinkkel bármilyen – magántulajdonú, félnyilvános vagy nyilvános – töltőoszlopot üzemeltethet.

Vissza ide: Töltéstechnika az elektromobilitás számára

Kategóriák

  • DC töltésvezérlők
    E-mobilitáshoz való töltésvezérlők félnyilvános és nyilvános alkalmazásokhoz

    Töltésvezérlők DC gyorstöltő állomások számára, üzleti és nyilvános alkalmazásokhoz.

  • AC töltésvezérlők
    AC töltésvezérlők

    Töltésvezérlők az AC töltőállomások számára, üzleti és nyilvános alkalmazásokhoz.

  • Hibaáram-felügyelet
    Hibaáram-felügyelet

    Egy- és kétcsatornás RCM modulok a hibaáram-felügyelethez töltőállomásokban és fali töltődobozokban.

Keresés a következő helyen: Töltésvezérlők

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Rugalmasan alkalmazható töltésvezérlőinkkel bármilyen töltőállomást üzemeltethet – az otthoni AC fali doboztól az autópálya melletti HPC töltőoszlopig. A készülékek az érvényes nemzetközi IEC, GB/T és SAE szabványok és előírások szerint felügyelik és vezérlik az elektromos járművek töltését. A széles termékkínálat lehetővé teszi különféle infrastrukturális koncepciók megvalósítását, a specifikus követelményeikkel együtt.

Előnyei

  • A szabványoknak megfelelő termékek töltőoszlopok létesítéséhez
  • Nagy rugalmasság a számos konfigurációs lehetőségnek köszönhetően
  • Töltésmenedzsmenttel ellátott intelligens töltőhálózat egyszerű megvalósítása
  • Egyszerű csatlakozás menedzsmentrendszerekhez szabványosított kommunikációs interfészeken keresztül
  • A fejlesztés és a gyártás az IATF 16949 és az ISO 9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt

DC töltésvezérlő gyorstöltő oszlopokhoz.

EV Charge Control Professional DC-töltésfelügyelet  

Töltésvezérlő DC-alkalmazásokhoz

Szabadon programozható EVCC Professional DC töltésvezérlőnk egy nagy teljesítőképességű vezérlési megoldás az Ön gyorstöltő állomásához.

Támogatja mind a gyors DC-, mind pedig a szokványos AC-töltést, és eközben átveszi az összes vezérlési és kommunikációs feladatot, valamint a megjelenítést is a kezelő panelon.

 

AC töltésvezérlő töltőoszlopokhoz és fali töltődobozokhoz

Töltésvezérlők AC alkalmazásokhoz  

Töltésvezérlők AC alkalmazásokhoz

AC töltésvezérlőink segítségével Ön a nemzetközi szabványoknak megfelelően, váltakozó árammal töltheti az elektromos járműveket.

A termékválaszték az AC töltőállomások teljes körét lefedi: a garázsok és beállók egyszerű, magáncélú töltőpontjaitól a több töltőpontot, terhelés- és töltésmenedzsmentet, távoli elérést és számlázást biztosító nyilvános és üzleti alkalmazásokig.

Hibaáram-felügyelet a nagyobb rendelkezésre állásért

Modulok a különbségi áramok felügyeletére, egy vagy két töltési ponthoz  

Egy- és kétcsatornás különbségiáram-felügyelet

A különbségi hibaáram-modulok az AC és DC hibaáramokat érzékelik a töltőoszlopokon. Egy A típusú hibaáram-védőkapcsolóval együtt a modul megtakarítja a B típusú hibaáram-védőkapcsoló drága alkalmazását, hiszen hiba esetén megszakítja a töltési folyamatot.

Ha a hibaáram már nincs jelen, a töltésvezérlő automatikusan visszakapcsolja a töltésvezérlőt. A töltőpont így drága szervizbeavatkozás nélkül, ismét rendelkezésre áll.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


Egy egyszerű AC töltőoszlop felépítése

A telepítéstől a használatra kész töltőoszlopig.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás