Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

DC-UPS a kalapsínen

DC UPS és DC UPS beépített kapacitással

DC UPS készülékünk a szünetmentes tápellátás révén gondoskodik az Ön berendezésének maximális rendelkezésre állásáról. A DC-UPS megbízhatóan táplálja az Ön alkalmazását a tápellátó hálózat kiesése esetén is. Megakadályozza a berendezések kieséseit és leállásait, így a fontos folyamatok tovább működnek. Válassza ki UPS-megoldását a megfelelő akkumulátormodullal vagy akár beépített kapacitással.

Go to Product Detail Page for item 2320571
QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ - Kapacitásmodul
QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ - Kapacitásmodul
2320571

QUINT kapacitásmodul, kétrétegű kondenzátor-alapú karbantartásmentes energiatárolóval, Kalapsínre szerelés, bemenet: 24 V DC, kimenet: 24 V DC / 10 A / 8 kJ felszerelt UTA 107 univerzális kalapsín adapterrel. A paraméterezéshez a letölthető „POWER MANAGEMENT SUITE" (cikkszám 1252232) szoftver használható.

Új termékek

TRIO DC UPS interfésszel és anélkül a kalapsínen

Nagyfokú rendelkezésre állás áramkimaradások esetén

Szünetmentes tápegység beépített tápellátással

A TRIO UPS segítségével Ön is maximalizálhatja a berendezései rendelkezésre állását áramkimaradás esetén. Ez a készülék egyetlen kompakt házban egyesíti a jelzést, a diagnosztikát, az IPC-khez és PLC-khez való csatlakozást, valamint a hidegindítási funkciót. A dinamikus boost különösen megbízhatóvá teszi.

Fő jellemzők

  • Az akkumulátor állapota (SOH) leolvasható a LED-en keresztül
  • Akkumulátoros indítás előlapi gomb segítségével
  • Intelligens töltési viselkedés a külső hőmérséklet-érzékelőnek köszönhetően
  • Választható kommunikáció RS-485 vagy USB-C kapcsolaton keresztül
  • Dinamikus boost: 150%-os túlterhelhetőség a tápellátástól kezdve
  • Az akkumulátor dinamikus boost funkciója: max. 400% az akkumulátorból

Önnek nyújtott előnyök

  • Közvetlen diagnosztika az egyértelmű állapotjelzésre szolgáló többszínű LED-ek és jelzőérintkezők révén
  • Egyszerű kezelés a direkt rugós, szerszám nélküli vezetékezés révén
  • Robusztus és megbízható kivitel a dinamikus boost funkciónak és az intelligens akkumulátortöltési viselkedésnek köszönhetően
  • Helytakarékosság az UPS és a tápellátás egyetlen kompakt házban megvalósított kombinálásának köszönhetően
  • Opcionális intelligens paraméterezés és felügyelet interfészcsatlakozáson keresztül

Intelligens DC UPS IQ Technology-val

Intelligens DC UPS IQ Technology-val

DC UPS IQ Technology-val

Az IQ Technology-t használó akkumulátormenedzselő rendszerrel és a legerősebb akkumulátortöltővel ellátott intelligens QUINT DC UPS gondoskodik a berendezések különösen nagy rendelkezésre állásáról.
A szünetmentes tápegység a beépített Ethernet interfész révén egyszerűen integrálható az általánosan használt ipari hálózatokba.
Az Ethernet interfész kompatibilis a következőkkel:

  • PROFINET
  • EtherNet/IP™
  • EtherCAT®
  • USB

Kombinálja Ön is egyedi szünetmentes megoldássá UPS moduljainkat tápegységeinkkel és akkumulátormoduljainkkal.

DC UPS beépített tápegységgel

DC UPS beépített tápegységgel

DC UPS integrált tápegységgel

A TRIO DC UPS segítségével Ön is maximalizálhatja a létesítménye rendelkezésre állását áramkimaradás esetén.

A TRIO DC UPS kombinálja a szünetmentes tápellátást egy integrált tápegységgel, így helyet takarít meg a kapcsolószekrényben.
A robusztus megoldás átfogó funkciókat kínál kompakt házban, például jelzést, diagnosztikát, IPC-khez és PLC-khez való csatlakozást, valamint hidegindítási funkciót.
A direkt rugós technológiával elvégezhető szerszám nélküli vezetékezésnek köszönhetően a kezelés és az üzembe helyezés különösen egyszerű.
A TRIO DC UPS a dinamikus boost és az intelligens akkumulátortöltési viselkedés révén garantálja a különösen nagy megbízhatóságot.
Válassza ki a szükséges áthidalási időnek megfelelő TRIO akkumulátormodult, és állítsa össze könnyedén egyedi teljes rendszerét.

DC szünetmentes tápegység integrált akkumulátorral

DC szünetmentes tápegység integrált akkumulátorral

DC szünetmentes tápegység integrált akkumulátorral

A beépített akkumulátorral rendelkező, kompakt DC szünetmentes tápellátás különösen helytakarékos. Ezért alkalmas meglévő rendszerek egyszerű utólagos bővítésére. A DC szünetmentes tápegység ezenkívül különösen egyszerűen kezelhető az üzem közben szerszám nélkül cserélhető akkumulátornak és a beépített kommunikációs interfésznek köszönhetően.

DC UPS beépített kapacitással, akár többperces ciklikus kimaradások esetére

DC UPS beépített kapacitással, akár többperces ciklikus kimaradások esetére

DC UPS beépített kapacitással

A beépített kapacitással működő DC UPS akár többperces ciklikus kimaradásokat is áthidalhat. Beépített interfészével egyszerűen lehet az ipari hálózatokba integrálni. A kapacitásmodul egyazon házban egyesíti az elektronikus átkapcsolóegységet és az energiatárolót, ezért kiemelkedően helytakarékos. Az energiatárolók karbantartásmentes kétrétegű kondenzátorok.

Az alkalmazástól függően 1 kJ, 4 kJ, 8 kJ vagy akár 16 kJ energiájú puffermodulok állnak rendelkezésre, kommunikációs interfésszel vagy anélkül.

MŰSZAKI TÁMOGATÁS
A DC UPS konfigurálása

Oktatóanyagaink lépésről lépésre végigvezetik a DC szünetmentes tápellátás hardverének és szoftverének konfigurálásán.

Ugrás az oktatóanyagokhoz
Férfi a DC UPS konfigurálásának oktatóanyagát nézi számítógépen