TRIO POWER tápegység standard funkciókkal

Tápegységek standard funkciókkal

A TRIO POWER tápegységek kompakt kialakításúak, könnyen kezelhetők és intelligens diagnosztikai funkciókkal rendelkeznek. Az opcionálisan beépített készülékvédő kapcsoló teszi a TRIO POWER-t a gép- és berendezésépítés mindenesévé, és biztosítja a rendszer legmagasabb fokú rendelkezésre állását.

Önnek nyújtott előnyök

  • Helytakarékos a csekély beépítési szélesség és a közvetlen sorolhatóság révén
  • Robusztus és megbízható az erős kimeneti jelleggörbéjű dinamikus boostnak köszönhetően
  • Könnyű kezelhetőség a direkt rugós csatlakozástechnika révén
  • Intelligens diagnosztika az egyértelmű állapotjelzést lehetővé tevő többszínű LED-eknek és gyűjtőérintkezőnek köszönhetően, opcionálisan IO-Linkkel
  • A berendezések nagyfokú rendelkezésre állása: tápellátás és védelem egyetlen készülékben az integrált többcsatornás készülékvédő kapcsoló révén
TRIO POWER tápellátások

TRIO POWER tápellátások

A masszív tápellátás Opcionálisan integrált készülékvédő kapcsolóval rendelhető

A TRIO POWER tápellátás a plug and play megoldás a kapcsolószekrényhez: kicsomagolás, csatlakoztatás és már kész is.

A 24 V-os hálózati tápellátás két változatban kapható:

  • standard tápellátásként a megbízható 24 V-os tápellátáshoz,
  • integrált, többcsatornás készülékvédő kapcsolóval ellátott tápellátásként.

Kompakt, robusztus és mindig megbízható Az Önnek nyújtott előnyök részletezése

TRIO POWER tápellátás a kapcsolószekrényben
TRIO POWER tápellátás a kapcsolószekrényben
A TRIO POWER tápellátás vezetékezése
TRIO POWER tápellátás a kapcsolószekrényben
Tápellátás integrált készülékvédelemmel a kapcsolószekrényben
TRIO POWER tápellátás a kapcsolószekrényben

A függőlegesen elhelyezett előlapi csatlakozástechnika keskeny beépítési szélességet tesz lehetővé, és helyet takarít meg a kapcsolószekrényben. A közvetlen sorolhatóságnak köszönhetően a TRIO POWER segítségével a rendelkezésre álló hely maximálisan kihasználható. Az alacsony beépítési mélység lehetővé teszi a 210 mm-es kisméretű házakba történő beépítést.

TRIO POWER tápellátás a kapcsolószekrényben

A TRIO POWER erőteljes csomagot kínál a hajtástechnika számára, akár 960 W kimeneti teljesítménnyel 1 AC és 3 AC esetén. A dinamikus boost (150% / 5 s) lehetővé teszi a nagy terhelések indítását. Az erős kimeneti jelleggörbének köszönhetően a kapacitív terhelések is gond nélkül tölthetők.

A TRIO POWER tápellátás vezetékezése

A TRIO POWER könnyű kezelhetőségével győz meg: a direkt rugós csatlakozástechnika lehetővé teszi a gyors és szerszám nélküli beszerelést. Az integrált feliratozómezők az egyszerű üzemieszköz-jelölésre (BMK) és áramkör-feliratozásra szolgálnak. Az intuitív üzembe helyezési koncepciónak köszönhetően a készülékek gyorsan használatra készek. A potenciométerek mechanikus zárolása a manipuláció ellen is védetté teszi őket.

TRIO POWER tápellátás a kapcsolószekrényben

A többszínű LED-ek és a gyűjtőérintkező jelzik az összes lényeges állapotot, ilyen például a DC OK, a túlterhelés és a zárlat. A diagnosztikához és a paraméterezéshez opcionálisan az IO-Link interfész is rendelkezésre áll.

Tápellátás integrált készülékvédelemmel a kapcsolószekrényben

Sok kihívás – egyetlen megoldás. A tápellátás opcionálisan integrált, többcsatornás készülékvédő kapcsolóval is rendelhető, így garantálja a berendezések nagyfokú rendelkezésre állását. A kompakt készülék csökkenti a telepítési ráfordításokat, a kapcsolószekrényben elfoglalt helyet és az anyagköltségeket, valamint biztonságos tápellátást és védelmet kínál egyetlen készülékben.

TRIO POWER tápellátás

A 24 V-os hálózati tápegység új szabványt jelent a gépgyártásban. A tápellátás meggyőző erejét többek között nagy hatásfoka, robusztus alumínium háza és a nemzetközi jóváhagyási csomag adja.

3D nézet

TRIO POWER tápegység

Nézze meg a TRIO POWER tápegységet a lehető legrészletesebben. A szabad zoomolás és az elforgatás segítségével a terméket minden szögből megszemlélheti.

Tápellátás készülékvédő kapcsolóval

Az integrált készülékvédő kapcsolóval ellátott 24 V-os hálózati tápellátások a következő előnyöket kínálják Önnek:

  • Tápellátás és védelem egyetlen egységben az integrált, többcsatornás készülékvédelem révén
  • Alacsony telepítési költségek a 70%-kal kevesebb vezetékezési és szerelési ráfordításnak köszönhetően
  • Egyszerű üzembe helyezés kézi kezeléssel vagy IO-Linken keresztül megvalósított paraméterezéssel
  • Nagy rendelkezésre állás az intelligens önfelügyelettel ellátott, priorizált terhelésmenedzsment révén
  • Helytakarékosság a kis beépítési szélességnek és a sorolhatóságnak köszönhetően
3D nézet

Tápellátás készülékvédő kapcsolóval

Tekintse meg a beépített készülékvédő kapcsolóval ellátott TRIO POWER tápegységet a legapróbb részletekig. A szabad zoomolás és az elforgatás segítségével a terméket minden szögből megszemlélheti.

TRIO POWER tápegységek szélsőséges környezeti feltételekhez

TRIO POWER tápegységek szélsőséges környezeti feltételekhez

Tápegységek szélsőséges környezeti feltételekhez Védőlakkal bevont nyomtatott áramköri kártyával

A védőlakkal bevont TRIO POWER tápegységek szélsőséges környezeti feltételek között is gondoskodnak a berendezések nagy fokú rendelkezésre állásáról. A bevonat véd a por és a korrozív gázok ellen. Megnyerő továbbá a tápegység helytakarékos kialakítása, robusztus és megbízható tápellátása, könnyű kezelhetősége és intelligens diagnosztikája.