Akkumulátor UPS-hez

Akkumulátormodulok

Az akkumulátormodulok szünetmentes tápegységeink moduláris rendszerének optimális kiegészítői az Ön berendezései megbízható tápellátásához. Az energiatárolókat nagyon különböző tulajdonságok jellemzik: hosszú élettartam, hosszú áthidalási idő, karbantartásmentesség vagy a szélsőséges környezeti hőmérsékletek melletti alkalmazhatóság. Széles választékunkkal mindig a követelményeinek megfelelő akkumulátort kínáljuk Önnek.

Önnek nyújtott előnyök

  • Gyors installálás az akkumulátormodulok automatikus felismerésének és az üzem közbeni szerszám nélküli cserének köszönhetően
  • Maximális rendelkezésre állás a QUINT UPS-sel való állandó kommunikáció révén, ami lehetővé teszi a folyamatos felügyeletet és az intelligens menedzselést
  • Rendkívül hosszú élettartam a technológiának és a környezeti feltételeknek megfelelő optimális töltési jelleggörbével
  • Azonnali rendelkezésre állás, mivel minden akkumulátormodul optimálisan feltöltve hagyja el raktárunkat

Új termékek

Lítium-akkumulátormodul a kalapsínen
Két TRIO akkumulátormodul a kalapsínen
Nagy teljesítményű akkumulátor, amely két szürke akkumulátormodulból áll
QUINT-HP-UPS nagy terhelésekhez

Lítium-akkumulátormodulok IQ technológiával

Hosszú élettartam és hosszú áthidalási idő

Az akkumulátormodulok 284 Wh-ra bővítik a termékkínálatot, nagy teljesítménysűrűség és kicsiny tömeg jellemzi őket. A folyamatos felügyelet és az intelligens menedzsment érdekében állandó kommunikáció zajlik a QUINT4 UPS modullal.

Fő jellemzők

  • Lítium-vasfoszfát technológia
  • Hőmérséklet-tartomány: -20 °C ... +60 °C
  • Áthidalási idő 1 A esetén max. 27 óra, vagy 40 A esetén max. 41 perc, 10 éves üzemi élettartam mellett
  • Az ólom-AGM technológia ciklusstabilitásának 6-szorosa
  • Nagy energiasűrűség csekély tömeg mellett

Önnek nyújtott előnyök

  • Gyors telepítés az akkumulátormodul automatikus felismerésének és a működés közbeni szerszám nélküli cserének köszönhetően
  • Intelligens akkumulátormenedzsment a folyamatos felügyeletért és a nagy rendelkezésre állásért a QUINT4 UPS modullal
  • Hosszú élettartam az optimalizált töltési karakterisztikának és a ciklusstabilitásnak köszönhetően
  • Kompakt megoldás akár 11 Ah-ig a kalapsínre a nagy energiasűrűségnek köszönhetően

TRIO akkumulátormodulok TRIO-UPS-hez

Akkumulátormodulok a könnyű kezelhetőség érdekében

Az új TRIO akkumulátormodulok négyféle kapacitással állnak rendelkezésre, 1,2 és 12 Ah között. A robusztus fémház kábelekkel és biztosítótartókkal van ellátva a könnyű kezelhetőség érdekében. A TRIO akkumulátormodulok tökéletes kiegészítői a TRIO UPS családunknak.

Fő jellemzők

  • Ólom-AGM technológia (Absorbent Glass Mat, abszorbeáló üveggyapot)
  • Hőmérséklet-tartomány: -20 °C ... +50 °C
  • Élettartam +20 °C esetén: 6 év
  • Pufferidők: 1 A/11 óra vagy 40 A/8 perc

Önnek nyújtott előnyök

  • Hosszú áthidalási idők normál körülmények között
  • Kényelmes falra vagy kalapsínre szerelés a TRIO UPS modulok egységes kialakításával
  • Átfogó engedélycsomag, kompatibilis a TRIO UPS-sel
  • Könnyű kezelhetőség az előszerelt kábeleknek és biztosítótartóknak köszönhetően
  • Azonnali rendelkezésre állás, minden akkumulátormodul teljesen feltöltve hagyja el raktárunkat

Ólomakkumulátor-modul IQ technológiával

Hosszú pufferidőkhöz

Az új akkumulátormodul kapacitása 110 Ah. A folyamatos felügyelet és az intelligens menedzsment érdekében állandó kommunikáció zajlik a QUINT-UPS-sel. Az akkumulátor automatikus felismerésének köszönhetően gyors telepítés lehetséges.

Fő jellemzők

  • Ólom-AGM technológia (Absorbent Glass Mat, abszorbeáló üveggyapot)
  • Hőmérséklet-tartomány: 0 °C ... +50 °C
  • Élettartam +20 °C esetén: 10 év
  • Pufferidők: 1 A/110 óra vagy 40 A/130 perc

Önnek nyújtott előnyök

  • Gyors telepítés az akkumulátormodul automatikus felismerésének és a működés közbeni szerszám nélküli cserének köszönhetően
  • Különösen magas rendelkezésre állás a QUINT UPS-sel való folyamatos kommunikációnak köszönhetően a folyamatos felügyelet és az intelligens menedzsment érdekében
  • Nagyon hosszú élettartam az optimalizált töltési karakterisztikának köszönhetően
  • Azonnali rendelkezésre állás, mivel minden akkumulátormodul optimálisan feltöltve hagyja el raktárunkat

AC terhelések hálózat nélküli további ellátása

Nagy AC terhelések pufferelése 5 kVA-ig

Az új QUINT HP szünetmentes tápegységgel és a hozzá tartozó, falra szerelhető energiatárolóval Ön is megbízhatóan táplálhatja az AC terheléseket. Az UPS mindenkor tájékoztatást nyújt az akkumulátormodul töltöttségi állapotáról, hátralévő üzemidejéről és élettartamáról. Minden paraméter a szoftveren keresztül lehívható.

Fő jellemzők

  • VFI-SS-111 online topológia
  • Teljesítmény: 1,5 kVA és 2,5 kVA
  • Csatlakozó kommunikációs kártyákhoz
  • Széles hőmérséklet-tartomány: -25 °C … +60 °C
  • Átfogó jelzés LED-ekkel és digitális I/O-kkal

Önnek nyújtott előnyök

  • Tiszta szinuszgörbe normál és akkumulátoros üzemmódban is
  • Párhuzamosan kapcsolható teljesítménynövelés és redundancia céljából, vagy
    3 AC rendszerhez
  • Az indítás energiatárolóról, hálózati betáplálás nélkül is lehetséges
  • Kommunikációs platform: Com.board USB vagy soros interfésszel
  • Kompakt kialakítás az aktív hűtésnek köszönhetően
  • A LED piktogram egyszerű rendszeráttekintést ad

UPS akkumulátorok lítium-vasfoszfát technológiával

Lítium akkumulátormodulok Akkumulátorok lítium-vasfoszfát technológiával

A max. 284 Ah kapacitású UPS akkumulátorok a QUINT4 UPS modulok tökéletes kiegészítői.

  • Áthidalási idő 1 A esetén max. 10 óra, vagy 40 A esetén max. 15 perc, 10 éves üzemi élettartam mellett
  • Az ólom-AGM technológia ciklusstabilitásának 6-szorosa
  • Nagy energiasűrűség csekély tömeg mellett
  • Hőmérséklet-tartomány: -20 °C ... +60 °C
UPS akkumulátor ólom-AGM technológiával

PB akkumulátormodulok Akkumulátorok ólom-AGM technológiával

Az 1,2 és 110 Ah közötti kapacitású UPS akkumulátorok a QUINT UPS modulok tökéletes kiegészítői.

  • Pufferidők 1 A-nál max. 110 óra, vagy 40 A-nál max. 132 perc
  • Élettartam +20 °C-nál: 8 év
  • Ólom-AGM technológia (Absorbent Glass Matt, abszorbeáló üveggyapot)
  • Hőmérséklet-tartomány: 0 °C ... +40 °C
TRIO akkumulátormodulok

TRIO akkumulátormodulok Akkumulátorok ólom-AGM technológiával

Az 1,2 és 12 Ah közötti kapacitású akkumulátormodulok a TRIO UPS modulok tökéletes kiegészítői.

  • Pufferidő 1 A-nál max. 11 óra, vagy 40 A-nál max. 8 perc
  • Élettartam +20 °C-nál: 6 év
  • Hőmérséklet-tartomány: -20 °C ... +50 °C
  • Könnyű kezelhetőség az előszerelt kábeleknek és biztosítótartóknak köszönhetően
UPS akkumulátor tisztaólom-AGM technológiával

VRLA/WTR akkumulátormodulok Akkumulátorok tisztaólom-AGM technológiával

A tisztaólom-AGM technológiájú UPS akkumulátorok szélsőséges környezeti feltételek között is alkalmazhatók.

  • Maximális áthidalási idő 1 A-nál max. 26 óra, vagy 40 A-nál max. 29 perc
  • Élettartam 20 °C-nál: 12 év
  • Széles hőmérséklet-tartomány: -25 °C … +60 °C
  • Hosszú raktározási idő az alacsony önkisülési sebesség révén
Kondenzátoros energiatárolók

Kondenzátoros energiatárolók

A kondenzátoros energiatárolók kínálják a leghosszabb élettartamot. Teljesen karbantartásmentesen több, mint 20 évig működnek, és több, mint 500 000 töltési ciklust viselnek el.

  • 20 A-es terhelőáramokat hidalnak át 30 másodpercig, vagy akár több percig is
  • Karbantartásmentes kétrétegű kondenzátorok
  • Hőmérsékletálló a -40°C ... +60°C tartományban

Akkumulátormoduljaink összehasonlítása

Válasszon különböző tárolóközegeink közül.

UPS-BAT/LI...
UPS-BAT/VRLA-WTR...
UPS-BAT/PB...
UPS-BAT/LI...

UPS-BAT/VRLA-WTR...

UPS-BAT/PB...

Hőmérséklet -10 °C ...+55 °C (töltés) -20 °C ...+60 °C (kisütés) -25 °C ...+60 °C (töltés és kisütés) 0 °C ...+40 °C (töltés) -20 °C ...+50 °C (kisütés)
Élettartam +20 °C esetén 10 év 12 év 6 / 8 / 10 év
Élettartam +50 °C esetén 2 év 1,5 év 1 év
Töltési ciklusok 80%-os kisütésnél 1600 400 250
Töltési ciklusok 50%-os kisütésnél 2200 650 450
Tömeg 680 – 380 g/Ah 820 g/Ah 1400 – 600 g/Ah
Műszaki támogatás
Oktatóanyagok

Az akkumulátormodul üzembe helyezését vagy az akkumulátor cseréjét lépésről lépésre ismertető útmutató található oktatóanyagainkban.

Ugrás az oktatóanyagokhoz
Férfi oktatóanyagokat néz a képernyőn