Tartozékok elektronikaházakhoz

Tartozékok és HMI komponensek elektronikaházakhoz

Az UTA kalapsínadapterekkel a szabványos kalapsínekre pattinthatók az olyan készülékek, mint pl. tápegységek vagy szenzor-aktor dobozok. A korrózióvédett fém kivitel hosszú élettartamot tesz lehetővé, és biztos tartást ad szélsőséges terhelések esetén is. A kalapsínadapterek megbízható alapot képeznek a készülékek kapcsolószekrénybe való szakszerű beépítéséhez.

Go to Product Detail Page for item 1474361
HS LC-D5SP-45 - Optikai kábel
HS LC-D5SP-45 - Optikai kábel
1474361

Egyszálas fényvezető, passzív, merev, Lencsefejű, sugárzó felület: gömb alakú, kijelzők száma: 1, (1 sor, 1 oszlop), hossz: 45 mm, ESD-védelem: <4 kV, az ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC és EH házsorozatokhoz használható (a készülékház megmunkálása szükséges)

Go to Product Detail Page for item 1474359
HS LC-D5SP-8,5 - Optikai kábel
HS LC-D5SP-8,5 - Optikai kábel
1474359

Egyszálas fényvezető, passzív, merev, Lencsefejű, sugárzó felület: gömb alakú, kijelzők száma: 1, (1 sor, 1 oszlop), hossz: 8,5 mm, ESD-védelem: <4 kV, az ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC és EH házsorozatokhoz használható (a készülékház megmunkálása szükséges)

Az Ön előnyei

  • Optimális kiépítés és kiegészítés az Ön elektronikaházaihoz
  • Testre szabott rendszermegoldások többek között a különböző színváltozatok és méretek révén
  • A kijelzők és fóliabillentyűzetek kombinálhatók
A Phoenix Contact készülékcsatlakozás-technikai újdonságai

Készülékcsatlakozás-technikai újdonságok

A dugaszolható csatlakozók és elektronikaházak vezető gyártójaként a Phoenix Contact munkáját az vezérli, hogy az Ön ipari és infrastrukturális alkalmazásai által támasztott egyre növekvő igényekhez új megoldásokat fejlesszünk ki.

Fedezze fel a jelek, adatok és teljesítmény átvitelére alkalmas új készülékcsatlakozás-technikánkat, valamint sokoldalú elektronikaházainkat.

Sokféle tartozék a maximális funkcionalitás érdekében

Tartozékok elektronikaházakhoz
Pontosan illeszkedő fóliabillentyűzetek
Könnyen integrálható fóliabillentyűzetek különböző méretben és színben
Pontosan illeszkedő fóliabillentyűzetek
Alkalmazáshoz hangolt ház
Egyszerű szerelés a kijelzőkhöz és fóliabillentyűzetekhez igazított házak révén
Alkalmazáshoz hangolt ház
Kontrasztdús kijelzők
Kontrasztdús TFT kijelzők kiegészítő rögzítőanyagokkal az elektronikaházba építéshez
Kontrasztdús kijelzők
Fóliakábel megfelelő hosszúságban
Biztonságos és kényelmes szerelés a megfelelő hosszúságú fóliakábellel
Fóliakábel megfelelő hosszúságban
Adaptálható elemtartó
A hálózati feszültségtől független energiaellátás nagyobb rugalmassága az illeszthető elemtartóval
Adaptálható elemtartó
Kalapsínadapterek

Kalapsínadapterek

Kalapsínadapterek

A kalapsínadapterek jelentik a megfelelő megoldást a szabványos rögzítőláb nélküli készülékek, illetve transzformátorok és terjedelmes elemek kalapsínre való biztonságos felszereléséhez.

  • Kalapsínadapterek cink présöntvényből
  • Maximális rugalmasság a készülékek pozícionálásánál a szerelőfuratoknak köszönhetően
  • Helytakarékosság a pontosan illeszkedő, különböző beépítési szélességű és hosszúságú adapterek révén
Kijelzők

Kijelzők

Kijelzők

Az elektronikaházakhoz tervezett kijelzők a funkciónak megfelelő megjelenítési megoldásokat tesznek lehetővé 2,4-től 15 hüvelykes képernyőátlóig. Ezek mobil és helyhez kötött elektronikaházakhoz is alkalmazhatók.

  • Kontrasztos LCD kijelzők, valamint színes TFT kijelzők
  • Egyszerű és időtakarékos integrálás az elektronikaházba
  • -20 °C és 70 °C közötti hőmérsékleten alkalmazhatók
  • Érintőképernyős kijelzők kaphatók rendelésre
  • A kijelzőtartók hat különböző színváltozatban kaphatók
Fóliabillentyűzetek

Fóliabillentyűzetek

Fóliabillentyűzetek

Egyre több elektronikaház tartalmaz fóliabillentyűzetet. Termékválasztékunk könnyen integrálható a Phoenix Contact elektronikaházaiba.

  • Egyszerű és időtakarékos integrálás az elektronikaházba
  • Különböző méretek és színváltozatok egyedi készülékház-kialakításokhoz
  • Ügyfélspecifikus elrendezések rendelésre
Fényvezetők

Fényvezetők

Fényvezetők

Több hely a fontos dolgok számára: a fényvezetők lehetővé teszik az állapotjelzők helytakarékos megvalósítását az elektronikaházban.

  • Egyszerű optikai állapot- és diagnosztikai kijelzések
  • Vízszintes és függőleges kialakítás kerek és szögletes állapotjelzésekhez
  • Egyszerű szerelés a NYÁK-lapba besajtolható csapokkal
  • Nagy rugalmasság az egytől negyvenszeresig terjedő kivitelű kijelzőknek köszönhetően
  • A fényvezetőknek köszönhetően a világító diódákhoz nincs szükség további nyomtatott áramköri lapokra
E-cikk
Az elektronikaházak választékának áttekintése

Fedezze fel a kalapsínre szerelhető készülékházakat és a kültéri alkalmazásokat, és ismerje meg, hogy az elektronikaházak milyen sokoldalúan alkalmazkodhatnak az Ön egyedi igényeihez.

Az e-cikk megnyitása
Kalapsínre szerelhető és terepi készülékházak
Elektronikaház kalapsínhez

Az elektronikaházak műszaki alapjai Kalapsínes megoldások

Az elektronikaházak a készülékek elemi összetevői. Meghatározzák azok kinézetét, és megvédik az elektronikát a külső behatásoktól. Ezenkívül lehetővé teszik a fölérendelt egységekbe való beszerelést is. A készülékgyártóknak ezért sokféle részletet kell figyelembe venniük, és ez nemcsak a konstrukcióra vonatkozik, hanem a ház kiválasztására is, amikor az anyagokról vagy a minőségvizsgálatról van szó. Ebben a füzetben megtalálható minden részlet.