Direkt rugós csatlakozású elosztóblokkok kalapsínre, ill. közvetlenül szerelhető adaptereinek terméklistája

Szűrő

14 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Bevizsgálás

Hordozósínre szerelhető adapter - PTFIX-NS35 - 3274054

Hordozósínre szerelhető adapter, hossz: 58,1 mm, szélesség: 28,6 mm, magasság: 11 mm, szín: szürke

Hordozósínre szerelhető adapter - PTFIX-NS35A - 3274056

Hordozósínre szerelhető adapter, hossz: 45,7 mm, szélesség: 10,3 mm, magasság: 12 mm, szín: szürke

Hordozósínre szerelhető adapter - PTFIX-NS35A-FIX - 3274057

Hordozósínre szerelhető adapter, végtartó funkcióval, hossz: 45,7 mm, szélesség: 10,3 mm, magasság: 12 mm, szín: szürke

Hordozósínre szerelhető adapter - PTFIX-NS15A - 3274058

Hordozósínre szerelhető adapter, hossz: 28,6 mm, szélesség: 10,3 mm, magasság: 10,8 mm, szín: szürke

Hordozósínre szerelhető adapter - PTFIX-NS15A-FIX - 3274059

Hordozósínre szerelhető adapter, végtartó funkcióval, hossz: 28,6 mm, szélesség: 10,3 mm, magasság: 10,8 mm, szín: szürke

Perem - PTFIX-F - 3274060

Perem, rácsavarozható rögzítéssel, szélesség: 8,6 mm, magasság: 21,7 mm, szín: szürke, szerelési mód: Csavaros szerelés

új

Hordozósínre szerelhető adapter - PTFIX 1,5-NS35 - 1049497

Hordozósínre szerelhető adapter, hossz: 58,1 mm, szélesség: 21,6 mm, magasság: 11 mm

14 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás