3-utas leválasztó erősítő, analóg jelek galvanikus leválasztására, csavaros csatlakozással, bemeneti jel: 0(4) mA ... 20 mA, kimeneti jel: 0(4) mA ... 20 mA
Leválasztó erősítők és mérőváltók standard alkalmazásokhoz
A leválasztó erősítők és mérőváltók a terep és a vezérlő közötti csatolófelületként leválasztják, átalakítják, szűrik és erősítik a jeleket. A MACX Analog és a MINI Analog Pro rugalmas megoldásokat kínálnak a következők számára: AI, AO, DI, hőmérséklet, frekvencia és határértékek. A MINI Analog Pro egy felhasználóbarát és helytakarékos termékcsalád. A MACX Analog a funkcionális biztonság szerint biztosítja az emberek, a környezet és a berendezés biztonságát.
3-utas leválasztó erősítő, analóg jelek galvanikus leválasztáshoz, DIP kapcsolóval konfigurálható be-/kimenet, csavaros csatlakozással, standard konfiguráció
Analóg frekvencia-mérőváltó az analóg szabványos jelek frekvenciajellé vagy impulzusszélesség-modulált (PWM) jelekké történő átalakításához, DIP-kapcsolóval konfigurálhatóan, csavaros csatlakozással
MCR passzív-leválasztó, egycsatornás, áramjelek galvanikus leválasztásához tápfeszültség nélkül, csavaros csatlakozással
3 utas leválasztó erősítő dugaszolható csatlakozástechnikával egy- és kétpólusú analóg jelek galvanikus leválasztásához. Bemeneti jel: 0 V ... 10 V/±10 V, kimeneti jel: 0 V ... 10 V/±10 V, csavaros csatlakozástechnika
Konfigurálható 3-utas leválasztóerősítő biztonságos galvanikus leválasztással, 24 V, energiaáthidalás. Homlokoldali DIP-kapcsoló, több mint 1600 jelátalakítás állítható be. Alapkonfiguráció (IN 0 ... 10 V / OUT 0 ... 20 mA), csavaros csatlakozás, SIL
MCR hőmérséklet-mérőváltó Pt 100-as hőmérséklet-szenzorokhoz, DIP-kapcsolóval konfigurálható, csavaros csatlakozással, nem konfigurált
HART-transzparens tápláló- és bemeneti leválasztó-erősítők. Táplált vagy aktív 0/4-20 mA-es jeleket továbbít egy terheléshez (aktív vagy passzív). 3 utas galvanikus leválasztás, SIL 2 az IEC 61508 szerint.
Kimeneti leválasztó erősítő, HART-transzparens. 0/4 mA ... 20 mA-es jeleket választ le és továbbít biztonságos területen található terheléshez. 3 utas galvanikus leválasztás, vezetékhiba-észlelés (DIP kapcsolóval kikapcsolható), SIL 2 (SC3) az IEC 61508 szerint, csavaros csatlakozás.
4-utas jelkétszerező, analóg jelek galvanikus leválasztására és kétszerezésére, csavaros csatlakozással, szabvány konfiguráció.
A standard alkalmazásokhoz használható leválasztó erősítők és mérőváltók összehasonlítása
A megfelelő leválasztó erősítők és mérőváltók minden alkalmazáshoz
|
|
|
|
---|---|---|---|
MINI Analog Pro
Egyedülállóan kompakt beépítési szélesség és magasság |
MACX Analog
A jól bevált megoldások átfogó kínálata |
MINI Analog
A 6 mm-es termékcsalád alapfunkciókkal |
|
Funkcionális biztonság SIL 2 SC 3 vagy SIL 3, típusspecifikus: AI, AO, DI, DO | |||
Típusspecifikus PL d, PL c funkcionális biztonság | |||
Kétcsatornás kivitel | |||
Széles tápellátási tartományú változatok | |||
Az áramhurkok megszakítás nélküli mérése | |||
Környezeti hőmérséklet-tartomány: -40 °C ... +70 °C, csökkenés (derating) nélkül | |||
Busz- és hálózati csatlakozásra szolgáló átjárók | |||
Információk lehívása a Signal Conditioner alkalmazáson keresztül | NFC és QR-kód | QR-kód | Nem |
Az Önnek nyújtott előnyök
- Biztonságos leválasztás, illesztés, szűrés és erősítés az analóg jelfeldolgozás sokféle megoldásához
- A terepi jelek biztonságos és galvanikusan leválasztott integrálása ipari hálózatokba, busz- és hálózati csatlakozókkal ellátott leválasztó erősítőkkel
- Akár 65%-os helymegtakarítás a piacon szokásos leválasztókhoz képest a rendkívül kompakt leválasztó erősítőkkel
- Pontos átvitel és nagy üzembiztonság a teljes körű SIL-tanúsítású leválasztó erősítőkkel
- Az analóg jelek egyszerűen, a gépekről szóló irányelvnek megfelelően integrálhatók a biztonsági láncba a megadott jósági fokú (Performance Level) leválasztó erősítőkkel
MINI Analog Pro rendkívül kompakt leválasztó erősítők és mérőváltók dugaszolható csatlakozástechnikával
A dugaszolható csatlakozástechnikájú, rendkívül kompakt MINI Analog Pro leválasztó erősítők és mérőváltók egyszerű szerelést és üzembe helyezést kínálnak, szűk helyeken is.
A könnyen hozzáférhető csatlakozási pontok és az üzem közbeni árammérés lehetőségével a leválasztó erősítők jelentősen megkönnyítik a munkát. A felpattintható átjárókkal max. nyolc tetszőleges terepi jel vihető át zavarmentesen az ipari hálózatokba, miközben megtakaríthatók a jelspecifikus bemeneti kártyák.
MACX Analog leválasztó erősítők és mérőváltók
MACX Analog leválasztó erősítőink és mérőváltóink a SIL IEC/EN 61508 szabványnak megfelelő funkcionális biztonságot kínálják a standard alkalmazásoknál is. A termékcsalád átfogó biztonsági integritási szintje SIL 2 SC3, de akár SIL 3 is. Egyes kiválasztott MACX Analog leválasztó erősítők EN ISO 13849 tanúsítással vannak ellátva, és PL c és PL d közötti jósági fokot kínálnak.
Leválasztó erősítők és mérőváltók alapfunkciókkal
A MINI Analog termékcsalád 6 mm-es leválasztó erősítői az analóg jelillesztés minden területét lefedik a standard alkalmazásoknál. A termékek a helyigény és a funkcionalitás szempontjából is a lényegre vannak redukálva.