A 6,2 mm széles MINI MCR-SL-...CP-I-I... passzív leválasztót a 0...20 mA és 4...20 mA szabványos áramjelek galvanikus leválasztására és szűrésére alkalmazzuk kiegészítő tápfeszültség nélkül.
MINI MCR-SL-1CP-I-I
-
Passzív leválasztók
2864419
MCR passzív-leválasztó, egycsatornás, áramjelek galvanikus leválasztásához tápfeszültség nélkül, csavaros csatlakozással
Termékrészletek
UL által elismert
Engedély azonosítója: FILE E 123528DNV GL
Engedély azonosítója: TAA00000BWcUL által elismert
Engedély azonosítója: E199827UL által elismert
Engedély azonosítója: E199827Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A leválasztó erősítőn a feszültségesés mindössze 1,7 V
További segédenergiát nem igényel
Bemeneti huroktáplált
Két csatorna csupán 6,2 mm-es beépítési szélességen
Kompakt 2-vezetős passzív leválasztó analóg szabványos jelek galvanikus leválasztására és szűrésére