MACX MCR-UI-UI-NC - Bemeneti leválasztóerősítő
2811446

Konfigurálható 3-utas leválasztóerősítő biztonságos galvanikus leválasztással, 24 V, energiaáthidalás. Homlokoldali DIP-kapcsoló, több mint 1600 jelátalakítás állítható be. Alapkonfiguráció (IN 0 ... 10 V / OUT 0 ... 20 mA), csavaros csatlakozás, SIL

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az energiaellátás a kalapsínre szerelhető összekötőn keresztül valósulhat meg
Több mint 1600 jelátalakítás állítható be az előlapi DIP kapcsolókon keresztül
2-es zónában történő felszerelés engedélyezett
SIL 2-ig az EC 61508 szerint
3-utas galvanikus leválasztás
Analóg leválasztó erősítő szabványos analóg jelek leválasztásához, szűréséhez, erősítéséhez és átalakításához
Konfigurálható be- és kimeneti jelek, ideértve a bipoláris áram- és feszültségjeleket is
10 kHz határfrekvencia időkritikus alkalmazásokhoz
Állapotjelzés a tápfeszültség számára
Aktív vagy passzív kimenet
Dugaszolható csavaros-, vagy rugós (direkt rugós technológia) csatlakozástechnika