A 6,2 mm keskeny konfigurálható MINI MCR-SL-UI-F... analóg frekvencia-mérőváltót a szabványos analóg jelek frekvenciajelekké vagy impulzusszélesség-modulált (PWM) jelekké történő átalakítására használják.
A bemeneti oldalon analóg 0...20 mA-es, 4...20 mA-es, 0...10 mA-es, 2...10 mA-es, 0...10 V-os, 2...10 V-os, 0...5 V-os oder 1...5 V-os jelek állnak rendelkezésre.
A készülékház oldalán hozzáférhető DIP-kapcsolók lehetővé teszik a következő paraméterek konfigurálását:
– Bemeneti jel,
– kimeneti jel,
– kimeneti viselkedés a mérési tartomány túllépése vagy el nem érése esetén, valamint
– szűrőtípus (a bemenő jelen fellépő zavarok kiegyenlítésére).
A feszültségellátás (19,2 V DC-től 30 V DC-ig) választhatóan történhet a modulok csatlakozókapcsain vagy a kalapsínre szerelhető összekötőn keresztül.
MINI MCR-SL-UI-F
-
Frekvencia-mérőátalakítók
2864082
Analóg frekvencia-mérőváltó az analóg szabványos jelek frekvenciajellé vagy impulzusszélesség-modulált (PWM) jelekké történő átalakításához, DIP-kapcsolóval konfigurálhatóan, csavaros csatlakozással
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
UL által elismert
Engedély azonosítója: E238705DNV
Engedély azonosítója: TAA000020NBV
Engedély azonosítója: 39933/C0 BVcUL Listed
Engedély azonosítója: E199827UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E199827Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Az energiaellátás a lábelemen (TBUS) keresztül valósulhat meg
Hibajelzés diagnosztikai LED-eken és analóg jeleken keresztül
PWM-kimenet 5 ... 95 %
Rendkívül kompakt analóg-frekvencia mérőátalakító szabványos jelek frekvenciákra vagy PWM jelekre vonatkozó galvanikus elválasztására, átalakítására, erősítésére és szűrésére
A bemeneti és kimeneti jelek DIP kapcsolókkal konfigurálhatók
Konfigurálható zavarszűrő
3-utas leválasztás