Akkumulátormodul (akkumulátoros készülék), VRLA-AGM, 48 V DC, 7 Ah
Akkumulátormodulok
Az akkumulátormodulok szünetmentes tápegységeink moduláris rendszerének optimális kiegészítői az Ön berendezései megbízható tápellátásához. Az energiatárolókat nagyon különböző tulajdonságok jellemzik: hosszú élettartam, hosszú áthidalási idő, karbantartásmentesség vagy a szélsőséges környezeti hőmérsékletek melletti alkalmazhatóság. Széles választékunkkal mindig a követelményeinek megfelelő akkumulátort kínáljuk Önnek.
Akkumulátormodul (akkumulátoros készülék), VRLA-AGM, 24 V DC, 12 Ah
Akkumulátormodul (akkumulátoros készülék), VRLA-AGM, 24 V DC, 12 Ah, Automatikus felismerés és kommunikáció a QUINT UPS-IQ egységgel
Akkumulátormodul (akkumulátoros készülék), VRLA-AGM, 24 V DC, 4 Ah
Akkumulátormodul (akkumulátoros készülék), VRLA-AGM, 24 V DC, 7 Ah, Automatikus felismerés és kommunikáció a QUINT UPS-IQ egységgel
Akkumulátormodul (készülék akkumulátorral), ólom AGM, VRLA technológia, 24 V DC, 13 Ah, szerszám nélküli akkumulátorcsere, automatikus felismerés és kommunikáció a QUINT UPS IQ egységgel
Akkumulátormodul (akkumulátoros készülék), VRLA-AGM, 24 V DC, 4 Ah, Automatikus felismerés és kommunikáció a QUINT UPS-IQ egységgel
Akkumulátormodul (akkumulátoros készülék), VRLA-AGM, 24 V DC, 1,2 Ah, Automatikus felismerés és kommunikáció a QUINT UPS-IQ egységgel
Akkumulátormodul (akkumulátoros készülék), VRLA-AGM, 24 V DC, 40 Ah, Automatikus felismerés és kommunikáció a QUINT UPS-IQ egységgel
Akkumulátormodul (készülék akkumulátorral), ólom-AGM, VRLA technológia, 24 V DC, 0,8 Ah.
Önnek nyújtott előnyök
- Gyors installálás az akkumulátormodulok automatikus felismerésének és az üzem közbeni szerszám nélküli cserének köszönhetően
- Maximális rendelkezésre állás a QUINT UPS-sel való állandó kommunikáció révén, ami lehetővé teszi a folyamatos felügyeletet és az intelligens menedzselést
- Rendkívül hosszú élettartam a technológiának és a környezeti feltételeknek megfelelő optimális töltési jelleggörbével
- Azonnali rendelkezésre állás, mivel minden akkumulátormodul optimálisan feltöltve hagyja el raktárunkat
Új termékek
Lítium akkumulátormodulok Akkumulátorok lítium-vasfoszfát technológiával
A max. 284 Ah kapacitású UPS akkumulátorok a QUINT4 UPS modulok tökéletes kiegészítői.
- Áthidalási idő 1 A esetén max. 10 óra, vagy 40 A esetén max. 15 perc, 10 éves üzemi élettartam mellett
- Az ólom-AGM technológia ciklusstabilitásának 6-szorosa
- Nagy energiasűrűség csekély tömeg mellett
- Hőmérséklet-tartomány: -20 °C ... +60 °C
PB akkumulátormodulok Akkumulátorok ólom-AGM technológiával
Az 1,2 és 110 Ah közötti kapacitású UPS akkumulátorok a QUINT UPS modulok tökéletes kiegészítői.
- Pufferidők 1 A-nál max. 110 óra, vagy 40 A-nál max. 132 perc
- Élettartam +20 °C-nál: 8 év
- Ólom-AGM technológia (Absorbent Glass Matt, abszorbeáló üveggyapot)
- Hőmérséklet-tartomány: 0 °C ... +40 °C
TRIO akkumulátormodulok Akkumulátorok ólom-AGM technológiával
Az 1,2 és 12 Ah közötti kapacitású akkumulátormodulok a TRIO UPS modulok tökéletes kiegészítői.
- Pufferidő 1 A-nál max. 11 óra, vagy 40 A-nál max. 8 perc
- Élettartam +20 °C-nál: 6 év
- Hőmérséklet-tartomány: -20 °C ... +50 °C
- Könnyű kezelhetőség az előszerelt kábeleknek és biztosítótartóknak köszönhetően
VRLA/WTR akkumulátormodulok Akkumulátorok tisztaólom-AGM technológiával
A tisztaólom-AGM technológiájú UPS akkumulátorok szélsőséges környezeti feltételek között is alkalmazhatók.
- Maximális áthidalási idő 1 A-nál max. 26 óra, vagy 40 A-nál max. 29 perc
- Élettartam 20 °C-nál: 12 év
- Széles hőmérséklet-tartomány: -25 °C … +60 °C
- Hosszú raktározási idő az alacsony önkisülési sebesség révén
Kondenzátoros energiatárolók
A kondenzátoros energiatárolók kínálják a leghosszabb élettartamot. Teljesen karbantartásmentesen több, mint 20 évig működnek, és több, mint 500 000 töltési ciklust viselnek el.
- 20 A-es terhelőáramokat hidalnak át 30 másodpercig, vagy akár több percig is
- Karbantartásmentes kétrétegű kondenzátorok
- Hőmérsékletálló a -40°C ... +60°C tartományban
Akkumulátormoduljaink összehasonlítása
Válasszon különböző tárolóközegeink közül.
|
|
|
|
---|---|---|---|
UPS-BAT/LI... | UPS-BAT/VRLA-WTR... | UPS-BAT/PB... | |
Hőmérséklet | -10 °C ...+55 °C (töltés) -20 °C ...+60 °C (kisütés) | -25 °C ...+60 °C (töltés és kisütés) | 0 °C ...+40 °C (töltés) -20 °C ...+50 °C (kisütés) |
Élettartam +20 °C esetén | 10 év | 12 év | 6 / 8 / 10 év |
Élettartam +50 °C esetén | 2 év | 1,5 év | 1 év |
Töltési ciklusok 80%-os kisütésnél | 1600 | 400 | 250 |
Töltési ciklusok 50%-os kisütésnél | 2200 | 650 | 450 |
Tömeg | 680 – 380 g/Ah | 820 g/Ah | 1400 – 600 g/Ah |