HC-B16-I-PT-F - Érintkezőbetét
1407731

Érintkezőbetét, pólusszám: 16+PE, méret: B16, csatlakozások száma pólusonként: 1, Aljzat, Direkt rugós csatlakozás, 500 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, alkalmazás: Teljesítmény

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű, szerszám nélküli telepítés a direkt rugós csatlakozástechnikának köszönhetően, beépített állapotban is
A legrövidebb telepítési idő a többi csatlakozástechnikai viszonyítva
Gyors és fáradság nélküli vezetékezés, különösen szűk helyeken
A robottal megvalósított automatizált kábelezés lehetséges
Biztonságos vezetékezés és kezelés a színnel megkülönböztetett kezelőalkatrész révén
Ütés- és rezgésálló a DIN EN 61373 szerint
Kedvező költségű és gyors kódolás műanyag profilokkal
Vizsgálóleágazás 2 mm-es vizsgálódugaszhoz