VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1-FM
-
T1/T2 típusú villámáram-/túlfeszültség-levezető
2800183
Univerzális dugaszolható, varisztor alapú villámáram- / túlfeszültséglevezető, külön N és PE vezetékkel ellátott 3 fázisú áramellátó hálózatokhoz (5 vezetékes rendszer: L1, L2, L3, N, PE), a III. és IV. villámvédelmi osztályhoz, távjelző érintkezővel.
Termékrészletek
| Termékcsalád | VALVETRAB MS |
| IEC vizsgálati osztály | I / II |
| T1 / T2 | |
| EN típus | T1 / T2 |
| IEC szerinti áramellátó rendszer | TT |
| TN-S | |
| Kialakítás | Kalapsínre szerelhető modul kétrészesen dugaszolható |
| Pólusszám | 4 |
| Jelentés, a túlfeszültség-védelem hibás | látható, távjelző érintkező |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Néveleges frekvencia fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Kijelző / távjelzés | |
| Megnevezés csatlakozás | Hiba távjelző érintkező |
| Kapcsolási funkció | Váltóérintkező |
| Üzemi feszültség | 5 V AC ... 250 V AC |
| 30 V DC | |
| Üzemi áram | 5 mA AC ... 1,5 A AC |
| 1 A DC | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csavarmenet | M5 |
| Meghúzási nyomaték | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
| 4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| Csupaszolási hossz | 16 mm |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Merev vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 15 ... 2 |
| Csatlakozási mód | Villás kábelsaru |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Hiba távjelző érintkező | |
| Csatlakozási mód | Dugaszolt/csavaros csatlakozás COMBICON-on |
| Csavarmenet | M2 |
| Meghúzási nyomaték | 0,25 Nm |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 28 ... 16 |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 71,2 mm |
| Magasság | 98,7 mm |
| Mélység | 77,5 mm (7,5 mm-es kalapsínnel) |
| Osztásegység | 4 TE |
| Szín | fekete (RAL 9005) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-0 |
| Az anyag CTI-értéke | 600 |
| Szigetelőanyag | PA 6.6/PBT |
| Anyagcsoport | I |
| Készülékház anyaga | PA 6.6 |
| PBT |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Nem |
| Védelmi utak | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Hatóirány | 3L-N & N-PE |
| UN névleges feszültség | 240/415 V AC (TN-S) |
| 240/415 V AC (TT) | |
| Néveleges frekvencia fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Legnagyobb tartós feszültség UC (L-N) | 335 V AC |
| Legnagyobb tartós feszültség UC (L-PE) | 335 V AC |
| Legnagyobb tartós feszültség UC (L-PE) | 264 V AC |
| Névleges terhelőáram IL | 80 A |
| Földelőáram IPE | ≤ 5 µA |
| Készenléti teljesítményfelvétel PC | ≤ 810 mVA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (L-N) | 12,5 kA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (L-PE) | 12,5 kA |
| Névleges levezetési áramlökés In (8/20) µs (N-PE) | 50 kA |
| Max. levezetési áramlökés Imax (8/20) µs | 50 kA |
| Vizsgálati villámáram (10/350) µs (L-N), töltés | 6,25 As |
| Vizsgálati villámáram (10/350) µs (L-N), fajlagos energia | 39 kJ/Ω |
| Vizsgálati villámáram (10/350) µs (L-N), áramcsúcsérték Iimp | 12,5 kA |
| Vizsgálati villámáram (10/350) µs (L-PE), töltés | 6,25 As |
| Vizsgálati villámáram (10/350) µs (L-PE), fajlagos energia | 39 kJ/Ω |
| Vizsgálati villámáram (10/350) µs (L-PE), áramcsúcsérték Iimp | 12,5 kA |
| Vizsgálati villámáram (10/350) µs (N-PE), töltés | 25 As |
| Vizsgálati villámáram (10/350) µs (N-PE), fajlagos energia | 625 kJ/Ω |
| Vizsgálati villámáram (10/350) µs (N-PE), áramcsúcsérték Iimp | 50 kA |
| Teljes levezetett lökőáram ITotal (8/20) µs | 50 kA |
| Teljes levezetett lökőáram ITotal (10/350) µs | 50 kA |
| Követőáram-kioltóképesség Ifi (N-PE) | 100 A |
| Rövidzár állóság ISCCR | 25 kA |
| Védelmi szint Up (L-N) | ≤ 1,2 kV |
| ≤ 1,6 kV (30 kA - 8/20 µs) | |
| Védelmi szint Up (L-PE) | ≤ 2 kV |
| Védelmi szint Up (N-PE) | ≤ 1,7 kV |
| Maradékfeszültség Ures (L-N) | ≤ 1,2 kV (In mellett) |
| ≤ 1,1 kV (10 kA-nél) | |
| ≤ 1 kV (5 kA mellett) | |
| ≤ 0,9 kV (3 kA mellett) | |
| Maradékfeszültség Ures (L-PE) | ≤ 2 kV (In mellett) |
| ≤ 1,5 kV (10 kA-nél) | |
| ≤ 1,2 kV (5 kA mellett) | |
| ≤ 1,1 kV (3 kA mellett) | |
| Maradékfeszültség Ures (N-PE) | ≤ 0,6 kV (In mellett) |
| ≤ 0,5 kV (10 kA-nél) | |
| ≤ 0,5 kV (5 kA mellett) | |
| ≤ 0,4 kV (3 kA mellett) | |
| TOV-viselkedés UT (L-N)-nél | 415 V AC (5 s / ellenálló üzemmód) |
| 457 V AC (120 perc / safe failure üzemmód) | |
| TOV-viselkedés UT (N-PE)-nél | 1200 V AC (200 ms / ellenálló üzemmód) |
| Megszólalási idő tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Megszólalási idő tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| Megszólalási idő tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Maximális előtétbiztosítás V átvezető kábelezésnél | 80 A (gG - 16 mm²) |
| Maximális előtétbiztosítás leágazó kábelezésnél | 160 A (gG) |
| Kiegészítő műszaki adatok | |
| Max. levezetési áramlökés Imax (8/20) µs | 65 kA |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 (csak minden csatlakozási pont használatánál) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C |
| Magassági viszony | ≤ 2000 m (amsl) |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % |
| Rázkódás (üzemi) | 30g (Félszínusz / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Rezgés (üzemi) | 7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| UL specifikációk | |
| MCOV (L-L) maximális tartós feszültség | 670 V AC |
| MCOV (L-N) maximális tartós feszültség | 335 V AC |
| Maximális tartós feszültség, MCOV (L-G) | 335 V AC |
| Maximális tartós feszültség, MCOV (L-G) | 264 V AC |
| Névleges levezetési áramlökés In (L-L) | 20 kA |
| Névleges levezetési áramlökés In (L-N) | 20 kA |
| Névleges levezetési áramlökés In (L-G) | 20 kA |
| Névleges levezetési áramlökés In (N-G) | 20 kA |
| Védelmi utak | L-L |
| L-N | |
| L-G | |
| N-G | |
| Névleges feszültség | 240/415 V AC |
| Energiaelosztó rendszer | Wye |
| Névleges frekvencia | 50/60 Hz |
| Mért feszültségkorlát, MLV (L-L) | 3570 V |
| Mért feszültségkorlát, MLV (L-N) | 2630 V |
| Mért feszültségkorlát, MLV (L-G) | 3600 V |
| Mért feszültségkorlát, MLV (N-G) | 2600 V |
| SPD típus | 4CA |
| UL kijelző/távjelzés | |
| Üzemi feszültség | 125 V AC |
| Üzemi áram AC | 1 A AC |
| UL csatlakozási adatok | |
| Meghúzási nyomaték | 30 lbf-in. |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 14 ... 2 |
| Szabványok / rendelkezések | IEC 61643-11 |
| Megjegyzés | 2011 |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61643-11 |
| Megjegyzés | 2012 |
| Szerelési mód | Kalapsín: 35 mm |
| Cikkszám | 2800183 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CL1151 |
| Termékkulcs | CL1151 |
| GTIN | 4046356518550 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 677 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 643,8 g |
| Vámtarifaszám | 85363030 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171201 |
| ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
| EF3.1 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 12,948 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Átkötőhíd 2830443
-
MPB 18/4- 8 - Átkötőhíd 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Átkötőhíd 2809241
-
MPB 18/1-57 - Átkötőhíd 2809238
-
MPB 18/1-12 - Átkötőhíd 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Átkötőhíd 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Átkötőhíd 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Átkötőhíd 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Átkötőhíd 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Átkötőhíd 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Átkötőhíd 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Jelölő kapcsokhoz 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Jelölő kapcsokhoz 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 2809128
-
DK-BIC-35 - Átvezető sorkapocs 2749880
-
ZBN 18 CUS - Jelölőcsík 0825059
-
B-STIFT - Jelölőtoll 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Csavarhúzók 1206463
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Csavarhúzók 1205037
-
VAL-MS-T1/T2 335/12.5 ST - T1/T2 típusú túlfeszültség-védelmi dugasz 2800190
-
F-MS-T1/T2 50 ST - T1/T2 típusú túlfeszültség-védelmi dugasz 2800191
Az Ön előnyei
Sok milliószor bevált minőség a legkülönbözőbb alkalmazásokban
Gyors telepítés áthidalókkal az iparágszerte szokásosan alkalmazott 1 TE beépítési szélességnek köszönhetően
Egyszerű vizsgálat és szigetelésmérés a dugaszolható védőmoduloknak köszönhetően
Alkalmazható a III és IV villámvédelmi osztályban a pólusonkénti 12,5 kA levezetőképességnek köszönhetően
A rezgésálló reteszelés a dugasz biztonságos tartását kínálja
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51