Az Axioline E készülék Ethernet hálózaton (Modbus/TCP) belüli használatra szolgál. Digitális jelek rögzítésére és kiadására szolgál.
AXL E ETH DI8 DO8 M12 6P
-
Digitális modul
2701532
Axioline E, Digitális bemeneti/kimeneti készülék, Ethernet, M12-es dugaszolható csatlakozó, Digitális bemenetek: 8, 24 V DC, csatlakozástechnika: 4 vezetékes, Digitális kimenetek: 8, 24 V DC, csatlakozástechnika: 3 vezetékes, Műanyag tokozat, védettség: IP65/IP67
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Méretrajz |
|
Szélesség | 60 mm |
Magasság | 185 mm |
Mélység | 30,5 mm |
Furattávolság | 198,5 mm |
Megjegyzés a méretadatokhoz | A magasság a rögzítőfülekkel együtt 212 mm |
Megjegyzés az alkalmazásról | |
Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
Használati korlátozás | |
EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
Készülékház anyaga | Pocan® |
Szín | antracit |
Ethernet | |
Interfészek száma | 2 |
Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó |
Útmutató a csatlakozási módhoz | „D” kódolású |
Pólusszám | 4 |
Átviteli sebesség | 10/100 MBit/s (Aut.s ebességfelismeréssel (autonegotiation)) |
Modbus/TCP | |
Készüléktípus | Modbus slave szerver |
Rendszerspecifikus protokollok | Modbus protokollok Modbus/TCP |
Támogatott protokollok | SNMP v1 |
HTTP | |
TFTP | |
FTP | |
BootP | |
DHCP | |
Specifikáció | Modbus alkalmazásprotokoll V1.1b |
Digitális: | |
Bemenet megnevezése | Digitális bemenetek |
A bemenet leírása | EN 61131-2 , 1. és 3. típus |
Bemenetek száma | 8 |
Vezetékhossz | max. 30 m (a szenzorhoz) |
Csatlakozási mód | M12-es dugaszcsatlakozó, két csatorna csatlakozónként |
Csatlakozástechnika | 4 vezetékes |
"0" jelű bemeneti feszültségtartomány | 0 V DC ... 5 V DC |
"1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 11 V DC ... 30 V DC |
Névleges bemenő feszültség UIN | 24 V DC |
Névleges bemenő áram UIN esetén | típ. 3 mA |
Szenzoráram csatornánként | típ. 75 mA (US-ből) |
Szenzor összegáram | max. 0,6 A (készülékenként) |
Bemeneti szűrési idő | < 1000 µs |
Védőkapcsolás | A szenzortáplálás túlterhelésvédelme, rövidzárvédelme |
Digitális: | |
Kimenet megnevezése | Digitális kimenetek |
Csatlakozási mód | M12-es dugaszcsatlakozó, két csatorna csatlakozónként |
Csatlakozástechnika | 3 vezetékes |
Kimenetek száma | 8 |
Védőkapcsolás | A kimenetek túlterhelés-védelme, zárlatvédelme; igen |
Kimeneti feszültség | 24 V DC |
Az induktív lekapcsolófeszültség korlátozása | -28 V ... -17 V |
Maximális kimeneti áram csatornánként | 500 mA |
Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC (az UA feszültségből) |
Kimeneti feszültség-tartomány | 18 V DC ... 31,2 V DC |
Kimeneti feszültség kikapcsolt állapotban | max. 1 V |
Kimeneti áram kikapcsolt állapotban | max. 20 µA |
Névleges induktív terhelés | 12 VA (1,2 H, 48 Ω, névleges feszültségnél) |
Névleges ohmos terhelés | 12 W (48 Ω, névleges feszültségnél) |
Kapcsolási frekvencia | max. 5500 másodpercenként (legalább 50 mA terhelőáram esetén) |
max. 1 másodpercenként (induktív névleges terhelés esetén) | |
Visszfeszültségállóság rövid impulzusokkal szemben | visszfeszültségálló |
Viselkedés túlterhelés esetén | Automatikus újraindítás |
Jelkésleltetés | max. 150 µs (bekapcsoláskor) |
max. 200 µs (kikapcsoláskor) | |
Túláram-lekapcsolás | min. 0,7 A |
Terméktípus | I/O Komponensek |
Termékcsalád | Axioline E |
Kialakítás | Stand-alone |
Különleges tulajdonságai | Műanyag tokozat |
Potenciálok | |
Feszültségellátás US | 24 V DC |
Táplálás US-en | max. 4 A |
Áramfelvétel US-ből | típ. 8 mA |
max. 1,2 A | |
Tápellátás: Modulelektronika és szenzorok | |
Megnevezés | Modulelektronika és szenzorok (US) tápellátása |
Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó, T kódolású |
Pólusszám | 4 |
Tápfeszültség | 24 V DC |
Tápfeszültség tartomány | 18 V DC ... 31,2 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
Áramfelvétel | típ. 190 mA ±15 % (24 V DC mellett) |
max. 12 A | |
Tápellátás: Aktorok | |
Megnevezés | Az aktorok tápellátása (UA) |
Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó, T kódolású |
Pólusszám | 4 |
Tápfeszültség | 24 V DC |
Tápfeszültség tartomány | 18 V DC ... 31,2 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
Áramfelvétel | típ. 30 mA ±15 % (24 V DC mellett) |
max. 12 A | |
A feszültségtartományok galvanikus leválasztása/szigetelése | |
Vizsgálófeszültség: 24 V-os tápellátás (logika- és szenzortáplálás, digitális bemenetek) / buszcsatlakozás (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Vizsgálófeszültség: 24 V-os tápellátás (logika- és szenzortáplálás, digitális bemenetek) / buszcsatlakozás (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Vizsgálófeszültség: 24 V-os tápellátás (logika- és szenzortáplálás, digitális bemenetek) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Vizsgálófeszültség: Buszcsatlakozás (Ethernet 1) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Vizsgálófeszültség: Buszcsatlakozás (Ethernet 2) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Vizsgálófeszültség: Buszcsatlakozás (Ethernet 1) / buszcsatlakozás (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Vizsgálófeszültség: 24 V-os tápellátás (aktor tápellátása, digitális kimenetek) / 24 V-os tápellátás (logika- és szenzortáplálás, digitális bemenetek) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Vizsgálófeszültség: 24 V-os tápellátás (aktor tápellátása, digitális kimenetek) / buszcsatlakozás (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Vizsgálófeszültség: 24 V-os tápellátás (aktor tápellátása, digitális kimenetek) / buszcsatlakozás (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Vizsgálófeszültség: 24 V-os tápellátás (aktor tápellátása, digitális kimenetek) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Csatlakozási mód | M12-es dugaszolható csatlakozó |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
Védettség | IP65/IP67 |
Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 5 % ... 95 % |
Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Szerelési mód | Falra szerelhető |
Szerelőlap |
Cikkszám | 2701532 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DRI7DB |
Termékkulcs | DRI7DB |
GTIN | 4046356763806 |
Tömeg/db (csomagolással) | 560,2 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 542,3 g |
Vámtarifaszám | 85176200 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) |
SCIP | 4b1a0dc7-3f75-4f40-92bd-e8d220542814 |
Kompatibilis termékek
-
PROT-M12 - Zárócsavar 1680539
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - Adatvonali csatlakozók 1521261
-
UCT-EM (7X10) - Bepattintható címke 0830765
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRT SH - Táp-vezeték 1424116
-
SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR SH - Táp-vezeték 1424120
-
NBC-M12MSD/.../... - Hálózati kábel 1408713
-
NBC-M12MSD-M12FSD/.../... - Hálózati kábel 1408692
-
NBC-M12MSD-M12MSD/.../... - Hálózati kábel 1408706
-
NBC-M12MSD-R4AC/.../... - Hálózati kábel 1408712
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR - Táp-vezeték 1408812
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR - Táp-vezeték 1408813
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR - Táp-vezeték 1408814
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR - Táp-vezeték 1408815
-
SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR - Táp-vezeték 1408816
-
SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR - Táp-vezeték 1408819
-
SAC-4P-M12MRT/ 5,0-PUR - Táp-vezeték 1408820
-
SAC-4P-M12MRT/10,0-PUR - Táp-vezeték 1408822
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FST - Táp-vezeték 1408823
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FST - Táp-vezeték 1408824
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FST - Táp-vezeték 1408825
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FST - Táp-vezeték 1408826
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FRT - Táp-vezeték 1408827
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FRT - Táp-vezeték 1408828
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FRT - Táp-vezeték 1408829
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FRT - Táp-vezeték 1408830
-
SAC-4P-M12MST/ 0,3-PUR/M12FST - Táp-vezeték 1408806
-
SAC-4P-M12MST/ 0,6-PUR/M12FST - Táp-vezeték 1408807
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - Táp-vezeték 1408808
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR/M12FST - Táp-vezeték 1408809
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/M12FST - Táp-vezeték 1408810
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR/M12FST - Táp-vezeték 1408811
-
SAC-3P-M12MS/.../... - Szenzor/aktor kábel 1696662
-
SAC-3P-M12MR/.../... - Szenzor/aktor kábel 1696675
-
SAC-3P-M12MS-M12FS/.../... - Szenzor/aktor kábel 1696756
-
SAC-3P-M12MR-M12FS/.../... - Szenzor/aktor kábel 1513428
-
SAC-3P-M12MR-M12FR/.../... - Szenzor/aktor kábel 1513318
-
SAC-4P-M12MR-M12FS/.../... - Szenzor/aktor kábel 1697030
-
SAC-4P-M12MR-M12FR/.../... - Szenzor/aktor kábel 1697043
-
SAC-5P-M12MS/.../... - Szenzor/aktor kábel 1697098
-
SAC-5P-M12MR/.../... - Szenzor/aktor kábel 1697108
-
SAC-5P-M12MR-M12FS/.../... - Szenzor/aktor kábel 1508734
-
SAC-5P-M12MR-M12FR/.../... - Szenzor/aktor kábel 1529506
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Y-elosztó 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y-elosztó 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y-elosztó 1523968
-
PROT-M12 SH - Zárócsavar 1503302
Az Ön előnyei
Csatlakoztatás az Ethernet hálózathoz M12 dugaszcsatlakozókkal ("D" kódolású)
Átviteli sebesség: 10 Mbit/s és 100 Mbit/s
Digitális szenzorok és aktorok csatlakoztatása M12 dugaszcsatlakozókkal ("A" kódolású)
Diagnosztikai és állapotjelzések
A szenzortáplálás rövidzár és túlterhelés elleni védelme
IP65/67 védettség
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51