Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

A készülékvédő kapcsolók áttekintése

Készülékvédő kapcsolók

A készülékvédő kapcsolók biztosítják az Ön üzemi eszközeit a túlterhelés és a zárlati áramok ellen, és hiba esetén célzottan csak az érintett áramkört kapcsolják le. Az ideális biztosítás érdekében készülékvédő kapcsolóink különböző technológiákkal működnek: elektronikusan, termomágnesesen és termikusan. Optimalizálja Ön is gyártási folyamatát, és csökkentse az állásidőket túláramvédelmünk alkalmazásával.

Önnek nyújtott előnyök

  • A berendezések nagyfokú rendelkezésre állása a szelektív biztosítás révén
  • A készülékek megbízható védelme – célzott lekapcsolás hiba esetén
  • Sokrétű alkalmazhatóság a különböző kioldó mechanizmusok és a névleges áram finom osztású skálája révén
  • Megoldások sok alkalmazáshoz a széles termékválasztéknak köszönhetően
Elektronikus és termomágneses készülékvédő kapcsolók

Elektronikus és termomágneses készülékvédő kapcsolók

A védőkapcsolók különböző technológiái

A működésmód és a funkció alapján a készülékvédő kapcsolókat a következőképpen lehet felosztani:

  • Termikus készülékvédő kapcsolók túlterhelés elleni védelemre
  • Termomágneses védőkapcsolók a túlterhelés és a zárlat elleni védelemre
  • Elektronikus készülékvédő kapcsolók a túlterhelés és zárlat elleni, valamint a vezetékcsillapítás és nagy bemeneti kapacitás esetén szükséges védelemre
CAPAROC konfigurátor
Az Ön személyre szabott készülékvédőkapcsoló-rendszere

Alakítsa ki a követelményeinek megfelelő, személyre szabott készülékvédőkapcsoló-rendszert. Kiegészítésként megkapja az összes fontos tervezési adatot, a 2D és 3D modelleket, a rendszeradatlapot és az egyedi cikkszámot. Rendelje meg egyedi rendszerét, akár már 1 darabtól is.

Konfigurálás most
A CAPAROC konfigurátort figyelő személy a képernyő előtt

Célzott lekapcsolás

A teljesítménykapcsolók általában egyenként védik az üzemi eszközöket. Hiba esetén célzottan csak a hibás áramkör érintett aktorát vagy szenzorát kapcsolják ki.

Ez azt jelenti a felhasználó számára, hogy a gyártási folyamat megszakítás nélkül tovább működik.
A működésmód és a funkció alapján a készülékvédő kapcsolókat a következőképpen lehet felosztani:

  • Termikus készülékvédő kapcsolók túlterhelés elleni védelemre
  • Termomágneses védőkapcsolók a túlterhelés és zárlat elleni védelemre
  • Elektronikus készülékvédő kapcsolók a túlterhelés és zárlat, valamint a vezetékcsillapítás és a nagy bemeneti kapacitás elleni védelemre
Kioldási idő túlterhelés esetén

Kioldási idő zárlat esetén

Ön optimálisan biztosíthatja alkalmazását a következők esetén:

Termikus készülékvédő kapcsolók alkalmas alkalmatlan túlterhelés
Termomágneses védőkapcsolók alkalmas ideális Túlterhelés, zárlat és hosszú vezetékutak (az SFB kioldó karakterisztikának köszönhetően)
Elektronikus készülékvédő kapcsolók ideális ideális Túlterhelés, zárlat és hosszú vezetékutak
e-cikk
A kínálat áttekintése

Készülékvédő kapcsolóinkkal biztonságosan és megbízhatóan védheti rendszerét a túlterhelés és a zárlati áramok ellen. Tudjon meg többet az elektronikus, termomágneses és termikus védőkapcsolóink teljes termékválasztékáról.

Az e-cikk megnyitása
A készülékvédő kapcsolók portfóliójának kiválasztása
Cím: CAPAROC brosúra

További információ a készülékvédő kapcsolókról e-cikk formájában

Itt Ön további, digitális formájú információkhoz juthat készülékvédő kapcsolóinkról. Olvassa el az e-cikket, vagy töltse le brosúráinkat PDF fájlként.

Készülékvédő kapcsoló és teljesítménykapcsoló egymás mellett ábrázolva

Készülékvédő kapcsoló vagy teljesítménykapcsoló?

Készülékvédő kapcsoló:
• Funkció: megvédi az egyes készülékeket vagy kisebb áramköröket a túlterheléstől és a zárlattól.
• Alkalmazási terület: elsősorban vezérlő áramkörökben, jeláramkörökben vagy elektronikus készülékek védelmére használják.
• Kapacitás: kisebb kapcsolási képesség, de tökéletes az érzékeny készülékek védelmére.
• Újra felhasználhatóság: a kioldás után újra bekapcsolható.

Teljesítménykapcsoló:
• Funkció: megvédi az elektromos berendezéseket a túlterheléstől és a zárlattól.
• Alkalmazási terület: főelosztókban és nagyobb elektromos berendezésekben használják.
• Kapacitás: képes a nagy zárlati áramok kapcsolására és megszakítására.
• Újra felhasználhatóság: a kioldás után újra bekapcsolható.